(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:M3BP25-6016
マイタギヤ m3 青(ポリアセタール) アオPOM

マイタギヤ m3 青(ポリアセタール) M3BP25-6016

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,791円
税込単価
6,370円

食品素材色にない青色のPOMは、異物混入対策として食品・包装機器に最適です。

詳細情報を確認する

M3BP25-6016 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マイタギヤ m3 青(ポリアセタール) 外形図

機械加工品

製品仕様

  • 圧力角 20°
  • 歯数比 1:1

許容伝達動力表 曲げ強さ(W)

型番回転速度(min-1
101002004006008001,000
M3BP20-58145.3754.95109.89212.38294.34364.64429.76
M3BP25-60168.8889.17178.34330.97451.77557.96678.40
M3BP30-751812.95130.61261.41466.57627.89799.57967.92

規格表

単位:mm
マイタギヤ m3 青(ポリアセタール) 規格表
  • dsの寸法は参考値です。
  • 歯先円直径daの( )内は理論値です。最大外径は軸心と平行に面取りしてありますので、理論値より小さくなっています。

型番リスト

型番
歯数(歯)
軸穴径(φ)
歯幅(mm)
ハブ外径(φ)
ハブ長さlh
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M3BP25-6016

25
φ16
16.2
φ65
17.5
10

1個

5,791( 6,370円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

食品素材色にない青色のPOMは、異物混入対策として食品・包装機器に最適です。

カタログ

 

M3BP25-6016で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイタギヤ m3 青(ポリアセタール)の型番M3BP25-6016のページです。
型番M3BP25-6016に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイタギヤ m3 青(ポリアセタール)

マイタギヤ m3 青(ポリアセタール)

    マイタギヤ m2 青(ポリアセタール)

    マイタギヤ m2 青(ポリアセタール)

      マイタギヤ m2.5 青(ポリアセタール)

      マイタギヤ m2.5 青(ポリアセタール)

        マイタギヤ m1 青(ポリアセタール)

        マイタギヤ m1 青(ポリアセタール)

          マイタギヤ m0.8 青(ポリアセタール)

          マイタギヤ m0.8 青(ポリアセタール)

            マイタギヤ m1.5 青(ポリアセタール)

            マイタギヤ m1.5 青(ポリアセタール)

              マイタギヤ m1.25 青(ポリアセタール)

              マイタギヤ m1.25 青(ポリアセタール)

                PB プラスチックかさ歯車

                PB プラスチックかさ歯車

                  マイタギヤ BSM

                  マイタギヤ BSM

                    SUB ステンレスかさ歯車

                    SUB ステンレスかさ歯車

                      DM 成形マイタ

                      DM 成形マイタ

                        K標準マイタギヤ

                        K標準マイタギヤ

                          ベベルギヤ(15:45) BSC

                          ベベルギヤ(15:45) BSC

                            メーカー 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 小原歯車工業 青木精密工業 小原歯車工業 小原歯車工業 片山チエン 青木精密工業
                            通常価格 5,791円 2,521円 3,255円 1,472円 1,461円 2,119円 1,587円 1,387円 888円 2,297円 285円 727円 1,197円
                            通常出荷日 4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 マイタギヤ マイタギヤ マイタギヤ マイタギヤ マイタギヤ マイタギヤ マイタギヤ すぐばかさ歯車 マイタギヤ すぐばかさ歯車 マイタギヤ マイタギヤ ベベルギヤ
                            モジュール 3 2 2.5 1 0.8 1.5 1.25 - - - - - -
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 一般鉄鋼材 ステンレス 樹脂 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材
                            軸穴公差 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし - JIS H7級 H7 指定なし H7 JIS H7級
                            材質【詳細】 ポリアセタール(青色) ポリアセタール(青色) ポリアセタール(青色) ポリアセタール(青色) ポリアセタール(青色) ポリアセタール(青色) ポリアセタール(青色) - - - - - -

                            マイタギヤ m3 青(ポリアセタール)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M3BP30-7518
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?歯数
                            (歯)
                            軸穴径
                            (φ)
                            歯幅
                            (mm)
                            ハブ外径
                            (φ)
                            ハブ長さlh

                            9,611円

                            ( 10,572円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1030φ1818.6φ6623.64

                            かさ歯車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました