(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイタギヤ m1 青(ポリアセタール)

マイタギヤ m1 青(ポリアセタール)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,472円 ~ 2,355円
税込価格
1,619円 ~ 2,591円

食品素材色にない青色のPOMは、異物混入対策として食品・包装機器に最適です。

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

マイタギヤ m1 青(ポリアセタール) 外形図

機械加工品

製品仕様

  • 圧力角 20°
  • 歯数比 1:1

許容伝達動力表 曲げ強さ(W)

型番回転速度(min-1
101002004006008001,000
M1BP20-21050.202.104.248.4612.7016.9420.94
M1BP25-23060.343.507.0014.0021.0027.9833.82
M1BP30-26060.525.2410.4820.9431.4440.5448.38

規格表

単位:mm
マイタギヤ m1 青(ポリアセタール) 規格表

dsの寸法は参考値です

型番リスト

型番
歯数(歯)
軸穴径(φ)
歯幅(mm)
ハブ外径(φ)
ハブ長さlh
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
φ5
4.3
φ16
9
10

1個

1,472( 1,619円 )

3日目

25
φ6
5.3
φ20
8
10

1個

1,695( 1,865円 )

3日目

30
φ6
6.2
φ22
8.9
10

1個

2,355( 2,591円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

食品素材色にない青色のPOMは、異物混入対策として食品・包装機器に最適です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイタギヤ m1 青(ポリアセタール)

マイタギヤ m1 青(ポリアセタール)

    マイタギヤ m0.8 青(ポリアセタール)

    マイタギヤ m0.8 青(ポリアセタール)

      マイタギヤ m2.5 青(ポリアセタール)

      マイタギヤ m2.5 青(ポリアセタール)

        マイタギヤ m2 青(ポリアセタール)

        マイタギヤ m2 青(ポリアセタール)

          マイタギヤ m1.25 青(ポリアセタール)

          マイタギヤ m1.25 青(ポリアセタール)

            マイタギヤ m1.5 青(ポリアセタール)

            マイタギヤ m1.5 青(ポリアセタール)

              マイタギヤ m3 青(ポリアセタール)

              マイタギヤ m3 青(ポリアセタール)

                PB プラスチックかさ歯車

                PB プラスチックかさ歯車

                  マイタギヤ BSM

                  マイタギヤ BSM

                    SUB ステンレスかさ歯車

                    SUB ステンレスかさ歯車

                      ベベルギヤ(15:45) BSC

                      ベベルギヤ(15:45) BSC

                        DM 成形マイタ

                        DM 成形マイタ

                          PM プラスチックマイタギヤ

                          PM プラスチックマイタギヤ

                            メーカー 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 小原歯車工業 青木精密工業 小原歯車工業 青木精密工業 小原歯車工業 小原歯車工業
                            通常価格 1,472円 1,461円 3,255円 2,521円 1,587円 2,119円 5,791円 1,387円 998円 2,297円 1,298円 285円 1,263円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 マイタギヤ マイタギヤ マイタギヤ マイタギヤ マイタギヤ マイタギヤ マイタギヤ すぐばかさ歯車 マイタギヤ すぐばかさ歯車 ベベルギヤ マイタギヤ マイタギヤ
                            モジュール 1 0.8 2.5 2 1.25 1.5 3 - - - - - -
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 一般鉄鋼材 ステンレス 一般鉄鋼材 樹脂 樹脂
                            軸穴公差 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし - JIS H7級 H7 JIS H7級 指定なし 指定なし
                            材質【詳細】 ポリアセタール(青色) ポリアセタール(青色) ポリアセタール(青色) ポリアセタール(青色) ポリアセタール(青色) ポリアセタール(青色) ポリアセタール(青色) - - - - - -

                            マイタギヤ m1 青(ポリアセタール)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            かさ歯車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました