(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウォームホイール m0.5 青(ポリアセタール)

ウォームホイール m0.5 青(ポリアセタール)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
749円 ~ 1,285円
税込価格
824円 ~ 1,414円

食品素材色にない青色のPOMは、異物混入対策として食品・包装機器に最適です。

詳細情報を確認する

  • モジュール:
    0.5
  • 材質:
    ポリアセタール(青色)
  • ねじれ方向:
    R
  • 歯幅(mm):
    5
  • 条数:
    1
  • 形状:
    1B

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ウォーム・ホイール m0.5 青(ポリアセタール) 外形図

1B形

製品仕様

製品仕様

  • 圧力角20°(並歯)

ウォームホイールの許容トルク(N・cm)歯面強さ

型番回転速度(min-1
1002505001,0001,2001,5001,800
G50BP20-R19.009.009.009.008.948.948.87
G50BP30-R113.5013.5013.5013.4113.4113.4113.31
G50BP40-R118.0118.0118.0118.0117.8817.8817.75
G50BP50-R122.5022.5022.5022.5022.3422.3422.19
G50BP60-R127.0027.0027.0027.0026.8226.8226.63

※ウォーム回転数に対してのウォームホイール許容トルクです。

規格表

単位:mm
型番歯数比
u
歯数
z
噛合ピッチ円直径
d
転位係数
x
のどの直径
dT
歯先円直径
da
歯幅
b
穴径
dd
ハブ外径
dh
ハブ長さ
lh
全長
l
噛合中心距離
A
ウォームのねじれ方向及び条数重量
W(g)
G50BP20-R12020φ10-0.015φ11φ11.31B5φ3φ96119.5R11.0
G50BP30-R13030φ15-0.023φ16φ16.31B5φ4φ1261112.0R12.0
G50BP40-R14040φ20-0.031φ21φ21.31B5φ5φ1581314.5R13.8
G50BP50-R15050φ25-0.038φ26φ26.31B5φ5φ2081317.0R16.6
G50BP60-R16060φ30-0.046φ31φ31.41B5φ5φ2581319.5R110.2

※歯先円直径daは理論値ではありません。

型番リスト

型番
歯数(歯)
全長(mm)
外径・ハブ外径(mm)
穴径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
11
φ9
3
10

1個

749( 824円 )

4日目

30
11
φ12
4
10

1個

815( 897円 )

3日目

40
13
φ15
5
10

1個

948( 1,043円 )

3日目

50
13
φ20
5
10

1個

1,065( 1,172円 )

3日目

60
13
φ25
5
10

1個

1,285( 1,414円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

食品素材色にない青色のPOMは、異物混入対策として食品・包装機器に最適です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウォームホイール m0.5 青(ポリアセタール)

ウォームホイール m0.5 青(ポリアセタール)

    ウォーム・ホイール m0.8 青(ポリアセタール)

    ウォーム・ホイール m0.8 青(ポリアセタール)

      ウォームホイール m1 青(ポリアセタール)

      ウォームホイール m1 青(ポリアセタール)

        ウォーム W

        ウォーム W

          ウォームホイール G

          ウォームホイール G

            ウォームホイール

            ウォームホイール

              BG ウォームホイール

              BG ウォームホイール

                AG ウォームホイール

                AG ウォームホイール

                  PG ウォームホイール

                  PG ウォームホイール

                    CG ウォームホイール

                    CG ウォームホイール

                      ウォームギヤ WS

                      ウォームギヤ WS

                        AGDL・KWGDL・KWGDLS 複リードウォーム

                        AGDL・KWGDL・KWGDLS 複リードウォーム

                          AGF ウォームホイール

                          AGF ウォームホイール

                            メーカー 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) ミスミ 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 青木精密工業 小原歯車工業 小原歯車工業
                            通常価格 749円 857円 1,556円 757円 751円 1,000円 1,544円 1,597円 1,166円 1,681円 1,893円 3,634円 7,143円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                            モジュール 0.5 0.8 1 - - - - - - - - - -
                            材質 ポリアセタール(青色) ポリアセタール(青色) ポリアセタール(青色) - - - - - - - - - -
                            ねじれ方向 R R R - - - - - - - - - -
                            歯幅(mm) 5 6 10 - - - - - - - - - -
                            条数 1 1 - - - - - - - - - - -

                            ウォームホイール m0.5 青(ポリアセタール)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウォームギヤカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました