(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MSCP10-25
CP標準平歯車 スプロケット (BSP40B)

CP標準平歯車 MSCP10-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,080円
税込単価
4,488円

ギヤーピッチCP5~10。また軸穴加工、キー加工。止ねじ加工もいたします。

詳細情報を確認する

  • 形状:
    B形
  • 軸穴形状:
    丸穴
  • 材質:
    スチール
  • 表面処理:
    なし
  • 熱処理:
    なし
  • 歯研:
    なし
  • バックラッシ:
    あり
  • 金属ブッシュ:
    なし
  • 軸穴公差:
    H7
  • ベアリング:
    なし
  • 精度等級:
    JISN8(旧JIS4級)

(i)ご注意

  • 販売品は標準品のみとなっております。受注生産品は取扱いをしておりません。

型番

MSCP10-25 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MSCP10-25 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

CP標準平歯車 外形図

形状:B

製品仕様

製品仕様

精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
歯形並歯
圧力角20°
材料S45C

※黒染処理は施していません

規格表

CP標準平歯車 規格表

型番リスト

型番
CP
歯数(T)
歯幅(mm)
軸穴径(mm)
ボス径(mm)
ボス長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSCP10-25

CP10
25
30
20
60
20
10

1個

4,080( 4,488円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ギヤーピッチCP5~10。
また軸穴加工、キー加工。止ねじ加工もいたします。

(i)ご注意

  • 販売品は標準品のみとなっております。受注生産品は取扱いをしておりません。

カタログ

 

MSCP10-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CP標準平歯車の型番MSCP10-25のページです。
型番MSCP10-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CP標準平歯車

CP標準平歯車

    標準平歯車 ギヤーモジュール4

    標準平歯車 ギヤーモジュール4

      標準平歯車 ギヤーモジュール1.5

      標準平歯車 ギヤーモジュール1.5

        標準平歯車 ギヤーモジュール5

        標準平歯車 ギヤーモジュール5

          標準平歯車 ギヤーモジュール2.5

          標準平歯車 ギヤーモジュール2.5

            標準平歯車 ギヤーモジュール3

            標準平歯車 ギヤーモジュール3

              標準平歯車 ギヤーモジュール6

              標準平歯車 ギヤーモジュール6

                標準平歯車 ギヤーモジュール1

                標準平歯車 ギヤーモジュール1

                  KS調質平歯車

                  KS調質平歯車

                    KSSCP調質平歯車

                    KSSCP調質平歯車

                      KSG/KSCPG歯研平歯車

                      KSG/KSCPG歯研平歯車

                        CPラックピニオン p10 S45Cタイプ

                        CPラックピニオン p10 S45Cタイプ

                          CPラックピニオン(ピッチ5)

                          CPラックピニオン(ピッチ5)

                            メーカー ㈱三興製作所 ㈱三興製作所 ㈱三興製作所 ㈱三興製作所 ㈱三興製作所 ㈱三興製作所 ㈱三興製作所 ㈱三興製作所 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG)
                            通常価格 1,184円 2,559円 514円 3,815円 837円 1,087円 5,789円 497円 1,797円 1,997円 3,997円 5,397円 1,697円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   2日目~   4日目   3日目~  
                            形状 B形 B形 - B形 B形 B形 B形 - B形 B形 B形 B形 B形
                            軸穴形状 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 - - - 丸穴 丸穴
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール SCM440 SCM440 SCM440 S45C S45C
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし 黒染 黒染 歯部以外黒染 なし なし
                            熱処理 なし なし なし なし なし なし なし なし - - 調質、歯面高周波焼入れ なし なし

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MSCP10-20
                            MSCP10-30
                            MSCP10-40
                            MSCP5-20
                            MSCP5-25
                            MSCP5-30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?CP 歯数
                            (T)
                            歯幅
                            (mm)
                            軸穴径
                            (mm)
                            ボス径
                            (mm)
                            ボス長さ
                            (mm)

                            3,284円

                            ( 3,612円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10CP102030155020

                            5,473円

                            ( 6,020円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10CP103030207520

                            7,628円

                            ( 8,391円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10CP104030208020

                            1,184円

                            ( 1,302円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10CP5201582515

                            1,394円

                            ( 1,533円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10CP52515103215

                            2,020円

                            ( 2,222円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10CP53015103815

                            平歯車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました