(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MS4012-D14
MS チェンカップリング軸穴加工付 スプロケット (BSP40B)

MS チェンカップリング軸穴加工付 MS4012-D14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,443円
税込単価
2,687円

合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工済スプロケットがJI...

詳細情報を確認する

型番

MS4012-D14 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MS4012-D14 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

MS チェンカップリング軸穴加工付 外形図01

製品仕様

  • 材質:機械構造用炭素鋼
  • 歯部:高周波焼入品

規格表

MS チェンカップリング軸穴加工付 規格表

※異なる内径同士でも使用できます。

型番リスト

型番
呼び番号
歯数(T)
軸穴径 D(mm)
ボス径(mm)
ボス長さ(mm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ(mm)
止めねじサイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS4012-D14

40
12
14
35
36
5
2.3
M6
10

1個

2,443( 2,687円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工済スプロケットがJIS35~JIS100まで、豊富な品揃え

カタログ

 

MS4012-D14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MS チェンカップリング軸穴加工付の型番MS4012-D14のページです。
型番MS4012-D14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MS チェンカップリング軸穴加工付

MS チェンカップリング軸穴加工付

    標準スプロケット80B形

    標準スプロケット80B形

      スプロケット 標準スプロケット100B型

      スプロケット 標準スプロケット100B型

        スプロケット 標準スプロケット60B型

        スプロケット 標準スプロケット60B型

          スプロケット 標準スプロケット120B型

          スプロケット 標準スプロケット120B型

            標準スプロケット35B形

            標準スプロケット35B形

              標準スプロケット 100B・C形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

              標準スプロケット 100B・C形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                ステンレススプロケット35B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                ステンレススプロケット35B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                  標準スプロケット NK35-2B形 軸穴加工済(新JISキー)

                  標準スプロケット NK35-2B形 軸穴加工済(新JISキー)

                    標準スプロケット NK100-2B形 軸穴加工済(新JISキー)

                    標準スプロケット NK100-2B形 軸穴加工済(新JISキー)

                      K40スプロケット 旧B形 軸穴加工済(新JISキー)

                      K40スプロケット 旧B形 軸穴加工済(新JISキー)

                        MS 軸穴加工付スプロケット 新B型

                        MS 軸穴加工付スプロケット 新B型

                          標準スプロケット 60B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                          標準スプロケット 60B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                            メーカー ㈱三興製作所 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン ㈱三興製作所 片山チエン
                            通常価格 2,443円 1,097円 2,197円 618円 4,201円 298円 5,809円 4,271円 3,827円 11,265円 2,418円 875円 2,729円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            スプロケット形状 B形 B形 B形 B形 B形 B形 - B形 B形 B形 B形 B形 B形
                            列数 1 - 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
                            種類 軸穴加工タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール ステンレス スチール スチール スチール スチール スチール
                            チェーンタイプ RS 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準

                            MS チェンカップリング軸穴加工付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MS4012-D15
                            MS4012-D16
                            MS4012-D17
                            MS4012-D18
                            MS4012-D19
                            MS4012-D20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?呼び番号 歯数
                            (T)
                            軸穴径 D
                            (mm)
                            ボス径
                            (mm)
                            ボス長さ
                            (mm)
                            キー溝幅
                            (mm)
                            キー溝深さ
                            (mm)
                            止めねじサイズ

                            2,666円

                            ( 2,933円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10401215353652.3M6

                            2,443円

                            ( 2,687円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10401216353652.3M6

                            2,443円

                            ( 2,687円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10401217353652.3M6

                            2,443円

                            ( 2,687円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10401218353662.8M6

                            2,443円

                            ( 2,687円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10401219353662.8M6

                            2,443円

                            ( 2,687円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10401220353662.8M6

                            駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました