(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MS2040RB11-D25
MS RB/SB ダブルピッチ軸穴加工付スプロケット スプロケット (BSP40B)

MS RB/SB ダブルピッチ軸穴加工付スプロケット MS2040RB11-D25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,161円
税込単価
2,377円

【特長】・ダブルピッチ専用スプロケット。・Sローラ・Rローラタイプを品揃え。・...

詳細情報を確認する

型番

MS2040RB11-D25 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MS2040RB11-D25 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

RB

MS RB/SB ダブルピッチ軸穴加工付スプロケット 外形図

SB

MS RB/SB ダブルピッチ軸穴加工付スプロケット 外形図

製品仕様

  • 材質
    RB/SB:機械構造用炭素鋼
  • 歯部
    SB:高周波焼入品

規格表

MS2040RB

MS RB/SB ダブルピッチ軸穴加工付スプロケット 規格表

MS2050RB

MS RB/SB ダブルピッチ軸穴加工付スプロケット 規格表

MS2060RB

MS RB/SB ダブルピッチ軸穴加工付スプロケット 規格表

MS2080RB

MS RB/SB ダブルピッチ軸穴加工付スプロケット 規格表

MS2040SB

MS RB/SB ダブルピッチ軸穴加工付スプロケット 規格表

MS2050SB

MS RB/SB ダブルピッチ軸穴加工付スプロケット 規格表

MS2060SB

MS RB/SB ダブルピッチ軸穴加工付スプロケット 規格表

MS2080SB

MS RB/SB ダブルピッチ軸穴加工付スプロケット 規格表

MS2100SB

MS RB/SB ダブルピッチ軸穴加工付スプロケット 規格表

型番リスト

型番
呼び番号
歯数(T)
軸穴径 D(mm)
ボス径(mm)
ボス長さ(mm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ(mm)
止めねじサイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS2040RB11-D25

2040
11
25
63
25
8
3.3
M8
10

1個

2,161( 2,377円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルピッチ専用スプロケット。
・Sローラ・Rローラタイプを品揃え。
・JIS規格(JIS25~JIS2100)。

カタログ

 

MS2040RB11-D25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MS RB/SB ダブルピッチ軸穴加工付スプロケットの型番MS2040RB11-D25のページです。
型番MS2040RB11-D25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MS RB/SB ダブルピッチ軸穴加工付スプロケット

MS RB/SB ダブルピッチ軸穴加工付スプロケット

    MS チェンカップリング軸穴加工付

    MS チェンカップリング軸穴加工付

      標準2080ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 セミFシリーズ  軸穴加工済 (新JISキー)

      標準2080ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー)

        標準2082ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー)

        標準2082ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー)

          標準2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 セミFシリーズ  軸穴加工済 (新JISキー)

          標準2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー)

            マイクロピッチスプロケット 11SSB形セミFシリーズ軸穴加工済(新JISキー)

            マイクロピッチスプロケット 11SSB形セミFシリーズ軸穴加工済(新JISキー)

              標準2052ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 セミFシリーズ  軸穴加工済 (新JISキー)

              標準2052ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー)

                ステンレススプロケット35B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                ステンレススプロケット35B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                  標準2050ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー)

                  標準2050ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー)

                    ステンレススプロケット25B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                    ステンレススプロケット25B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                      50SDシングルダブルスプロケット セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                      50SDシングルダブルスプロケット セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                        標準スプロケット 40B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                        標準スプロケット 40B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                          標準2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー)

                          標準2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー)

                            メーカー ㈱三興製作所 ㈱三興製作所 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン
                            通常価格 2,079円 2,443円 6,719円 10,036円 5,529円 5,597円 3,919円 4,271円 3,515円 3,919円 4,247円 2,387円 3,220円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            スプロケット形状 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 SD形 B形 B形
                            列数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
                            種類 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール スチール スチール
                            チェーンタイプ ダブルピッチ RS ニバイピッチ ニバイピッチ ニバイピッチ 標準 ニバイピッチ 標準 ニバイピッチ 標準 標準 標準 ニバイピッチ

                            MS RB/SB ダブルピッチ軸穴加工付スプロケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MS2040RB10-D25
                            MS2040RB10-D30
                            MS2040RB10-D35
                            MS2040RB11-D30
                            MS2040RB11-D35
                            MS2040RB12-D25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?呼び番号 歯数
                            (T)
                            軸穴径 D
                            (mm)
                            ボス径
                            (mm)
                            ボス長さ
                            (mm)
                            キー溝幅
                            (mm)
                            キー溝深さ
                            (mm)
                            止めねじサイズ

                            2,079円

                            ( 2,287円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1020401025632583.3M8

                            2,079円

                            ( 2,287円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1020401030632583.3M8

                            2,079円

                            ( 2,287円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10204010356325103.3M8

                            2,161円

                            ( 2,377円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1020401130632583.3M8

                            2,161円

                            ( 2,377円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10204011356325103.3M8

                            2,469円

                            ( 2,716円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1020401225632583.3M8

                            駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました