(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスプロケット ダブルピッチ Sローラ型/Rローラ型

ステンレスプロケット ダブルピッチ Sローラ型/Rローラ型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,075円 ~ 38,569円
税込価格
4,483円 ~ 42,426円

【特長】・環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用...

詳細情報を確認する

型番

未確定32件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ステンレスプロケット ダブルピッチ Sローラ型/Rローラ型 外形図

製品仕様

材質:SUS304

規格表

Sローラ

SM2040

ステンレスプロケット ダブルピッチ Sローラ型/Rローラ型 規格表1

T=7.2

SM2050

ステンレスプロケット ダブルピッチ Sローラ型/Rローラ型 規格表2

T=8.7

SM2060

ステンレスプロケット ダブルピッチ Sローラ型/Rローラ型 規格表3

T=11.7

SM2080

ステンレスプロケット ダブルピッチ Sローラ型/Rローラ型 規格表4

T=14.6

11 1/2・12 1/2溶接構造です。他は一体物です。

Rローラ

SM2040

ステンレスプロケット ダブルピッチ Sローラ型/Rローラ型 規格表5

T=7.2

SM2050

ステンレスプロケット ダブルピッチ Sローラ型/Rローラ型 規格表6

T=8.7

SM2060

ステンレスプロケット ダブルピッチ Sローラ型/Rローラ型 規格表7

T=11.7

SM2080

ステンレスプロケット ダブルピッチ Sローラ型/Rローラ型 規格表8

T=14.6

型番リスト

型番
呼び番号
歯数(T)
ローラ形式
外径(mm)
ボス径(mm)
ボス長さ(mm)
歯幅(mm)
止めねじサイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2040
10
Rローラ
93
62
25
7.2
18
10

1個

4,075( 4,483円 )

3日目

2040
11
Rローラ
102
63
25
7.2
18
10

1個

5,656( 6,222円 )

3日目

2040
12
Rローラ
110
63
25
7.2
18
10

1個

6,487( 7,136円 )

3日目

2040
13
Rローラ
118
63
25
7.2
18
10

1個

7,816( 8,598円 )

3日目

2040
9 1/2
Sローラ
84
60
25
7.2
13
10

1個

4,653( 5,118円 )

3日目

2040
10 1/2
Sローラ
92
69
25
7.2
13
10

1個

5,557( 6,113円 )

3日目

2040
11 1/2
Sローラ
100
77
25
7.2
13
10

1個

6,569( 7,226円 )

3日目

2040
12 1/2
Sローラ
108
63
25
7.2
13
10

1個

7,298( 8,028円 )

3日目

2050
10
Rローラ
116
73
28
8.7
18
10

1個

8,567( 9,424円 )

3日目

2050
11
Rローラ
127
73
28
8.7
18
10

1個

9,649( 10,614円 )

3日目

2050
12
Rローラ
138
73
28
8.7
18
10

1個

10,894( 11,983円 )

3日目

2050
13
Rローラ
148
73
28
8.7
18
10

1個

11,142( 12,256円 )

3日目

2050
9 1/2
Sローラ
104
73
28
8.7
13
10

1個

8,804( 9,684円 )

3日目

2050
10 1/2
Sローラ
115
73
28
8.7
13
10

1個

8,724( 9,596円 )

3日目

2050
11 1/2
Sローラ
125
73
28
8.7
16
10

1個

9,366( 10,303円 )

3日目

2050
12 1/2
Sローラ
135
73
28
8.7
16
10

1個

10,833( 11,916円 )

28日目

2060
10
Rローラ
140
83
45
11.7
24
10

1個

14,554( 16,009円 )

3日目

2060
11
Rローラ
153
83
45
11.7
24
10

1個

16,136( 17,750円 )

3日目

2060
12
Rローラ
165
83
45
11.7
24
10

1個

17,881( 19,669円 )

3日目

2060
13
Rローラ
177
83
45
11.7
24
10

1個

18,712( 20,583円 )

3日目

2060
9 1/2
Sローラ
125
83
40
11.7
16
10

1個

12,184( 13,402円 )

3日目

2060
10 1/2
Sローラ
138
83
40
11.7
16
10

1個

13,317( 14,649円 )

3日目

2060
11 1/2
Sローラ
150
83
45
11.7
16
10

1個

14,506( 15,957円 )

3日目

2060
12 1/2
Sローラ
162
83
45
11.7
16
10

1個

15,883( 17,471円 )

3日目

2080
10
Rローラ
186
107
45
14.6
24
10

1個

21,872( 24,059円 )

3日目

2080
11
Rローラ
203
107
45
14.6
24
10

1個

28,360( 31,196円 )

56日目

2080
12
Rローラ
220
107
45
14.6
24
10

1個

31,439( 34,583円 )

3日目

2080
13
Rローラ
236
107
45
14.6
24
10

1個

34,264( 37,690円 )

3日目

2080
9 1/2
Sローラ
167
93
40
14.6
20
10

1個

26,172( 28,789円 )

3日目

2080
10 1/2
Sローラ
184
93
40
14.6
20
10

1個

30,308( 33,339円 )

3日目

2080
11 1/2
Sローラ
200
107
45
14.6
20
10

1個

34,895( 38,385円 )

3日目

2080
12 1/2
Sローラ
216
107
45
14.6
20
10

1個

38,569( 42,426円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。
・片ボスタイプでステンレスボスを溶接構造にしたものです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスプロケット ダブルピッチ Sローラ型/Rローラ型

ステンレスプロケット ダブルピッチ Sローラ型/Rローラ型

    ダブルピッチスプロケット Sローラ型/Rローラ型

    ダブルピッチスプロケット Sローラ型/Rローラ型

      MS RB/SB ダブルピッチ軸穴加工付スプロケット

      MS RB/SB ダブルピッチ軸穴加工付スプロケット

        ステンレススプロケット35B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

        ステンレススプロケット35B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

          FBN2042B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用

          FBN2042B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用

            標準2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー)

            標準2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー)

              FBN2052B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用

              FBN2052B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用

                SUSFBN40B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット

                SUSFBN40B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット

                  SUSFBN60B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット

                  SUSFBN60B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット

                    SUS標準ステンレス2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                    SUS標準ステンレス2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                      ステンレススプロケット40B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                      ステンレススプロケット40B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                        バイピッチチェーン用スプロケット

                        バイピッチチェーン用スプロケット

                          SUS標準ステンレス2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                          SUS標準ステンレス2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                            メーカー ㈱三興製作所 ㈱三興製作所 ㈱三興製作所 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 椿本チエイン 片山チエン
                            通常価格 4,075円 723円 2,079円 4,271円 1,906円 3,220円 2,542円 2,735円 4,173円 13,551円 5,012円 1,942円 4,136円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            スプロケット形状 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形
                            列数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
                            種類 下穴タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ
                            材質 ステンレス スチール スチール ステンレス スチール スチール スチール ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) ステンレス
                            チェーンタイプ ダブルピッチ ダブルピッチ ダブルピッチ 標準 ニバイピッチ ニバイピッチ ニバイピッチ 標準 標準 ニバイピッチ 標準 バイピッチ ニバイピッチ

                            ステンレスプロケット ダブルピッチ Sローラ型/Rローラ型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました