(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
標準スプロケット新B型(片ボス一体構造)

標準スプロケット新B型(片ボス一体構造) (レビュー)

通常価格(税別)
304円 ~ 184,321円
税込価格
334円 ~ 202,753円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施してます。
材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
下穴タイプのみの商品です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • M25 は焼入れ加工しておりません。

標準スプロケット新B型(片ボス一体構造)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    大型鉄道模型の動力伝達
    評価 5.0満足度:5.02023/01/31
    このメーカーのサイズがピッタリで、旨く収まりました。
    旋盤で軸穴加工をしましたが、精度も非常に良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    コンベアに使用
    評価 5.0満足度:5.02019/11/13
    チェーンを巻いて自転車のようにしてコンベアに使用しています。お客様からのご指定がありましたので、この商品を購入しました。想定していた通りの性能を発揮しておりますので特に気になる点はなく、支障もなく使用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準スプロケット新B型(片ボス一体構造)

標準スプロケット新B型(片ボス一体構造)

    標準2列新B型スプロケット

    標準2列新B型スプロケット

      C型(両ボス溶接構造)

      C型(両ボス溶接構造)

        SW(シングル2本掛)スプロケット

        SW(シングル2本掛)スプロケット

          RS100 スプロケット 1Aタイプ

          RS100 スプロケット 1Aタイプ

            ダブルピッチスプロケット Sローラ型/Rローラ型

            ダブルピッチスプロケット Sローラ型/Rローラ型

              RS15 スプロケット 1Bタイプ

              RS15 スプロケット 1Bタイプ

                標準スプロケットA型(ベタ)

                標準スプロケットA型(ベタ)

                  FBN35B フィニッシュドボアスプロケット

                  FBN35B フィニッシュドボアスプロケット

                    スプロケット 2列タイプ SP50シリーズ

                    スプロケット 2列タイプ SP50シリーズ

                      MS 軸穴加工付スプロケット 新B型

                      MS 軸穴加工付スプロケット 新B型

                        標準スプロケット40B形

                        標準スプロケット40B形

                          スプロケット 標準スプロケット100B型

                          スプロケット 標準スプロケット100B型

                            メーカー ㈱三興製作所 ㈱三興製作所 ㈱三興製作所 ㈱三興製作所 椿本チエイン ㈱三興製作所 椿本チエイン ㈱三興製作所 片山チエン ミスミ ㈱三興製作所 片山チエン 片山チエン
                            通常価格 304円 872円 1,281円 730円 3,583円 723円 3,127円 330円 759円 - 875円 374円 2,197円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            スプロケット形状 B形 B形 C形 SW形 A形 B形 B形 A形 B形 SD形 B形 B形 B形
                            列数 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2列 1 1 1
                            種類 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ - 軸穴加工タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ
                            材質 スチール スチール スチール スチール 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) スチール 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) スチール スチール S45C(歯先高周波焼入) スチール スチール スチール
                            チェーンタイプ RS RS RS RS RS ダブルピッチ RS RS 標準 RS - 標準 標準

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。