形SSシリーズと取りつけ互換、シンプルな構造ながら使いやすさを追求【特長】・フ...
SS-01GLP(ヒンジ・レバー形)
SS-01GL13P(ヒンジ・アール・レバー形)
注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 動作特性は、A方向に動作した場合です。
■性能
許容操作速度 | 0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合) | |
---|---|---|
許容操作ひん度 | 機械的 | 300回/min |
電気的 | 30回/min | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて) | |
接触抵抗(初期値) | 100mΩ以下 | |
耐電圧 *1 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
充電金属部とアース間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
各端子と非充電金属部間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
振動 *2 | 誤動作 | 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm |
衝撃 *2 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
誤動作 | 最大300m/s2 | |
耐久性 | 機械的 | 100万回以上(60回/min) |
電気的 | 20万回以上(20回/min) | |
保護構造 | IEC IP40 | |
感電保護クラス | Class I | |
PTI(トラッキング特性) | 250 | |
使用温度範囲 | -25~+85℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) | |
使用湿度範囲 | 85%RH以下(+5~+35℃にて) | |
質量 | 約1.6g(ピン押ボタン形の場合) |
注. 上記は初期における値です。
*1. 耐電圧は、セパレータを使用したときの数値です。
*2. ピン押ボタン形では自由位置と動作限度位置、レバー形の場合は動作限度位置での値です。接点の閉路または開路は1ms以内です。
■定格
定格電圧 | 抵抗負荷 |
---|---|
AC125V | 0.1A |
DC30V | 0.1A |
■接点仕様
形式 | 形SS-01P | |
---|---|---|
接点 | 仕様 | クロスバ |
材質 | 金合金 | |
間隔(標準値) | 0.5mm | |
最小適用負荷(参考値)* | DC5V 1mA |
*最小適用負荷については、「注意・禁止事項」の「微小負荷形での使用について」をご参照ください。
■種類(接点間隔標準0.5mm仕様)
形式 | 定格 | アクチュエータ | 端子仕様 |
---|---|---|---|
形SS-01GLP | 0.1A | ヒンジ・レバー形 | はんだづけ端子 |
形SS-01GLPT | #110タブ端子 | ||
形SS-01GL13P | ヒンジ・アール・レバー形 | はんだづけ端子 | |
形SS-01GL13PT | #110タブ端子 |
■接触仕様(1cタイプ[双投形])
■端子の種類/形状
はんだづけ端子
#110タブ端子
■取りつけ穴加工寸法
■動作特性
形式 | 形SS-01GLP | 形SS-01GL13P |
---|---|---|
動作に必要な力 OF 最大 | 0.5N | 0.5N |
もどりの力 RF 最小 | 0.05N | 0.05N |
動作後の動き OT 最小 | 1.0mm | 1.0mm |
応差の動き MD 最大 | 0.8mm | 0.8mm |
自由位置 FP 最大 | 13.6mm | 15.5mm |
動作位置 OP | 8.8±0.8mm | 10.7±0.8mm |
■安全規格認証定格
UL(UL1054/CSA C22.2 No.55)
定格電圧 | 形SS-01P | |
---|---|---|
抵抗負荷 | ||
AC125V | 0.1A | |
DC30V | 0.1A |
VDE(EN61058-1)
定格電圧 | 形SS-01P |
---|---|
AC125V | 0.1A |
DC30V | 0.1A |
試験条件:5E4(50,000回) T55(0~+55℃)
●はんだづけについて
●取りつけについて
スイッチの取りつけはM2.3ねじを用い、平座金、バネ座金などを使用して、堅固に取りつけてください。その際の締めつけトルクは0.23~0.26N・mとしてください。
Loading...
形SSシリーズと取りつけ互換、シンプルな構造ながら使いやすさを追求
【特長】
・フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
・可動片はシンプルな1枚ばね構造。
・北米、欧州、安全規格に対応。
・各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。
この商品に近い類似品がありませんでした。
SS-3GPで型番確定
超小形基本スイッチ 【SS-P】の型番SS-3GPのページです。
型番SS-3GPに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SS-01GL13P |
SS-01GL13PT |
SS-01GLP |
SS-01GLPT |
SS-01GP |
SS-3GPD |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | アクチュエータタイプ | プランジャ形 種類 | レバー形 種類 | 検出部詳細 | 端子仕様 | AC定格電圧 (v) | DC定格電圧 (v) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218円 ( 240円 ) | 1個 | あり | 1日目 | レバー形 | - | ヒンジレバー | ヒンジ・アール・レバー形 | はんだづけ端子 | - | 30 | |
218円 ( 240円 ) | 1個 | あり | 1日目 | レバー形 | - | ヒンジレバー | ヒンジ・アール・レバー形 | #110タブ端子 | - | 30 | |
218円 ( 240円 ) | 1個 | あり | 1日目 | レバー形 | - | ヒンジレバー | ヒンジ・レバー形 | はんだづけ端子 | - | 30 | |
218円 ( 240円 ) | 1個 | あり | 1日目 | レバー形 | - | ヒンジレバー | ヒンジ・レバー形 | #110タブ端子 | - | 30 | |
188円 ( 207円 ) | 1個 | あり | 1日目 | プランジャ形 | プッシュボタンプランジャ | - | ピン押ボタン形 | はんだづけ端子 | - | 30 | |
115円 ( 127円 ) | 1個 | - | 3日目 | プランジャ形 | プッシュボタンプランジャ | - | ピン押ボタン形 | プリント基板用端子 | 125 | - |