(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E3ZR-CD61L 2M
耐油光電センサ【E3ZR-C】 OMRON コウデンセンサ E3ZR-C

耐油光電センサ【E3ZR-C】 E3ZR-CD61L 2M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
21,910円
税込単価
24,101円

切削油の浸入による故障を抑制、切削油に強い光電センサ【特長】・切削油に強いふっ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    光電センサ
  • アンプ 種類:
    内蔵型
  • 光源:
    赤色光
  • 使用環境:
    耐油
  • 使用周囲温度(℃):
    -25~+55
  • 応答時間(ms):
    1
  • ヘッド形状:
    角型

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

E3ZR-CD61L 2M の仕様・寸法情報

商品情報

従来品は故障に至る平均期間が約1~2年。
オムロン耐油コンポーネント製品は切削油を4年間シャットアウトし、生産ラインの突発停止を大幅低減、稼働率が向上に貢献します。※従来比約2倍

商品特長

切削油の浸入による故障を抑制、
切削油に強い光電センサ

  • 切削油に強いふっ素樹脂ケーブルを使用
  • 接合部にすき間を作らない封止工法で切削油の浸入をブロック
  • 保護構造IP67G(JIS C 0920 附属書1)

最強の「材料」 ふっ素樹脂ケーブル

ケーブルからの浸入を「ふっ素樹脂」でブロック
特許出願中
ふっ素樹脂ケーブル外被 フッ素外被

ケーブル外被の材料を耐食性に優れたふっ素樹脂にすることで
ケーブルの膨潤や劣化を抑え、センサ内部の基板に切削油が侵入することを防ぎます。

従来品と新商品の比較

ケーブル外被:PVC or PU

PVCは不水溶性切削油で、PURは水溶性切削油で劣化するため使い分けが必要でした。
劣化が起こる油環境で長期間使用すると、ケーブルが硬化し割れて切削油が芯線外被界面に浸入。
界面を伝って基板に浸入し、回路破壊を起こします。

ケーブル外被:ふっ素樹脂

ケーブル外被に不水溶性切削油にも水溶性切削油にも劣化しにくいふっ素樹脂を採用。ケーブル内部への切削油の浸透を防止します。

接合部、可動部からの浸入をオムロン独自開発の「ゴム」でブロック
特許出願中
HNBR/フッ素の新素材ゴム 新素材ゴム

耐油性に優れた水素化ニトリルゴム(HNBR)にフッ素ゴムをオムロン独自の配合で混練し、切削油による膨潤・劣化の両方に優れた耐性を待つ新素材のゴムを開発。
接合部や可動部からの浸入を防ぐシール部に適用し、切削油による劣化破壊を防ぐことで、耐油性能を高めています。

ケーブル外被の劣化と並んで、接合部や可動部に使用するゴムの劣化も切削油浸入の大きな原因でした。
ゴム劣化の防止策としてオムロンの耐油コンポーネントでは、接合部と可動部にフッ素系新素材ゴムを採用し、ふっ素樹脂ケーブルと併せてダブルの最強材料で鉄壁の耐油性を実現しました。

先進の「封止工法」

レーザ溶接固定で完全封止
特許出願中
完全接着剤レス封止工法 レーザー溶接

金属同士の接合部はレーザビームによる金属融解ですき間を封止。金属と金属以外の接合部は新素材Oリングを使用し、周囲をレーザ溶接固定することで、膨潤・劣化の可能性を持つ接着剤を一切使用することなく切削油の浸入を防ぎます。

レーザビームを高精度制御。微小スポットで狙い通りに金属融解する工法が、センサのような小型電子機器への適用を可能にしました。

金属同士の接合部の場合

金属のケースとカバーをレーザービームで融解することで、すき間を封止。

金属と金属以外の接合部の場合

金属のケースとレンズカバーをレーザー溶接固定することで、圧着されたOリングがすき間を封止。

独自の「構造」

すき間を作らないオムロン独自の「構造」でブロック
メカニカルシール構造 メカニカルシール

リング状のアルミブッシュを押さえネジで圧縮変形させることにより、ファイバコアのふっ素樹脂部分を締め付けながら密閉。接合界面からの切削油の浸入を防止します。

ケーブル外被、接合部・可動部と並んで切削油が浸入しやすいのが異物質間の「すき間」です。
オムロンの耐油コンポーネントは、独自の構造で、すき間を作らず、切削油の浸入を徹底的にブロックします。

オムロン独自の「評価技術」

IP67G+オムロン耐油コンポーネント評価基準で、耐油実力値4年を実証

オムロンの耐環境シリーズ耐油コンポーネントは、JIS C 0920のIP67Gに基づく評価試験に加えて、はるかに厳しい独自のオムロン耐油コンポーネント評価基準で評価試験を実施しています。

*2. 飛散する切削油の量が多い加工工程向け商品の評価時間です。
対象商品:耐油近接センサ E2ER/E2ERZ、耐油リミットスイッチ D4ER-□N、耐油コネクタ XS5□R、耐油ファイバユニット E32-T11NF
*3. 飛散する切削油の量が少ない搬送工程向けの商品の評価時間です。対象商品:耐油光電センサ E3ZR-C

使用イメージ

エンジンブロックの通過検出

金属ワーク検出

開発秘話(耐油近接センサ)

開発背景

E2ERの「耐油実力値4年」のベースとなる取り組みは、自動車業界を始めとする金属部品加工の現場の声から始まっています。金属加工の現場では、切削油による機器の故障が突発的に発生すると設備の緊急停止により、機器の交換コストはもとより生産工程の稼働率低下による計画遅れでの機会損失が問題視されてきました。その突発故障頻度のトップにいるのが主に加工装置内で使われる近接センサであり、近接センサの耐油実力向上がお客さまにとっても私達にとっても積年の課題でした。
私達は、耐油コンポーネントの開発を始めるにあたり、お客さまにとって価値がある耐油実力を現状の少なくとも2倍、すなわち近接センサ故障による突発停止を1/2に低減すると設定しました。従来品の市場対応で得た故障に至る期間が概算平均1~2年の間であることをベースとして「耐油実力4年」を実現することを最終目標にして開発を進めました。
「耐油実力4年」の開発-量産にあたり、大きく分けて(1)評価技術 (2)4年設計の構造・工法開発 (3)工程品質設計 の3つに取り組み商品化を実現しました。

評価技術

4年の耐油実力を評価するのに、4年間をかけていたのでは開発が完了しませんから、加速試験の確立が重要なテーマとなりました。シンプルに言うと市場故障の発生時間・モードと社内加速試験を紐付け、短期間で導き出すオムロン独自の加速試験をつくることです。
弊社材料部門や切削油メーカー様の協力も得ながら、材料劣化メカニズムの分析を行い、数々の切削油の中から材料攻撃性の強い特定の切削油(A1種)を原液で使用し(※)さらに常温に対して8倍厳しい55℃の温度環境で行うことで実使用環境4年を2,000h(3ヶ月弱)と短期間で検証することに成功しました。

※通常は20~30倍希釈

4年設計の構造・工法開発

耐油実力4年は私達にとって未知の領域でしたから、まず材料や構造封止技術の選定を全構成要素に対して論理的に評価することを行いました。
そこで従来品の市場故障を分析すると、ケーブル自身もしくはケーブルと本体を封止している部分が切削油で劣化して故障につながっていることがわかりました。
反対にそれ以外の材料、構造は非常に耐久性が高いこともわかりました。
ケーブルの開発にあたり、近接センサで耐油ケーブルとして使われるPVC(塩化ビニル)、PUR(熱可塑性ポリウレタン)では、弱いものは1年以下、材料構成に工夫を施しても2~3年が限界であり、この延長上に耐油実力4年の達成はないことが明確になりました。
そこで私達は従来の方式を捨てて、フッ素系樹脂を使ったケーブルづくりへのチャレンジを開始しました。
フッ素系樹脂にはさまざまなグレードが存在していますが、例えばPTFE(ポリテトラフルオロエチレン)のように耐油性が十分でも、ケーブルにすると異常に硬く、曲げて使うケーブルとしての材料に向いていない特徴があります。
そこで、耐油性と柔軟性のバランスを取るためにフッ素系樹脂で数十種類の試作を繰り返して耐油実力4年かつ、ケーブルとして使える硬さのふっ素樹脂ケーブルのカスタムに成功しました。
ふっ素樹脂ケーブルは高価であり、今後はコスト低減が課題となります。

ケーブルと本体の接合封止は、従来であれば射出成形(熱と圧力)を用いた接合方式を取ってきましたが、切削油は時間をかけて接合界面からセンサ内部に浸入していきます。
そこで、ケーブルと本体構造部品を溶かして一体化することで接合の界面そのものを無くす工法を開発することにしました。
この溶着工法のポイントは、ケーブルと構造部品の双方ができるだけ近い融点であること、融点に達した時に圧力を加えることが最適なバランスで行われることにあります。
特に加工設備の加熱プロファイルと構造保持機構の最適化条件設計は試行錯誤の繰り返しで量産安定性を確立しました。

工程品質設計

いかに設計が優れていても、工程で実現しなければ量産化はできません。
既述の部品を使って組み立てを行い、最後に耐油性の非常に高いエポキシ樹脂で内部を充填封止する射出成形を行います。
その充填封止の信頼性を高めるために、部品組み立てのバラツキ精度を工程内で抑える工程設計に取り組みました。設備的な精度向上に加えて、従来と異なるのは、組み立て工程内で組み立て精度をカメラで検査していることです。
要求している組み立て精度は厳しく、人の目では判断できないため機械での判断を導入しました。
このように組み立て精度を高めたものを成形で内部充填することで封止の信頼性を高めて耐油4年実力を量産する技術としています。

総括

このように、耐油4年実力で苦労した点は、設計や生産技術に留まらず評価技術、工程品質設計までを俯瞰してシステムとして確立することにありました。
どれひとつ欠けても量産維持ができないので、開発・品質・工場の関係部門が源流から連携してチャレンジした開発プロジェクトだったと言えるでしょう。

よくあるお困りごと

■保全担当者様1日の仕事内容

保全担当者様一日の約7割の仕事内容は突発的な故障対応。
※2018年10月現在、当社調べ。

■コンポーネントの耐環境性課題(故障要因)

突発的なコンポーネントの故障・原因の約3割が切削油。
※2016年6月現在、オムロン調べ。

関連商品

型番リスト

型番
検出方式
検出距離【区分】
検出タイプ反射形詳細
検出距離詳細(mm)
出力形式
動作モード
接続方式
コード長(m)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E3ZR-CD61L 2M

拡散反射
~500
拡散反射形
500
NPN
入光時ON
コード引出しタイプ
2
-

1個

21,910( 24,101円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

切削油の浸入による故障を抑制、切削油に強い光電センサ

【特長】
・切削油に強いふっ素樹脂ケーブルを使用
・接合部にすき間を作らない封止工法で切削油の浸入をブロック
・保護構造IP67G(JIS C 0920 附属書1)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

E3ZR-CD61L 2Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐油光電センサ【E3ZR-C】の型番E3ZR-CD61L 2Mのページです。
型番E3ZR-CD61L 2Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐油光電センサ【E3ZR-C】

耐油光電センサ【E3ZR-C】

    耐油・堅牢・小型光電センサ E3ZM-C

    耐油・堅牢・小型光電センサ E3ZM-C

      アンプ内蔵センサ Eシリーズ(ミニチュアタイプ)

      アンプ内蔵センサ Eシリーズ(ミニチュアタイプ)

        障害物センサ (PX-2シリーズ)

        障害物センサ (PX-2シリーズ)

          小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (CX-400 Ver.2)

          小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (CX-400 Ver.2)

            耐油・長距離メタルケース光電センサ E3S-C

            耐油・長距離メタルケース光電センサ E3S-C

              小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z

              小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z

                AC/DC電源フリータイプ 光電センサ E3JM/E3JK

                AC/DC電源フリータイプ 光電センサ E3JM/E3JK

                  小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ レーザアンプ 【E3NC-LA】

                  小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ レーザアンプ 【E3NC-LA】

                    小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ センサヘッド 【E3NC-LH】

                    小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ センサヘッド 【E3NC-LH】

                      透明体検出(ペットボトル検出)・小型光電センサ E3ZM-B

                      透明体検出(ペットボトル検出)・小型光電センサ E3ZM-B

                        小型光電センサ BYシリーズ

                        小型光電センサ BYシリーズ

                          超小型・薄型アンプ内蔵形光電センサ 【E3T】

                          超小型・薄型アンプ内蔵形光電センサ 【E3T】

                            メーカー オムロン オムロン オプテックス・エフエー Panasonic Panasonic オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン AUTONICS(オートニクス) オムロン
                            通常価格 21,910円 13,057円 6,257円 12,899円 1,258円 18,373円 4,889円 6,213円 13,836円 19,254円 17,417円 4,494円 7,214円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ - 光電センサ 光電センサ 光電センサ レーザーセンサ レーザーセンサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ
                            アンプ 種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 分離型(センサ単体) - 内蔵型 内蔵型 内蔵型 分離型(アンプ単体) 分離型(センサ単体) 内蔵型 内蔵型 内蔵型
                            光源 赤色光 - - - - - - - - 可視半導体レーザ 赤色光 - -
                            使用環境 耐油 耐油 - - - 耐油 - - - - - - -
                            使用周囲温度(℃) -25~+55 -25~+55 - - - -25~+55 -25~+55 -25~+55 - -10~+55 - - -25~+55

                            耐油光電センサ【E3ZR-C】のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E3ZR-CD61D 2M
                            E3ZR-CD61D 5M
                            E3ZR-CD61L 5M
                            E3ZR-CD81D 2M
                            E3ZR-CD81D 5M
                            E3ZR-CD81D-M1TJ 0.3M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            検出方式 検出距離【区分】 検出タイプ反射形詳細 検出距離詳細
                            (mm)
                            出力形式 動作モード 接続方式 コード長
                            (m)
                            仕様

                            21,927円

                            ( 24,120円 )
                            1個 -

                            46日目

                            拡散反射~500拡散反射形500NPNしゃ光時ONコード引出しタイプ2-

                            28,096円

                            ( 30,906円 )
                            1個 -

                            46日目

                            拡散反射~500拡散反射形500NPNしゃ光時ONコード引出しタイプ5-

                            28,096円

                            ( 30,906円 )
                            1個 -

                            46日目

                            拡散反射~500拡散反射形500NPN入光時ONコード引出しタイプ5-

                            21,927円

                            ( 24,120円 )
                            1個 -

                            46日目

                            拡散反射~500拡散反射形500PNPしゃ光時ONコード引出しタイプ2-

                            28,096円

                            ( 30,906円 )
                            1個 -

                            46日目

                            拡散反射~500拡散反射形500PNPしゃ光時ONコード引出しタイプ5-

                            24,037円

                            ( 26,441円 )
                            1個 -

                            89日目

                            拡散反射~500拡散反射形500PNPしゃ光時ONコネクタ中継タイプ(M12 スマートクリック)0.3-

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました