(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リニアガイド 標準規格BRシリーズ ロングタイプ ブロック種類LR(フランジなし)

リニアガイド 標準規格BRシリーズ ロングタイプ ブロック種類LR(フランジなし)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

フランジなしタイプ。基準面はブロックの研磨面側に設けています。潤滑装置なし。ブ...

詳細情報を確認する

  • セット品/単品:
    ブロック単品
  • ブロック形状:
    ロングタイプ
  • ブロック数:
    1
  • 予圧:
    零隙間
  • 材質:
  • リテーナ:
    なし
  • 潤滑の種類:
    潤滑油塗布
  • 転動体:
    ボール
  • ボール配列:
    4列サーキュラ
  • 防塵:
    完全密封

型番

未確定7件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

リニアガイド 標準規格BRシリーズ ロングタイプ ブロック種類LR(フランジなし) 外形図

M 材質 スチール
基準面はブロックの研磨面側に設けています。

規格表

リニアガイド 標準規格BRシリーズ ロングタイプ ブロック種類LR(フランジなし) 規格表

型番リスト

型番
ブロック幅(mm)
ブロック全長(mm)
質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
44
92.4
0.47kg

1個

6,879( 7,567円 )

11日目~

48
110.1
0.56kg

1個

7,643( 8,407円 )

11日目~

60
131.3
1.2kg

1個

9,220( 10,142円 )

11日目~

70
134.8
1.9kg

1個

10,741( 11,815円 )

11日目~

86
163
2.8kg

1個

14,598( 16,058円 )

11日目~

-
-
-

1個

-( - )

11日目~

-
-
-

1個

-( - )

11日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

フランジなしタイプ。基準面はブロックの研磨面側に設けています。潤滑装置なし。ブロック、レールは単品販売可能。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リニアガイド 標準規格BRシリーズ ロングタイプ ブロック種類LR(フランジなし)

リニアガイド 標準規格BRシリーズ ロングタイプ ブロック種類LR(フランジなし)

    リニアガイド 標準規格BRシリーズ ロングタイプ ブロック種類LA(フランジ付タイプ)

    リニアガイド 標準規格BRシリーズ ロングタイプ ブロック種類LA(フランジ付タイプ)

      LRMシリーズリニアガイド用レール

      LRMシリーズリニアガイド用レール

        【レール単品】総ボールLMガイド世界標準 HSR形

        【レール単品】総ボールLMガイド世界標準 HSR形

          【レール単品】ボールリテーナ入りLMガイド ラジアル形 SSR形

          【レール単品】ボールリテーナ入りLMガイド ラジアル形 SSR形

            【レール単品】総ボールLMガイド ラジアル形 SR形

            【レール単品】総ボールLMガイド ラジアル形 SR形

              【ブロック単品】総ボールLMガイド世界標準 HSR形

              【ブロック単品】総ボールLMガイド世界標準 HSR形

                【短納期サイズ】ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形

                【短納期サイズ】ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形

                  【レール単品】総ボールLMガイド 低床ワイドレール HRW形

                  【レール単品】総ボールLMガイド 低床ワイドレール HRW形

                    【レール単品】ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形

                    【レール単品】ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形

                      ミニチュアリニアガイドウェイ MGシリーズ

                      ミニチュアリニアガイドウェイ MGシリーズ

                        【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド ラジアル形 SSR形

                        【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド ラジアル形 SSR形

                          ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形

                          ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形

                            メーカー ABBA Linear tec ABBA Linear tec AirTAC(エアタック) THK THK THK THK THK THK THK HIWIN(ハイウィン) THK THK
                            通常価格 - 7,025円 850円 - - - 6,579円 - - - - 7,632円 -
                            通常出荷日 11日目~   11日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目~  
                            セット品/単品 ブロック単品 ブロック単品 レール単品 レール単品 レール単品 レール単品 ブロック単品 セット品 レール単品 レール単品 セット品 ブロック単品 セット品
                            ブロック形状 ロングタイプ ワイドロング - - - - - - - - - - -
                            ブロック数 1 1 - - - - 1 - - - - 1 -
                            予圧 零隙間 零隙間 - 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 標準 普通 -
                            材質 ステンレス - - - - 炭素鋼 - 炭素鋼 ステンレス - 炭素鋼

                            リニアガイド 標準規格BRシリーズ ロングタイプ ブロック種類LR(フランジなし)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リニアガイドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました