(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BRD35-LA
リニアガイド 標準規格BRシリーズ ロングタイプ ブロック種類LA(フランジ付タイプ) LINIEAR GUIDE BRS

リニアガイド 標準規格BRシリーズ ロングタイプ ブロック種類LA(フランジ付タイプ) BRD35-LA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,966円
税込単価
12,063円

フランジ付きタイプ。基準面はブロックの研磨面側に設けています。潤滑装置なし。ブ...

詳細情報を確認する

  • セット品/単品:
    ブロック単品
  • ブロック形状:
    ワイドロング
  • ブロック数:
    1
  • 予圧:
    零隙間
  • 材質:
  • リテーナ:
    なし
  • 潤滑の種類:
    潤滑油塗布
  • 転動体:
    ボール
  • ボール配列:
    4列サーキュラ
  • 防塵:
    完全密封

型番

BRD35-LA 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BRD35-LA の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

リニアガイド 標準規格BRシリーズ ロングタイプ ブロック種類LA(フランジ付タイプ) 外形図

M 材質 スチール
基準面はブロックの研磨面側に設けています。

規格表

リニアガイド 標準規格BRシリーズ ロングタイプ ブロック種類LA(フランジ付タイプ) 規格表

型番リスト

型番
ブロック幅(mm)
ブロック全長(mm)
質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BRD35-LA

100
134.8
2.0kg

1個

10,966( 12,063円 )

11日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

フランジ付きタイプ。基準面はブロックの研磨面側に設けています。潤滑装置なし。ブロック、レールは単品販売可能。

カタログ

BRD35-LAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアガイド 標準規格BRシリーズ ロングタイプ ブロック種類LA(フランジ付タイプ)の型番BRD35-LAのページです。
型番BRD35-LAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リニアガイド 標準規格BRシリーズ ロングタイプ ブロック種類LA(フランジ付タイプ)

リニアガイド 標準規格BRシリーズ ロングタイプ ブロック種類LA(フランジ付タイプ)

    リニアガイド 標準規格BRシリーズ ロングタイプ ブロック種類LR(フランジなし)

    リニアガイド 標準規格BRシリーズ ロングタイプ ブロック種類LR(フランジなし)

      ボールリテーナ入りLMガイド ミニチュア SRS形

      ボールリテーナ入りLMガイド ミニチュア SRS形

        コンパクトS形エコガイド(EGS-Sシリーズ)

        コンパクトS形エコガイド(EGS-Sシリーズ)

          総ボールLMガイド 低床ワイドレール HRW形

          総ボールLMガイド 低床ワイドレール HRW形

            【レール単品】総ボールLMガイド 低床ワイドレール HRW形

            【レール単品】総ボールLMガイド 低床ワイドレール HRW形

              【ブロック単品】総ボールLMガイド 低床ワイドレール HRW形

              【ブロック単品】総ボールLMガイド 低床ワイドレール HRW形

                S形エコガイド(EGSシリーズ)

                S形エコガイド(EGSシリーズ)

                  重荷重用リニアガイド

                  重荷重用リニアガイド

                    【レール単品】ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形

                    【レール単品】ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形

                      【短納期サイズ】ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形

                      【短納期サイズ】ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形

                        【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形

                        【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形

                          ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形

                          ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形

                            メーカー ABBA Linear tec ABBA Linear tec THK オザック精工 THK THK THK オザック精工 ミスミ THK THK THK THK
                            通常価格 7,025円 - - - - - 14,235円 - - - - 6,579円 -
                            通常出荷日 11日目~   11日目~   28日目~   8日目~   15日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 12日目~   3日目~   3日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 15日目~  
                            セット品/単品 ブロック単品 ブロック単品 セット品 セット品 セット品 レール単品 ブロック単品 セット品 セット品 レール単品 セット品 ブロック単品 セット品
                            ブロック形状 ワイドロング ロングタイプ - ショート ワイド - ワイド 標準 - - - - -
                            ブロック数 1 1 - - - - 1 - - - - 1 -
                            予圧 零隙間 零隙間 - - - 普通 普通 - 普通すきま 普通 普通 普通 -
                            材質 ステンレス スチール - - - スチール 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼

                            リニアガイド 標準規格BRシリーズ ロングタイプ ブロック種類LA(フランジ付タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BRC20-LA
                            BRC25-LA
                            BRC30-LA
                            BRD45-LA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ブロック幅
                            (mm)
                            ブロック全長
                            (mm)
                            質量

                            7,025円

                            ( 7,728円 )
                            1個 -

                            11日目~

                            6392.40.52kg

                            7,828円

                            ( 8,611円 )
                            1個 -

                            11日目~

                            70110.10.72kg

                            9,498円

                            ( 10,448円 )
                            1個 -

                            11日目~

                            90131.31.4kg

                            14,877円

                            ( 16,365円 )
                            1個 -

                            11日目~

                            1201633.6kg

                            リニアガイドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました