(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルフロースイッチ DFS3

デジタルフロースイッチ DFS3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
57,456円
税込単価
63,202円

ロータ回転方式のデジタルフロースイッチ、機種を充実。【特長】・従来の本体仕様に...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    フロースイッチ
  • 出力方式:
    フォトカプラ
  • 流量範囲(最大値)(L/min):
    25
  • 配管口の種類:
    めねじ
  • 配管ねじの呼び:
    3/8
  • 配管ねじの種類:
    Rc(R)
  • 本体材質:
    銅合金
  • 出力点数:
    1
  • 流体の種類:
  • 耐圧力(MPa):
    1.5
  • 流量の種類:
    中流量
  • 流量(最小)(L/min):
    0.5
  • 使用温度(℃):
    0::70
  • 電源電圧の種類:
    DC
  • 電源電圧(V):
    24
  • 流れ方向:
    両方向
  • 表示部:
    なし
  • 操作部:
    デジタル
  • ランプ:
    あり
  • 検出方法:
    磁気近接形
  • ケーブル取出方向:
    裏側

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

DFS3-1200-DC24V 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

流量仕様中流量
種類金属ボディ
検出方式-
形式DFS3-1200
本体材質BC6(ニッケルめっき
使用流体
接続口径Rc3/8
圧力範囲0~1.0MPa
耐圧力1.5MPa
周囲温度0~+50℃(但し、結露なきこと)
流体温度0~+70℃(但し、凍結なきこと)
流量範囲流量レンジA:0.5~5L/min、流量レンジB:2.5~25L/min
読取精度±5%fs
ヒステリシス5%以下
警報出力応答時間約500ms
取付方向自由
流れ方向両方向
出力点数1c接点 リレー出力×1点 または オープンコレクタ出力×2点(OUT-HIGH、OUT-LOW各1)
定格電源DC24V

注)

  • 必ず流量範囲内でご使用ください。
  • 表中の数値は測定流体が水道水(20℃)の場合です。流量範囲は測定流体の粘度により変化します。

製品仕様

電源電圧DC24V
許容電圧範囲±10%(絶対最大定格 DC30V)
消費電力700mW以下
ケーブルVCTF 8芯 0.3mm2 1m
周波数出力方式フォトカプラ出力
最大許容電圧DC50V
負荷電流4mA以下(出力残留電圧0.5V以下)

製品仕様

方式フォトカプラ×2(OUT-HIGH/OUT-LOW)
OUT-HIGH:流量が設定値以上でON
OUT-LOW :流量が設定値以下でON
最大許容電圧DC50V
負荷電流10mA(出力残留電圧0.8V以下)

製品仕様

接点構成1c×1
(流量が設定値以下になるとリレー駆動)
定格制御容量
(抵抗負荷時)
DC30V 5A/AC250V 5A
最大許容電力
(抵抗負荷時)
150W(DC)/1250VA(AC)
最大許容電圧DC125V/AC300V
最大通電電流5A
最小適合負荷DC5V 10mA
接点間絶縁抵抗DC500V絶縁抵抗形にて1000MΩ以上
接点間耐電圧AC1000V/1分間
電気的寿命10万回以上(定格負荷、開閉頻度30回/分)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DFS3-1200-DC24V

1個

57,456( 63,202円 )

41日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ロータ回転方式のデジタルフロースイッチ、機種を充実。
【特長】
・従来の本体仕様に加え、大流量仕様にステンレスボディを追加。
・接点容量を拡大したパワーリレー出力に加え、オープンコレクタ出力仕様を追加。
・耐ノイズ性を向上。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 

DFS3-1200-DC24Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルフロースイッチ DFS3の型番DFS3-1200-DC24Vのページです。
型番DFS3-1200-DC24Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルフロースイッチ DFS3

デジタルフロースイッチ DFS3

    調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチ

    調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチ

      2+アナログ出力 汎用流体用 3画面 デジタル圧力スイッチZSE20C(F)・ISE20C(H)

      2+アナログ出力 汎用流体用 3画面 デジタル圧力スイッチZSE20C(F)・ISE20C(H)

        プレッシャセンサ PSE530シリーズ

        プレッシャセンサ PSE530シリーズ

          水用 デジタルフロースイッチ PF2Wシリーズ

          水用 デジタルフロースイッチ PF2Wシリーズ

            3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ

            3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ

              2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20B

              2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20B

                フロースイッチ BN-13シリーズ

                フロースイッチ BN-13シリーズ

                  3画面 デジタルフローモニタ PFG300シリーズ

                  3画面 デジタルフローモニタ PFG300シリーズ

                    2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20A(F)・ISE20A

                    2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20A(F)・ISE20A

                      小型圧力スイッチ ZSE2・ISE2シリーズ

                      小型圧力スイッチ ZSE2・ISE2シリーズ

                        小型圧力スイッチ ZSE1/ISE1シリーズ

                        小型圧力スイッチ ZSE1/ISE1シリーズ

                          空気用 デジタルフロースイッチ PF2Aシリーズ

                          空気用 デジタルフロースイッチ PF2Aシリーズ

                            メーカー TAIYO(太陽鉄工) AirTAC(エアタック) SMC SMC SMC SMC SMC 日本精器 SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 57,456円 128円 286円 858円 17,899円 223円 1,572円 9,989円 15,963円 1,408円 278円 10,284円 1,008円
                            通常出荷日 41日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 フロースイッチ - - - 水用フロースイッチ - - フロースイッチ フローモニタ - - 圧力スイッチ -
                            出力方式 フォトカプラ - - - - - - スイッチ - - - - -
                            流量範囲(最大値)(L/min) 25 - - - - - - - - - - - -
                            配管口の種類 めねじ - - - - - - めねじ - - - - -
                            配管ねじの呼び 3/8 - - - - - - - - - - - -

                            デジタルフロースイッチ DFS3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました