(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプリングピン K2-1.0IIシリーズ for 1.9mm Pitch

スプリングピン K2-1.0IIシリーズ for 1.9mm Pitch

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
101円 ~ 198円  特別価格 
税込価格
111円 ~ 218円  特別価格 

【特長】・ピッチ1.9mm、先端形状・バネ圧等豊富なラインナップとなっておりま...

詳細情報を確認する

  • 取付ピッチ(mm):
    1.9
  • リセプタクル 末端形状:
    円筒
  • 特性:
    標準

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • スプリングピンとリセプタクルは別売です。セット品ではないためご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となっております。形状詳細はカタログをご参照ください。

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm[inch]
スプリングピン K2-1.0IIシリーズ for 1.9mm Pitch 外形図

製品仕様

スプリングピンとリセプタクルは別売です。セット品ではないためご注意ください。

リセプタクル

スプリングピン K2-1.0IIシリーズ for 1.9mm Pitch 製品仕様01

スプリングピン

スプリングピン K2-1.0IIシリーズ for 1.9mm Pitch 製品仕様02

型番リスト

型番
種類
プロープ 先端形状
ストローク量(範囲)(mm)
許容電流(A)
プランジャ 外径(mm)
プランジャ 材質
プランジャ 表面処理
リセプタクル 最外径(範囲)(mm)
バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm)
バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)
バレル/リセプタクル 材質
使用温度範囲(℃)
ストローク量(mm)
初期スプリング圧(gf)
プランジャ長さ L1(mm)
リセプタクル最外径 D(φ)
バレル・リセプタクル長さ L2(mm)
先端形状詳細
一体型プローブ種類
初期スプリング圧(範囲)(gf)
抵抗値(mΩ)
バレル・リセプタクル外径(mm)
プランジャ長さ(範囲)(mm)
プランジャ外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
片側プローブ
三角錐
2.7~2.9
1.5
1.21~1.50
銅合金
金メッキ
-
-
15.1~20.0
-
-45~125
2.87
29
6.3
-
18.3
-
ばね内蔵
20.1~30
35
1.0
5.1~8
1.3

1個

183( 201円 )

11日目

片側プローブ
カップ
2.7~2.9
1.5
1.21~1.50
銅合金
金メッキ
-
~1.00
15.1~20.0
銅合金
-45~125
2.87
29
6.3
-
18.3
-
ばね内蔵
20.1~30
35
1.0
5.1~8
1.3

1個

198円

138

( 152円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

片側プローブ
ワッフル
2.7~2.9
1.5
1.21~1.50
銅合金
金メッキ
-
~1.00
15.1~20.0
銅合金
-45~125
2.87
29
6.3
-
18.3
-
ばね内蔵
20.1~30
35
1.0
5.1~8
1.3

1個

198( 218円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

片側プローブ
球状(SR)
2.7~2.9
4.8
1.21~1.50
銅合金
金メッキ
-
~1.00
15.1~20.0
銅合金
-45~125
2.87
29
6.3
-
18.3
-
ばね内蔵
20.1~30
35
1.0
5.1~8
1.3

1個

198円

138

( 152円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピッチ1.9mm、先端形状・バネ圧等豊富なラインナップとなっております。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • スプリングピンとリセプタクルは別売です。セット品ではないためご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となっております。形状詳細はカタログをご参照ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプリングピン K2-1.0IIシリーズ for 1.9mm Pitch

スプリングピン K2-1.0IIシリーズ for 1.9mm Pitch

    K039シリーズ for 1.0mm Pitch

    K039シリーズ for 1.0mm Pitch

      K2-0.48IIシリーズ for 1.0mm Pitch

      K2-0.48IIシリーズ for 1.0mm Pitch

        K2-0.58IIシリーズ for 1.0mm Pitch

        K2-0.58IIシリーズ for 1.0mm Pitch

          K2-0.68IIシリーズ for 1.27mm Pitch

          K2-0.68IIシリーズ for 1.27mm Pitch

            K2-1.0IIIシリーズ for 1.9mm Pitch

            K2-1.0IIIシリーズ for 1.9mm Pitch

              K075シリーズ for 1.9mm pitch

              K075シリーズ for 1.9mm pitch

                K2-1.37IIシリーズ for 2.54mm Pitch

                K2-1.37IIシリーズ for 2.54mm Pitch

                  K2-0.68IIIシリーズ for 1.27mm Pitch

                  K2-0.68IIIシリーズ for 1.27mm Pitch

                    K050シリーズ for 1.27mm Pitch

                    K050シリーズ for 1.27mm Pitch

                      スプリングピン K2-0.38IIシリーズ for 0.8mm Pitch

                      スプリングピン K2-0.38IIシリーズ for 0.8mm Pitch

                        K2-0.26IIシリーズ for 0.5mm Pitch

                        K2-0.26IIシリーズ for 0.5mm Pitch

                          スプリングピン K2-1.37IIIシリーズ for 2.54mm Pitch

                          スプリングピン K2-1.37IIIシリーズ for 2.54mm Pitch

                            メーカー 喜多製作所 喜多製作所 喜多製作所 喜多製作所 喜多製作所 喜多製作所 喜多製作所 喜多製作所 喜多製作所 喜多製作所 喜多製作所 喜多製作所 喜多製作所
                            通常価格 101円 226円 158円 158円 112円 108円 125円 98円 138円 235円 281円 414円 101円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            取付ピッチ(mm) 1.9 1 1 1 1.27 1.9 1.9 2.54 1.27 1.27 0.8 0.5 2.54
                            リセプタクル 末端形状 円筒 円筒 円筒 円筒 円筒 - - - 円筒 円筒 円筒 円筒 -
                            特性 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準

                            スプリングピン K2-1.0IIシリーズ for 1.9mm Pitchのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました