(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

H-SS型スタンド

H-SS型スタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,899円
税込単価
18,589円

位置合わせ等ができるH-SS型スタンド。【特長】・中央精機製のラックピニオンス...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    サポータ・スタンド
  • 鏡筒移動量(mm):
    20
  • 移動範囲、使用方法:
    ラックピニオンステージ40×60以上に取り付けます
  • 移動方向:
    1方向

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

H-SS型スタンド 寸法図

製品仕様

H-SS型スタンド 商品イメージ

仕様

  • ステージ移動方向:1方向
  • 移動量:20mm
  • 質量:0.4kg

使用例

使用例

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-H-SS

10

1個

16,899( 18,589円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

位置合わせ等ができるH-SS型スタンド。
【特長】
・中央精機製のラックピニオンステージに取り付けることができ、大きな移動量が確保可能。
【用途】
・工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等に利用。

カタログ

 

TS-H-SSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

H-SS型スタンドの型番TS-H-SSのページです。
型番TS-H-SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

H-SS型スタンド

H-SS型スタンド

    O型メカニカルスタンド

    O型メカニカルスタンド

      O-Z型スタンド

      O-Z型スタンド

        メジャースコープ用デジカメアダプター

        メジャースコープ用デジカメアダプター

          鏡体ユニット MS series

          鏡体ユニット MS series

            鏡体ユニット MFS series

            鏡体ユニット MFS series

              モニター観察用鏡体ユニット

              モニター観察用鏡体ユニット

                ツールスコープ WL型鏡筒

                ツールスコープ WL型鏡筒

                  N型スタンド TS-N

                  N型スタンド TS-N

                    鏡体ユニット ZLS series

                    鏡体ユニット ZLS series

                      ツールスコープ IL型鏡筒

                      ツールスコープ IL型鏡筒

                        H-T型スタンド

                        H-T型スタンド

                          顕微鏡用TVアダプタ クロスミクロ4付

                          顕微鏡用TVアダプタ クロスミクロ4付

                            メーカー 中央精機 中央精機 中央精機 ミラック光学 ミラック光学 ミラック光学 ミラック光学 中央精機 中央精機 ミラック光学 中央精機 中央精機 中央精機
                            通常価格 16,899円 43,387円 25,547円 26,899円 86,297円 97,038円 64,815円 123,047円 39,899円 185,803円 78,964円 23,899円 31,714円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   3日目   7日目   7日目   3日目~   4日目   4日目   7日目~   4日目   4日目   4日目  
                            種類 サポータ・スタンド サポータ・スタンド サポータ・スタンド アダプタ 鏡筒 鏡筒 - - サポータ・スタンド 鏡筒 - - アダプタ
                            鏡筒移動量(mm) 20 - 60 - - - - - - - - 20 -
                            移動範囲、使用方法 ラックピニオンステージ40×60以上に取り付けます - - - - - - - - - - φ12㎜のポールに取り付けて使用します -
                            移動方向 1方向 - Z軸1方向 - - - - - - - - 1方向 -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 移動量は
                            A
                            移動量は20mmです。

                            工作顕微鏡・ツールスコープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました