(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

H-T型スタンド

H-T型スタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,899円
税込単価
26,289円

位置合わせ等ができるH-T型スタンド。【特長】・φ12(直径12mm)のポール...

詳細情報を確認する

  • 鏡筒移動量(mm):
    20
  • 移動範囲、使用方法:
    φ12㎜のポールに取り付けて使用します
  • 移動方向:
    1方向

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

H-T型スタンド 寸法図

製品仕様

H-T型スタンド 商品イメージ

仕様

  • ステージ移動方向:1方向
  • 移動量:20mm
  • 質量:0.4kg

使用例

使用例

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-H-T

10

1個

23,899( 26,289円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

位置合わせ等ができるH-T型スタンド。
【特長】
・φ12(直径12mm)のポールに取り付けてツールスコープを固定することが可能。
【用途】
・工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等に利用。

カタログ

 

TS-H-Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

H-T型スタンドの型番TS-H-Tのページです。
型番TS-H-Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

H-T型スタンド

H-T型スタンド

    H-SS型スタンド

    H-SS型スタンド

      UA型スタンド

      UA型スタンド

        S型スタンド

        S型スタンド

          E型スタンド

          E型スタンド

            O-Z型スタンド

            O-Z型スタンド

              N型スタンド TS-N

              N型スタンド TS-N

                H型スタンド

                H型スタンド

                  デジタルキャッチ WiFi 顕微鏡

                  デジタルキャッチ WiFi 顕微鏡

                    M型スタンド(TS-M・TS-MA)

                    M型スタンド(TS-M・TS-MA)

                      メジャースコープ用デジカメアダプター

                      メジャースコープ用デジカメアダプター

                        ツールスコープ IE・LE型鏡筒

                        ツールスコープ IE・LE型鏡筒

                          顕微鏡用TVアダプタ(クロスミクロ付)

                          顕微鏡用TVアダプタ(クロスミクロ付)

                            メーカー 中央精機 中央精機 中央精機 中央精機 中央精機 中央精機 中央精機 中央精機 ミラック光学 中央精機 ミラック光学 中央精機 中央精機
                            通常価格 23,899円 16,899円 39,899円 35,899円 65,056円 25,547円 39,899円 15,857円 9,997円 29,899円 26,899円 38,282円 33,765円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   3日目   4日目   4日目  
                            鏡筒移動量(mm) 20 20 20 - - 60 - - - - - - -
                            移動範囲、使用方法 φ12㎜のポールに取り付けて使用します ラックピニオンステージ40×60以上に取り付けます - - - - - - - - - - -
                            移動方向 1方向 1方向 1方向 - - Z軸1方向 - - - - - - -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 移動量は
                            A
                            移動量は20mmです。

                            工作顕微鏡・ツールスコープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました