(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

O-Z型スタンド

O-Z型スタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25,547円
税込単価
28,102円

位置合わせ等ができるO-Z型スタンド。【特長】・スタンドの機能として移動方向が...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

O-Z型スタンド 寸法図

製品仕様

O-Z型スタンド 商品イメージ

仕様

  • ステージ移動方向:Z軸1方向
  • 移動量:60mm
  • 質量:0.5kg

使用例

使用例

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-O-Z1

1個

25,547( 28,102円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

位置合わせ等ができるO-Z型スタンド。
【特長】
・スタンドの機能として移動方向が1方向、可動範囲の広い製品。
・ツールスコープを固定できる鏡筒受けφ30(直径30mm)H8付き。
【用途】
・工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等に使用。

カタログ

 

TS-O-Z1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

O-Z型スタンドの型番TS-O-Z1のページです。
型番TS-O-Z1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

O-Z型スタンド

O-Z型スタンド

    H-SS型スタンド

    H-SS型スタンド

      メジャースコープ用デジカメアダプター

      メジャースコープ用デジカメアダプター

        鏡体ユニット MS series

        鏡体ユニット MS series

          鏡体ユニット MFS series

          鏡体ユニット MFS series

            O型メカニカルスタンド

            O型メカニカルスタンド

              鏡体ユニット ZLS series

              鏡体ユニット ZLS series

                モニター観察用鏡体ユニット

                モニター観察用鏡体ユニット

                  リレーレンズ式Cマウントアダプター

                  リレーレンズ式Cマウントアダプター

                    ツールスコープ IL型鏡筒

                    ツールスコープ IL型鏡筒

                      ツールスコープ WL型鏡筒

                      ツールスコープ WL型鏡筒

                        E型スタンド

                        E型スタンド

                          鏡筒光学系 MF series

                          鏡筒光学系 MF series

                            メーカー 中央精機 中央精機 ミラック光学 ミラック光学 ミラック光学 中央精機 ミラック光学 ミラック光学 ミラック光学 中央精機 中央精機 中央精機 ミラック光学
                            通常価格 25,547円 16,899円 26,899円 86,297円 97,038円 43,387円 185,803円 64,815円 49,899円 78,964円 123,047円 65,056円 73,334円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目   7日目   7日目   4日目   7日目~   3日目~   3日目   4日目   4日目   4日目   3日目  
                            種類 サポータ・スタンド サポータ・スタンド アダプタ 鏡筒 鏡筒 サポータ・スタンド 鏡筒 - アダプタ - - - 鏡筒
                            鏡筒移動量(mm) 60 20 - - - - - - - - - - -
                            移動方向 Z軸1方向 1方向 - - - - - - - - - - -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 移動量は
                            A
                            移動量は60mmです。

                            工作顕微鏡・ツールスコープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました