(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

傾斜回転カメラホルダB

傾斜回転カメラホルダB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,899円
税込単価
39,489円

【特長】・□30mmまでの角型カメラを保持し、傾斜2軸、回転1軸の調整が可能で...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    取付・固定部品
  • 仕様:
    微動型
  • 適用サイズ(角型)(mm):
    Max.□30
  • 本体取付部寸法:
    取付シャフトφ12mm,長さ60mm
  • 微動範囲:
    傾斜2軸±2°,回転1軸±5°

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

傾斜回転カメラホルダB 寸法図

製品仕様

傾斜回転カメラホルダB 商品イメージ

仕様

  • 調整範囲:傾斜2軸±2°、回転1軸±5°
  • 三脚ねじ仕様:呼び 1/4(1/4インチ)
  • 取り付けシャフト:φ12(直径12mm)、長さ60mm
  • 質量:0.4kg

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IR-CB

1個

35,899( 39,489円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・□30mmまでの角型カメラを保持し、傾斜2軸、回転1軸の調整が可能です。

カタログ

 

IR-CBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

傾斜回転カメラホルダBの型番IR-CBのページです。
型番IR-CBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

傾斜回転カメラホルダB

傾斜回転カメラホルダB

    傾斜回転カメラホルダA

    傾斜回転カメラホルダA

      パワーメータホルダ(F117)

      パワーメータホルダ(F117)

        カメラホルダ

        カメラホルダ

          プレート付きロッド(A53)

          プレート付きロッド(A53)

            摺動ホルダー MY-T 一軸スライダー

            摺動ホルダー MY-T 一軸スライダー

              リングスパナ(A92)

              リングスパナ(A92)

                カメラホルダ(F119-2)

                カメラホルダ(F119-2)

                  リングスパナ MHZ-1・MHZ-2

                  リングスパナ MHZ-1・MHZ-2

                    アライメントターゲット(F580)

                    アライメントターゲット(F580)

                      素子アダプタ用ブラケット(A54)

                      素子アダプタ用ブラケット(A54)

                        摺動ホルダー MX-T 三軸スライダー

                        摺動ホルダー MX-T 三軸スライダー

                          摺動ホルダー CH-T スライダー

                          摺動ホルダー CH-T スライダー

                            メーカー 中央精機 中央精機 駿河精機 中央精機 駿河精機 ミラック光学 駿河精機 駿河精機 中央精機 駿河精機 駿河精機 ミラック光学 ミラック光学
                            通常価格 35,899円 35,899円 8,820円 7,489円 3,706円 30,053円 5,120円 10,590円 2,997円 8,820円 5,263円 64,692円 35,827円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   10日目   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目~   10日目   3日目  
                            種類 取付・固定部品 取付・固定部品 - 取付・固定部品 - - - 取付・固定部品 - - - - -
                            仕様 微動型 微動型 - - - - - - - - - - -
                            適用サイズ(角型)(mm) Max.□30 - - - - - - - - - - - -
                            本体取付部寸法 取付シャフトφ12mm,長さ60mm 取付シャフトφ12mm,長さ60mm - φ12×60 - - - - - - - - -
                            微動範囲 傾斜2軸±2°,回転1軸±5° 傾斜2軸±2°,回転1軸±5° - - - - - - - - - - -

                            傾斜回転カメラホルダBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 傾斜と回転の微動範囲は
                            A
                            傾斜は±2°、回転は±5°です。

                            産業用カメラ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました