(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

傾斜回転小型レーザホルダ

傾斜回転小型レーザホルダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
35,899円
税込単価
39,489円

傾斜2軸、回転1軸の調整が可能な傾斜回転小型レーザホルダ。【特長】・小型の半導...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    レーザーホルダー
  • 仕様:
    微動型
  • 適用サイズ(丸型):
    Max.φ30
  • 本体取付部寸法:
    取付シャフトφ12mm,長さ60mm
  • 微動範囲:
    傾斜2軸±2°,回転1軸±5°

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

傾斜回転小型レーザホルダ 寸法図

製品仕様

傾斜回転小型レーザホルダ 商品イメージ

仕様

  • 調整範囲:傾斜2軸±2°、回転1軸±5°
  • 取り付けシャフト:φ12(直径12mm)、長さ60mm
  • 質量:0.4kg

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IR-CL

1個

35,899( 39,489円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

傾斜2軸、回転1軸の調整が可能な傾斜回転小型レーザホルダ。
【特長】
・小型の半導体レーザーや基盤レーザーを取り付け可能。
・光軸出しが便利なように傾斜2軸、回転1軸の調整が可能なレーザーホルダ。
【用途】
・半導体レーザーや基盤レーザーの保持、固定に最適。

カタログ

 

IR-CLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

傾斜回転小型レーザホルダの型番IR-CLのページです。
型番IR-CLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

傾斜回転小型レーザホルダ

傾斜回転小型レーザホルダ

    センサ/レーザホルダ(FB521-S)

    センサ/レーザホルダ(FB521-S)

      LDホルダ(F511L/F512L/F513L)

      LDホルダ(F511L/F512L/F513L)

        丸型レーザホルダ(F20/F21)

        丸型レーザホルダ(F20/F21)

          LDホルダ To-Package型 (F125)

          LDホルダ To-Package型 (F125)

            LDホルダ Chip Carrier型 (F126/F127)

            LDホルダ Chip Carrier型 (F126/F127)

              LDホルダ用水冷アダプタ(F129-1)

              LDホルダ用水冷アダプタ(F129-1)

                【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 精密ボールねじ 軸径φ8 リード2

                【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 精密ボールねじ 軸径φ8 リード2

                  【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 精密ボールねじ 軸径φ10 リード2・4

                  【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 精密ボールねじ 軸径φ10 リード2・4

                    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ10 リード2・4

                    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ10 リード2・4

                      【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ8 リード2

                      【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ8 リード2

                        【エコノミーシリーズ】 台湾製 精密ボールねじ 軸径φ12 リード5・10 (C-BSSH)

                        【エコノミーシリーズ】 台湾製 精密ボールねじ 軸径φ12 リード5・10 (C-BSSH)

                          【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ12 リード4・5・10

                          【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ12 リード4・5・10

                            メーカー 中央精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 35,899円 13,240円 7,940円 13,240円 61,760円 61,760円 10,590円 - - - - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~  
                            種類 レーザーホルダー レーザーホルダー レーザーホルダー レーザーホルダー レーザーホルダー レーザーホルダー アクセサリ - - - - - -
                            仕様 微動型 - - - - - - - - - - - -
                            適用サイズ(丸型) Max.φ30 - - - - - - - - - - - -
                            本体取付部寸法 取付シャフトφ12mm,長さ60mm - - - - - - - - - - - -
                            微動範囲 傾斜2軸±2°,回転1軸±5° - - - - - - - - - - - -

                            傾斜回転小型レーザホルダのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 保持可能な大きさは
                            A
                            外径30mmまで保持可能です。
                            Q 傾斜と回転の微動範囲は
                            A
                            傾斜は±2°、回転は±5°です。

                            レーザ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました