(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型プリズムホルダ HP-24

小型プリズムホルダ HP-24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,178円
税込単価
18,896円

キューブタイプのプリズム用ホルダ、小型プリズムホルダ。【特長】・キューブタイプ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    プリズムホルダ
  • 適用素子種類:
    角型
  • 角型光学素子サイズ(最大値)(mm):
    20.5
  • 種類:
    固定型
  • 本体取付部寸法:
    取付シャフトφ12mm,長さ60mm

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

小型プリズムホルダ 寸法図

製品仕様

小型プリズムホルダ 商品イメージ

仕様

  • 適合素子外形:高さ20.5mmまで
  • 取り付けシャフト:φ12(直径12mm)、長さ60mm
  • 質量:0.2kg

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HP-24

1個

17,178( 18,896円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キューブタイプのプリズム用ホルダ、小型プリズムホルダ。
【特長】
・キューブタイプのプリズムを固定するホルダ。
・アオリ調整などは付属なし。
【用途】
・プリズムの保持。

カタログ

 

HP-24で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型プリズムホルダ HP-24の型番HP-24のページです。
型番HP-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型プリズムホルダ HP-24

小型プリズムホルダ HP-24

    傾斜回転プリズムホルダ

    傾斜回転プリズムホルダ

      微調付きプリズムホルダ(F61)

      微調付きプリズムホルダ(F61)

        プリズムホルダ(F551/F552/F60)

        プリズムホルダ(F551/F552/F60)

          全長指定カバーボルト ローレット付タイプ

          全長指定カバーボルト ローレット付タイプ

            低弾性ラバー付頭部六角穴付ボルト

            低弾性ラバー付頭部六角穴付ボルト

              スクリューサポート ロングストロークタイプ(2個1組)

              スクリューサポート ロングストロークタイプ(2個1組)

                V型レンズホルダ

                V型レンズホルダ

                  プラスティック十字ノブ KJM/KJMS/KJF

                  プラスティック十字ノブ KJM/KJMS/KJF

                    低硬度丸形防振ゴム

                    低硬度丸形防振ゴム

                      ロングナールドノブ LKK

                      ロングナールドノブ LKK

                        ボールロックピン(NBLP-SUS)

                        ボールロックピン(NBLP-SUS)

                          カーボンブラシ E023011/E037011

                          カーボンブラシ E023011/E037011

                            メーカー 中央精機 中央精機 駿河精機 駿河精機 ミスミ ミスミ スーパーツール 中央精機 鍋屋バイテック 大野ゴム工業 小西製作所 イマオコーポレーション ナカニシ
                            通常価格 17,178円 31,714円 22,060円 7,060円 - 1,007円 8,796円 7,597円 221円 555円 293円 3,024円 2,800円
                            通常出荷日 4日目   16日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 プリズムホルダ プリズムホルダ プリズムホルダ プリズムホルダ - - - レンズホルダ - - - - -
                            適用素子種類 角型 角型 角型 角型 - - - 円型 - - - - -
                            角型光学素子サイズ(最大値)(mm) 20.5 25 - - - - - - - - - - -
                            種類 固定型 微動型 - - - - - V型 - - - - -
                            本体取付部寸法 取付シャフトφ12mm,長さ60mm 取付シャフトφ12mm,長さ60mm - - - - - φ12×60 - - - - -

                            小型プリズムホルダ HP-24のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 保持可能な大きさは
                            A
                            高さ20.5mmまで保持可能です。

                            光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました