(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グレー標準反射板

グレー標準反射板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,899円
税込単価
13,089円

【特長】・GK-1、GK-2はビデオカメラなどのホワイトバランスをとるために使...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ボール紙
  • 配色:
    表:18%グレー 裏:90%ホワイト
  • 厚み(mm):
    2.5
  • 色の具合:
    塗装にて処理

型番

GK-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番製品名サイズ材質配色色の具合質量
GK-1グレー標準反射板 100mm×130mm100mm×130mm×2.5mmボール紙表:18%グレー
裏:90%ホワイト
塗装にて処理0.025kg
GK-2グレー標準反射板 200mm×250mm200mm×250mm×2.5mm0.1kg

型番リスト

型番
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GK-2

200X250

1個

11,899( 13,089円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・GK-1、GK-2はビデオカメラなどのホワイトバランスをとるために使用する18%標準反射板です。
・GK-1、GK-2は表が18%グレー、裏が90%ホワイト仕様になっています。
・GK-1、GK-2はFH-30、FH-60溝型ホルダと合わせてお使いいただけます。

カタログ

 

GK-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グレー標準反射板の型番GK-2のページです。
型番GK-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グレー標準反射板

グレー標準反射板

    シャープカットフィルタ(可視域用)

    シャープカットフィルタ(可視域用)

      シャープカットフィルタ(紫外)

      シャープカットフィルタ(紫外)

        UV透過フィルタ S76-UG

        UV透過フィルタ S76-UG

          紫外透過可視吸収フィルタ S76-U

          紫外透過可視吸収フィルタ S76-U

            シャープカットフィルタ(紫外域用)

            シャープカットフィルタ(紫外域用)

              シャープカットフィルタ(赤外)

              シャープカットフィルタ(赤外)

                シャープカットフィルタ(近赤外域用)

                シャープカットフィルタ(近赤外域用)

                  熱線吸収フィルタ S76-HA

                  熱線吸収フィルタ S76-HA

                    シャープカットフィルタ(可視)

                    シャープカットフィルタ(可視)

                      赤外線カットフィルタ S76-KG

                      赤外線カットフィルタ S76-KG

                        赤色透過フィルタ S76-BG

                        赤色透過フィルタ S76-BG

                          青緑透過フィルタ

                          青緑透過フィルタ

                            メーカー 中央精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機
                            通常価格 11,899円 5,120円 6,530円 15,000円 11,470円 5,740円 6,530円 11,470円 5,740円 6,530円 6,790円 8,740円 8,560円
                            通常出荷日 7日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            材質 ボール紙 - - - - - - - - - - - -
                            配色 表:18%グレー 裏:90%ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 2.5 - - - - - - - - - - - -
                            色の具合 塗装にて処理 - - - - - - - - - - - -

                            グレー標準反射板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました