(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RLR10075X1000A
スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ48.6×90-690(RLR型) テイカカク スチールローラコンベヤ

スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ48.6×90-690(RLR型) RLR10075X1000A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,221円
税込単価
9,043円

ローラ径Φ48.6の中荷重用コンベア。ローラ幅90-690mmまで指定可能。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ローラ
  • ローラ 種類:
    ストレート
  • ローラ材質:
    スチール
  • ローラ外径(mm):
    48.6
  • フレーム 種類:
    ストレート
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    塗装
  • 用途:
    中荷重
  • ローラ表面処理:
    なし
  • ローラ肉厚 t(mm):
    1.4
  • 外形高さ H(mm):
    90

(i)ご注意

  • 脚はオプションです。本商品適応脚は2種類 RSJ または ZRSJ です。

型番

RLR10075X1000A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

RLR10075X1000A の仕様・寸法情報

商品仕様

カタログは下記リンク(『エコノミータイプ ローラコンベヤ』)をご参照ください。

『エコノミータイプ ローラコンベヤ』

外形図

スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ42.7×90-620(RPR型) 外形図

RW=呼称ローラ幅
FW=フレーム内幅
FW+60=機幅
L=機長(フレーム長さ)
P=ローラピッチ

製品仕様

  • ローラ:φ48.6×t1.4
  • シャフト:φ12パイプ
  • フレーム:[90×30×t2.3(A)、t3.2(B)
  • 標準色はオークラホワイト
  • 連結金具は無し

【脚取付穴位置寸法について】

  • 機長1m、1.5mのフレームにはフレーム中央部の脚取付穴はありません。
  • 機長2m、3mのフレームにはフレーム中央部に2ヶ所脚取付け穴があります。

【ガイド取付穴について】

  • φ9のガイド取付穴は加工済です。

仕様

スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ42.7×90-620(RPR型) 製品仕様

注) 機長1mと2mでローラピッチ(P)が75、150の場合、実ローラピッチは各々77、154となります。

型番リスト

型番
ローラ幅(mm)
搬送長さ L(mm)
ローラピッチ P(mm)
フレーム内幅(mm)
フレーム肉厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RLR10075X1000A

90
1000
75
100
2.3

1個

8,221( 9,043円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ローラ径Φ48.6の中荷重用コンベア。ローラ幅90-690mmまで指定可能。

(i)ご注意

  • 脚はオプションです。本商品適応脚は2種類 RSJ または ZRSJ です。

コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

RLR10075X1000Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ48.6×90-690(RLR型)の型番RLR10075X1000Aのページです。
型番RLR10075X1000Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ48.6×90-690(RLR型)

スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ48.6×90-690(RLR型)

    ステンレス製ローラコンベヤ 径Φ42.7×幅90-690 (PS型)

    ステンレス製ローラコンベヤ 径Φ42.7×幅90-690 (PS型)

      スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ42.7×90-620(RPR型)

      スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ42.7×90-620(RPR型)

        スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ38×90-490(RQR型)

        スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ38×90-490(RQR型)

          スチール製ローラコンベヤ 径Φ48.6×幅90-790 (LR型)

          スチール製ローラコンベヤ 径Φ48.6×幅90-790 (LR型)

            スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ57×90-790(RSR型)

            スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ57×90-790(RSR型)

              タイヨー φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤ

              タイヨー φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤ

                メーカー オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 太陽工業
                通常価格 6,066円 - 6,007円 6,537円 - 6,125円 19,467円
                通常出荷日 4日目   8日目   3日目   4日目   10日目   3日目~   14日目  
                種類 ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ
                ローラ 種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート -
                ローラ材質 スチール ステンレス スチール スチール スチール スチール -
                ローラ外径(mm) 48.6 42.7 42.7 38 48.6 57 -
                フレーム 種類 ストレート - ストレート ストレート - ストレート ストレート

                スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ48.6×90-690(RLR型)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                RLR100100X1500B
                RLR100100X2000A
                RLR100100X2000B
                RLR10075X1000B
                RLR10075X1500A
                RLR10075X1500B
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                ローラ幅
                (mm)
                搬送長さ L
                (mm)
                ローラピッチ P
                (mm)
                フレーム内幅
                (mm)
                フレーム肉厚
                (mm)

                10,447円

                ( 11,492円 )
                1個 -

                4日目

                9015001001003.2

                12,132円

                ( 13,345円 )
                1個 -

                4日目

                9020001001002.3

                13,474円

                ( 14,821円 )
                1個 -

                4日目

                9020001001003.2

                9,046円

                ( 9,951円 )
                1個 -

                4日目

                901000751003.2

                11,142円

                ( 12,256円 )
                1個 -

                4日目

                901500751002.3

                12,190円

                ( 13,409円 )
                1個 -

                4日目

                901500751003.2

                フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました