(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RPR10050X1000A
スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ42.7×90-620(RPR型) テイカカク スチールローラコンベヤ

スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ42.7×90-620(RPR型) RPR10050X1000A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
11,142円
税込単価
12,256円

ローラ径Φ42.7の中荷重用コンベア。ローラ幅90-620mmまで指定可能

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ローラ
  • ローラ 種類:
    ストレート
  • ローラ材質:
    スチール
  • ローラ外径(mm):
    42.7
  • フレーム 種類:
    ストレート
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    塗装
  • 用途:
    中荷重
  • ローラ表面処理:
    なし
  • ローラ肉厚 t(mm):
    1.4
  • 外形高さ H(mm):
    90

(i)ご注意

  • 脚はオプションです。本商品適応脚は2種類 RSJ または ZRSJ です。

型番

RPR10050X1000A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

RPR10050X1000A の仕様・寸法情報

商品仕様

カタログは下記リンク(『エコノミータイプ ローラコンベヤ』)をご参照ください。

『エコノミータイプ ローラコンベヤ』

外形図

スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ42.7×90-620(RPR型) 外形図

RW=呼称ローラ幅
FW=フレーム内幅
FW+60=機幅
L=機長(フレーム長さ)
P=ローラピッチ

製品仕様

  • ローラ:φ42.7×t1.4
  • シャフト:φ12パイプ
  • フレーム:[90×30×t2.3(A)、t3.2(B)
  • 標準色はオークラホワイト
  • 連結金具は無し

【脚取付穴位置寸法について】

  • 機長1m、1.5mのフレームにはフレーム中央部の脚取付穴はありません。
  • 機長2m、3mのフレームにはフレーム中央部に2ヶ所脚取付け穴があります。

【ガイド取付穴について】

  • φ9のガイド取付穴は加工済です。

仕様

スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ42.7×90-620(RPR型) 製品仕様

注) 機長1mと2mでローラピッチ(P)が75、150の場合、実ローラピッチは各々77、154となります。

型番リスト

型番
ローラ幅(mm)
搬送長さ L(mm)
ローラピッチ P(mm)
フレーム内幅(mm)
フレーム肉厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RPR10050X1000A

90
1000
50
100
2.3

1個

11,142( 12,256円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ローラ径Φ42.7の中荷重用コンベア。ローラ幅90-620mmまで指定可能

(i)ご注意

  • 脚はオプションです。本商品適応脚は2種類 RSJ または ZRSJ です。

コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

RPR10050X1000Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ42.7×90-620(RPR型)の型番RPR10050X1000Aのページです。
型番RPR10050X1000Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ42.7×90-620(RPR型)

スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ42.7×90-620(RPR型)

    スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ38×90-490(RQR型)

    スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ38×90-490(RQR型)

      スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ57×90-790(RSR型)

      スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ57×90-790(RSR型)

        スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ48.6×90-690(RLR型)

        スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ48.6×90-690(RLR型)

          スチール製ローラコンベヤ 径Φ42.7×幅90-790 (PR型)

          スチール製ローラコンベヤ 径Φ42.7×幅90-790 (PR型)

            スチール製ローラコンベヤ 径Φ48.6×幅90-790 (LR型)

            スチール製ローラコンベヤ 径Φ48.6×幅90-790 (LR型)

              スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5723)

              スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5723)

                メーカー オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 マキテック
                通常価格 6,007円 6,537円 6,125円 6,066円 - - -
                通常出荷日 3日目   4日目   3日目~   4日目   5日目   10日目   8日目~  
                種類 ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ
                ローラ 種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                ローラ材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                ローラ外径(mm) 42.7 38 57 48.6 42.7 48.6 57.2
                フレーム 種類 ストレート ストレート ストレート ストレート - - -

                スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ42.7×90-620(RPR型)のレビュー

                評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                配送
                評価 4.0満足度:4.02022/07/26
                今のところ問題なく使用できています。エコノミータイプなので長く使用できるかは不明ですが。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                RPR100100X1500B
                RPR100100X2000A
                RPR100100X2000B
                RPR10050X1000B
                RPR10050X1500A
                RPR10050X1500B
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                ローラ幅
                (mm)
                搬送長さ L
                (mm)
                ローラピッチ P
                (mm)
                フレーム内幅
                (mm)
                フレーム肉厚
                (mm)

                10,330円

                ( 11,363円 )
                1個 -

                3日目

                9015001001003.2

                12,073円

                ( 13,280円 )
                1個 -

                3日目

                9020001001002.3

                13,415円

                ( 14,757円 )
                1個 -

                3日目

                9020001001003.2

                11,955円

                ( 13,151円 )
                1個 -

                3日目

                901000501003.2

                15,335円

                ( 16,869円 )
                1個 -

                3日目

                901500501002.3

                16,383円

                ( 18,021円 )
                1個 -

                3日目

                901500501003.2

                フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました