(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RQR10050X1000
スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ38×90-490(RQR型) テイカカク スチールローラコンベヤ

スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ38×90-490(RQR型) RQR10050X1000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,281円
税込単価
10,209円

ローラ径Φ38の軽荷重用コンベア。ローラ幅90-490mmまで指定可能。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ローラ
  • ローラ 種類:
    ストレート
  • ローラ材質:
    スチール
  • ローラ外径(mm):
    38
  • フレーム 種類:
    ストレート
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    塗装
  • 用途:
    軽搬送小物用
  • ローラ表面処理:
    なし
  • ローラ肉厚 t(mm):
    1.2
  • 外形高さ H(mm):
    60
  • フレーム肉厚(mm):
    2.3

(i)ご注意

  • 脚はオプションです。本商品適応脚は2種類 RSJ または ZRSJ です。

型番

RQR10050X1000 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

RQR10050X1000 の仕様・寸法情報

商品仕様

カタログは下記リンク(『エコノミータイプ ローラコンベヤ』)をご参照ください。

『エコノミータイプ ローラコンベヤ』

 

外形図

スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ38×90-490(RQR型) 外形図01

RW=呼称ローラ幅
FW=フレーム内幅
FW+60=機幅
L=機長(フレーム長さ)
P=ローラピッチ

製品仕様

  • ローラ:φ38×t1.2
  • シャフト:φ12パイプ
  • フレーム:[60×30×t2.3
  • 標準色はオークラホワイト
  • 連結金具は無し
 

【脚取付穴位置寸法について】

  • 機長1m、1.5mのフレームにはフレーム中央部の脚取付穴はありません。
  • 機長2m、3mのフレームにはフレーム中央部に2ヶ所脚取付け穴があります。
 

【ガイド取付穴について】

  • φ9のガイド取付穴は加工済です。

仕様

スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ38×90-490(RQR型) 製品仕様01

注)機長1mと2mでローラピッチ(P)が75の場合、実ローラピッチは77となります。

型番リスト

型番
ローラ幅(mm)
搬送長さ L(mm)
ローラピッチ P(mm)
フレーム内幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RQR10050X1000

90
1000
50
100

1個

9,281( 10,209円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ローラ径Φ38の軽荷重用コンベア。ローラ幅90-490mmまで指定可能。

(i)ご注意

  • 脚はオプションです。本商品適応脚は2種類 RSJ または ZRSJ です。

コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

RQR10050X1000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ38×90-490(RQR型)の型番RQR10050X1000のページです。
型番RQR10050X1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ38×90-490(RQR型)

スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ38×90-490(RQR型)

    スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ42.7×90-620(RPR型)

    スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ42.7×90-620(RPR型)

      スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ57×90-790(RSR型)

      スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ57×90-790(RSR型)

        スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ48.6×90-690(RLR型)

        スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ48.6×90-690(RLR型)

          スチール製ローラコンベヤ 径Φ42.7×幅90-790 (PR型)

          スチール製ローラコンベヤ 径Φ42.7×幅90-790 (PR型)

            スチール製ローラコンベヤ 径Φ48.6×幅90-790 (LR型)

            スチール製ローラコンベヤ 径Φ48.6×幅90-790 (LR型)

              ステンレス製ローラコンベヤ 径φ38.1×幅90-690(QS型)

              ステンレス製ローラコンベヤ 径φ38.1×幅90-690(QS型)

                スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5723)

                スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5723)

                  ステンレス製 ローラコンベヤ Mシリーズ RS-6015

                  ステンレス製 ローラコンベヤ Mシリーズ RS-6015

                    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-6032N)

                    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-6032N)

                      TS スチールローラコンベヤ ローラ幅300mm 機長1000mm

                      TS スチールローラコンベヤ ローラ幅300mm 機長1000mm

                        メーカー オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 マキテック マキテック マキテック テラウチ
                        通常価格 6,537円 6,007円 6,125円 6,066円 - - - - - - 36,654円
                        通常出荷日 4日目   3日目   3日目~   4日目   5日目   10日目   8日目   8日目~   9日目   7日目~   7日目  
                        種類 ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ - ローラ ローラ
                        ローラ 種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                        ローラ材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール ステンレス スチール ステンレス スチール スチール
                        ローラ外径(mm) 38 42.7 57 48.6 42.7 48.6 38.1 57.2 60.5 60.5 -
                        フレーム 種類 ストレート ストレート ストレート ストレート - - - - - - ストレート

                        スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ38×90-490(RQR型)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        RQR100100X1500
                        RQR100100X2000
                        RQR100100X3000
                        RQR10050X1500
                        RQR10050X2000
                        RQR10050X3000
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        ローラ幅
                        (mm)
                        搬送長さ L
                        (mm)
                        ローラピッチ P
                        (mm)
                        フレーム内幅
                        (mm)

                        8,516円

                        ( 9,368円 )
                        1個 -

                        4日目

                        901500100100

                        11,083円

                        ( 12,191円 )
                        1個 -

                        4日目

                        902000100100

                        17,090円

                        ( 18,799円 )
                        1個 -

                        4日目

                        903000100100

                        12,885円

                        ( 14,174円 )
                        1個 -

                        4日目

                        90150050100

                        16,678円

                        ( 18,346円 )
                        1個 -

                        4日目

                        90200050100

                        25,711円

                        ( 28,282円 )
                        1個 -

                        4日目

                        90300050100

                        フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました