(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

消火器ボックス 半埋込 KS-FEH201/KS-FEH205

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KS-FEH201-MG
消火器ボックス 半埋込 KS-FEH201/KS-FEH205 ショウカキボックス ハンウメコミ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,458円
税込単価
15,904円

【特長】・10型消火器対応機種。・屋内仕様。・フックが付いていますので、地震等...

詳細情報を確認する

型番

KS-FEH201-MG 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

詳細図

消火器ボックス 半埋込 KS-FEH201/KS-FEH205 施工ブラケット未使用時詳細図

施工ブラケット
未使用時

消火器ボックス 半埋込 KS-FEH201/KS-FEH205 施工ブラケットKS-FEH410使用時詳細図

施工ブラケット
KS-FEH410使用時

製品仕様

サイズ
(H×W×D)
型番仕上材質質量
本体本体・枠本体
796×307×87メタリック
グレー
メタリックグレーKS-FEH201-MGアクリル
焼付塗装
スチール(SECC)
t=1.2mm
スチール(SECC)
t=1.6mm
4.5kg
シルバーグレーKS-FEH201-SG
ステンレス
ヘアーライン
ステンレス
ヘアーライン
KS-FEH205ヘアーライン
クリア塗装
ステンレス(SUS304)
t=1.2mm
ステンレス(SUS304)
t=1.2mm
4.1kg
653×271×90--KS-FEH410-スチール(SGHC)
t=1.6mm
-2.9kg
653×271×83KS-FEH4004.6kg
 
商品情報を表示

KS-FEH201-MG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KS-FEH201-MG

1個

14,458( 15,904円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・10型消火器対応機種。
・屋内仕様。
・フックが付いていますので、地震等でも消火器は倒れません。
(フックが付いていない消火器は掛けることができません。)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消火器ボックス 半埋込 KS-FEH201/KS-FEH205の型番KS-FEH201-MGのページです。
型番KS-FEH201-MGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

消火器ボックス 半埋込 KS-FEH201/KS-FEH205

消火器ボックス 半埋込 KS-FEH201/KS-FEH205

    消火器ボックス 全埋込 KS-FE211~KS-FE215

    消火器ボックス 全埋込 KS-FE211~KS-FE215

      消火器ボックス(据置型) SK-FEB-7

      消火器ボックス(据置型) SK-FEB-7

        消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-22

        消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-22

          消火器ボックス(据置型) SK-FEB-95K

          消火器ボックス(据置型) SK-FEB-95K

            消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-23

            消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-23

              消火器ボックス(据置型) SK-FEB-8X

              消火器ボックス(据置型) SK-FEB-8X

                消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04K

                消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04K

                  防火用 消火器ボックス下地金物

                  防火用 消火器ボックス下地金物

                    消火器ボックス(半埋込型) SK-FEB-5

                    消火器ボックス(半埋込型) SK-FEB-5

                      消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-61

                      消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-61

                        消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-3

                        消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-3

                          消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04K-WC・SK-FEB-04K-SLC

                          消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04K-WC・SK-FEB-04K-SLC

                            メーカー NASTA(キョーワナスタ) NASTA(キョーワナスタ) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                            通常価格 3,000円 18,072円 24,066円 40,370円 19,637円 42,543円 31,669円 24,686円 12,162円 19,262円 30,460円 19,262円 16,997円
                            通常出荷日 4日目   4日目   10日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   10日目   4日目   10日目   10日目   10日目   10日目   4日目  

                            消火器ボックス 半埋込 KS-FEH201/KS-FEH205のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KS-FEH201-SG
                            KS-FEH205
                            KS-FEH400
                            KS-FEH410
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            14,458円

                            ( 15,904円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            28,916円

                            ( 31,808円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4,875円

                            ( 5,363円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3,000円

                            ( 3,300円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            消火器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました