(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】 ●4,000 回/秒の高速サンプリング ●メモリー増設(別売品)でP...
ブリッジ電源 | DC10V±0.5V 60mA以内(DCSV、DC2.5Vに切り換え可) |
---|---|
適用変換器 | ひずみゲージ式変換器170Ω~1,000Ω (ブリッジ電源DC10V時) |
入力感度 | 0.4μV/d(d=最小目盛) |
入力範囲 | -3.1mV/V~3.1mV/V |
モニター出力 | センサー入力1mV/Vあたり2V±0.1V (ブリッジ電源DC10V時)負荷抵抗2kΩ以上 |
非直線性 | 0.02%F.S.±1digit |
温度による影響 | 零点 ±0.5μV/℃(入力感度0.4μ V/d以上における校正時) 感度 ±0.0025% F.S./℃(入力感度0.4μ V/d以上における校正時) |
アナログフィルター | 100Hz(10Hz、40Hz、400Hz、1kHz、4kHz、10kHz、30kHzに切り換え可)-3dB±1dB |
デジタルローパスフィルター | 40回/s:OFF、0.1~4Hz 400回/s:OFF、1~40Hz 4,000回/s:OFF、10~400Hz |
A/Dサンプリング | 4,000回/s(40回/s、400回/sに切り換え可) |
A/D内部分解能 | 24ビット |
CHECK値 | 約0.3mV/V (約0.1mV/V~2.0mV/Vの範囲を0.1mV/V刻みで設定可能) ※延長ケーブルはミネベアミツミ標準CAB-502(4芯)30m以内にて適用 ツェナバリヤ使用時は適用外 |
アナログピークホールド | 応答速度アナログフィルター特性に準ずる 確度 0.1%F.S.以下(アナログフィルター4kHz以下を設定した場合) 0.5%F.S.以下(アナログフィルター10kHzを設定した場合) 1%F.S.以下(アナログフィルター30kHzを設定した場合) |
表示範囲 | -99,999~+99,999 |
---|---|
表示インクリメン卜 | 1(2、5、10に切り換え可) |
表示器 | 緑色7セグメン卜LED文字高17mm |
オーバー表示 | マイナスオーバー時「-OL」、プラスオーバー時「OL」 |
AD値オーバー表示 | マイナスオーバー時「-OVF」、プラスオーバー時「OVF」 |
状態表示 | SEL.1、SEL.2、CHECK、HOLD、PEAK、MEAS.、END、LOCK |
判定表示 | OUT1、OUT2、OUT3、OUT4 |
外部制御機能 | ZERO、PEAK/TRACK、HOLD、RESET、SEL.1、SEL.2 |
表示回数 | 20回/s(4回/s、50回/s、100回/sに切り換え可) |
小数点表示 | 表示なし、101、102、103、104に切り換え可 |
外部制御入力信号 | 次に示すもののうち6個を任意に選択可 OFF、ゼロセット、ゼロセットクリア、ホールド(パルス)、 印字指令(S-I/F)、マルチホールド強制終了 ホールド(レベル) PEAK/TRACK、RESET、SEL.1、SEL.2、CHECK、一括キーロック |
---|---|
外部制御出力信号 | 次に示すもののうち6個を任意に選択可 OFF、ホールド中、PEAK(状態表示に連動してオン)、 MEAS.(状態表示に連動してオン)、END(状態表示に連動してオン)、 MULTI(マルチモード使用時にオン)、 EXCUTE(マルチモードで計測中にオン)、 OK(下限値<現在の荷重値<上限値の条件を満たす場合にオン)、 NG(OK条件以外でオン)、上限/下限(上限値≦現在の荷重値でオン、 現在の荷重値≦下限値でオフ)、S0、S1、S2、ERROR、 オーバー異常(±OL、±OVF)、ゼロセット応答(500ms後オフ)、 RUN(レベル)、RUN(トグル) |
設定値 | -99,999~+99,999 |
---|---|
設定数 | S0、S1、S2の3点 |
ヒステリシスデータ設定値 | 0 digit~99 digits |
ヒステリシス時間幅設定 | 0s~9.9s |
ヒステリシス方向 | 「オンディレイ」、「オフディレイ」のどちらかに切り換え可 |
コンパレーター変換回数 | ADサンプリングに同期 |
コンパレーター動作対象 | ピーク値、トラック値を個別に設定可 |
使用温度湿度範囲 | -10℃~+50℃、85%RH以下(結露なきこと) |
---|---|
電源電圧 | AC100V~240V(許容可変範囲:AC85V~264V) |
消費電力 | 約10VA(AC100Vにて、別売品なし)、 最大約18VA(別売品CC-Link装着時) |
突入電流 ※常温、コールドスタート時 | AC仕様 5A、1ms:AC100V平均負荷状態 10A、1ms:AC200V平均負荷状態 |
外形寸法(W×H×D) | 96mm×48mm×110mm(突起部を含まず) |
質量 | 約500g(別売品を含まず) |
仕様 | USB2.0に準拠(USB1.1規格の機器でも使用可) |
---|---|
出力コネクタ | mini-USB コネクタBタイプ(メス) |
品名 | 型番 |
---|---|
電流出力 | CSD-709-07 |
電圧出力 | CSD-709-29 |
BCD出力(シンクタイプ) | CSD-709-15 |
BCD出力(ソースタイプ) | CSD-709-16 |
外部制御(電圧入力タイプ) | CSD-709-44 |
RS-232Cインターフェイス | CSD-709-74 |
RS-422/485インターフェイス | CSD-709-76 |
CC-Linkインターフェイス | CSD-709-73 |
シリアルインターフェイス | CSD-709-77 |
メモリ増設(波形表示ソフト付) | CSD-709-91 |
電源電圧(DC10.6V~27.6V) | CSD-709-67 |
PC用ソフトウェア | EzCTS |
Loading...
【特長】
●4,000 回/秒の高速サンプリング
●メモリー増設(別売品)でPCソフトウェアと連携し、波形表示と条件設定可能
●用途に応じた36通りのピークホールド機能
●様々なアプリケーションに対応
この商品に近い類似品がありませんでした。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ユー・アール・ディー
電線クランプ型直流分割センサ 電線クランプ取付用・分割型(両電源対応・50~500A)
評価 3.0
通常価格(税別): 11,061円~
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針