(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラビナ(ナット付)

カラビナ(ナット付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,110円
税込単価
3,421円

【特長】・カラビナ(ナット付)・重量(g):160・参考使用荷重(kg):21...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。

型番

H-K-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

カラビナ(ナット付):関連画像

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H-K-2

1個

3,110( 3,421円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・カラビナ(ナット付)・重量(g):160・参考使用荷重(kg):215

(i)ご注意

  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。

カタログ

 

Loading...

H-K-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラビナ(ナット付)の型番H-K-2のページです。
型番H-K-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラビナ(ナット付)

カラビナ(ナット付)

    カラビナ

    カラビナ

      プチカラビナ(ハズレ止め付)

      プチカラビナ(ハズレ止め付)

        重量フック(はずれ止め付)

        重量フック(はずれ止め付)

          オーバルキャッチ

          オーバルキャッチ

            アルミリングキャッチ(アルマイト付)

            アルミリングキャッチ(アルマイト付)

              ステンオーフボルト

              ステンオーフボルト

                スナップフックC型

                スナップフックC型

                  カラビナフック(スタンダード型)

                  カラビナフック(スタンダード型)

                    メーカー フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ 水本機械製作所 ハイロジック 水本機械製作所 フジワラ
                    通常価格 3,110円 2,884円 769円 8,250円 968円 1,020円 316円 896円 633円
                    通常出荷日 4日目   5日目   5日目   3日目   5日目   2日目   3日目   2日目   1日目~  
                    種類 カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック 重量フック リングキャッチ リングキャッチ マルカンボルト カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック
                    寸法 D(mm) 10 10 - - - - - - -
                    寸法 L(mm) 90 90 - - - - - - -
                    使用荷重 215kg 135kg - - - - - - -
                    寸法 S(mm) 19 22 10 - - - - - -

                    カラビナ(ナット付)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました