(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量フック

重量フック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,816円 ~ 8,523円
税込価格
3,098円 ~ 9,375円

ステンレス(SUS304)の重量フックです。使用荷重(kg):300〜1000

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

重量フック 外形図01

規格表

単位:mm
型番HLSEDd重量(g)使用荷重(kg)
H-S-300K6216141587185300
H-S-500K82211818129310500
H-S-1000K11532252216148701,000

型番リスト

型番
寸法 d(mm)
寸法 L(mm)
寸法 H(mm)
使用荷重
寸法 S(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
14
32
115
1000kg
25

1個

8,523( 9,375円 )

3日目

7
16
62
300kg
14

1個

2,816( 3,098円 )

3日目

9
21
82
500kg
18

1個

4,262( 4,688円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス(SUS304)の重量フックです。
使用荷重(kg):300〜1000

(i)ご注意

  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量フック

重量フック

    ステンレス Sカン SAH型

    ステンレス Sカン SAH型

      ステンレス スプリングフック SSPシリーズ

      ステンレス スプリングフック SSPシリーズ

        パッドアイ丸カン PDRタイプ

        パッドアイ丸カン PDRタイプ

          オープンパッドアイ(SUS304)

          オープンパッドアイ(SUS304)

            ステンレスS422フック SUS316

            ステンレスS422フック SUS316

              ステンレス ワリカン

              ステンレス ワリカン

                ワリカン(ステンレス製)

                ワリカン(ステンレス製)

                  メーカー フジワラ 水本機械製作所 ダイドーハント 水本機械製作所 フジワラ ハイロジック 水本機械製作所 トラスコ中山
                  通常価格 2,816円 220円 479円 930円 856円 438円 60円 166円
                  通常出荷日 3日目   1日目   5日目~   1日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                  種類 重量フック Sカン カラビナ・スナップフック 座付き金具・アイプレート 座付き金具・アイプレート カラビナ・スナップフック リング チェーンキャッチ

                  吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました