(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マスターリング

マスターリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,662円 ~ 26,654円  特別価格 
税込価格
11,728円 ~ 29,319円  特別価格 

ステンレス製の鍛造製のマスターリングです。使用荷重:300〜2000kg

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

マスターリング:関連画像

型番リスト

型番
寸法 B(mm)
寸法 A(mm)
使用荷重
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
108
70
1000kg

1個

17,895( 19,685円 )

4日目

116
72
2000kg

1個

26,654円

21,656

( 23,822円 )

4日目

80
54
300kg

1個

10,719( 11,791円 )

4日目

100
68
500kg

1個

10,662( 11,728円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製の鍛造製のマスターリングです。
使用荷重:300〜2000kg

(i)ご注意

  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスターリング

マスターリング

    ステンレス リングキャッチ

    ステンレス リングキャッチ

      重量フック

      重量フック

        リング ステンレス 電解研磨仕上げ

        リング ステンレス 電解研磨仕上げ

          パッドアイ丸カン PDRタイプ

          パッドアイ丸カン PDRタイプ

            メーカー フジワラ ダイドーハント フジワラ ニッサチェイン 水本機械製作所
            通常価格 10,662円 440円 2,816円 2,666円 930円
            通常出荷日 4日目   5日目   3日目   5日目   1日目~  
            種類 チェーンキャッチ リングキャッチ 重量フック リング 座付き金具・アイプレート

            マスターリングのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました