(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:H-KICC-5
KICチェーンキャッチ KICチェーンキャッチ

KICチェーンキャッチ H-KICC-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
502円
税込単価
552円

【特長】・取付け簡単、しかも専用レンチ使用の為、盗難防止に役立ちます。・スリン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。

型番

H-KICC-5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

H-KICC-5 の仕様・寸法情報

商品情報

KICチェーンキャッチ:関連画像

型番リスト

型番
線径(mm)
使用荷重
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H-KICC-5

5
50kg

1個

502( 552円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付け簡単、しかも専用レンチ使用の為、盗難防止に役立ちます。
・スリング等には適していませんので使用しないで下さい。
・ネジがゆるまないようにご注意下さい。
・装飾品以外でご使用の場合、不適切な使用などに起因する損害については、フジワラでは責任を負いかねる場合がございます。

(i)ご注意

  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。

Loading...

H-KICC-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KICチェーンキャッチの型番H-KICC-5のページです。
型番H-KICC-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KICチェーンキャッチ

KICチェーンキャッチ

    カラビナ(ナット付)

    カラビナ(ナット付)

      オーバルキャッチ

      オーバルキャッチ

        Dフック(ステンレス製)

        Dフック(ステンレス製)

          Dフック

          Dフック

            ワイドネジシャックルワリピン式

            ワイドネジシャックルワリピン式

              メーカー フジワラ フジワラ フジワラ トラスコ中山 水本機械製作所 フジワラ
              通常価格 502円 3,110円 968円 761円 860円 2,878円
              通常出荷日 3日目   4日目   5日目   1日目   1日目~   3日目  
              種類 チェーンキャッチ カラビナ・スナップフック リングキャッチ カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック シャックル
              材質 SUS304 - - - - -

              KICチェーンキャッチのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              H-KICC-11
              H-KICC-13
              H-KICC-16
              H-KICC-6
              H-KICC-7
              H-KICC-8
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              線径
              (mm)
              使用荷重

              2,208円

              ( 2,429円 )
              1個 あり

              3日目

              11250kg

              2,676円

              ( 2,944円 )
              1個 あり

              3日目

              13300kg

              4,215円

              ( 4,637円 )
              1個 あり

              3日目

              16350kg

              589円

              ( 648円 )
              1個 あり

              3日目

              670kg

              891円

              ( 980円 )
              1個 あり

              3日目

              790kg

              963円

              ( 1,059円 )
              1個 あり

              3日目

              8100kg

              吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました