(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:H-DFC-10-10
とられん鎖(端末リング付) トラレンクサリ(タンマツリングツキ)

とられん鎖(端末リング付) H-DFC-10-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
72,359円 52,257円
税込単価
79,595円 57,483円

【特長】・弊社独自の特殊鋼使用、通常鋼に比べ抜群の硬度を発揮! ・焼付け塗料仕...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    チェーン
  • 材質:
    ステンレス
  • 材質:
    特殊鋼
  • 仕上げ:
    焼付け塗料
  • 寸法 B(mm):
    17

(i)ご注意

  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。

型番

H-DFC-10-10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

H-DFC-10-10 の仕様・寸法情報

商品情報

とられん鎖(端末リング付):関連画像

型番リスト

型番
寸法 L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H-DFC-10-10

10000

1個

72,359円

52,257

( 57,483円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・弊社独自の特殊鋼使用、通常鋼に比べ抜群の硬度を発揮!
・焼付け塗料仕上げ(シルバー色)
・溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)以上の防錆効果が有ります。

(i)ご注意

  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。

H-DFC-10-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

とられん鎖(端末リング付)の型番H-DFC-10-10のページです。
型番H-DFC-10-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

とられん鎖(端末リング付)

とられん鎖(端末リング付)

    C型フック SUS304

    C型フック SUS304

      ビス止め端子 ステンレス

      ビス止め端子 ステンレス

        SUS316材 マンテルチェイン

        SUS316材 マンテルチェイン

          SUSカットレギュラーチェーン

          SUSカットレギュラーチェーン

            SUS316材 ワイドマンテルチェイン

            SUS316材 ワイドマンテルチェイン

              チェイン(B-1123・ステンレス製)

              チェイン(B-1123・ステンレス製)

                SUS316材 ヘビーリンクチェイン

                SUS316材 ヘビーリンクチェイン

                  雑用チェーン

                  雑用チェーン

                    フリクションショートマンテル アルミニウム AS12C

                    フリクションショートマンテル アルミニウム AS12C

                      雨とい用くさり

                      雨とい用くさり

                        ボールチェーンボールチェーンカップリング

                        ボールチェーンボールチェーンカップリング

                          メーカー フジワラ ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン 杉田エース ニッサチェイン タキゲン製造 ニッサチェイン フジワラ ニッサチェイン フジワラ ニッサチェイン
                          通常価格 37,788円 2,550円 5,142円 26,421円 2,230円 35,158円 17,985円 30,932円 9,129円 10,122円 12,536円 462円
                          通常出荷日 6日目   1日目~   1日目~   1日目   5日目   1日目   10日目~   1日目~   3日目~   5日目~   7日目   1日目  
                          種類 チェーン チェーン金具 チェーン金具 チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン金具
                          材質 ステンレス - SUS304 - SUS304 - ステンレス鋼線材 - A1070W - SUS304
                          材質 特殊鋼 - - - - - - - - - - -
                          仕上げ 焼付け塗料 - - - - - - - - - - -
                          寸法 B(mm) 17 - - - - - - - - - - -

                          とられん鎖(端末リング付)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          H-DFC-10-5
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          寸法 L
                          (mm)

                          37,788円

                          ( 41,567円 )
                          1個 あり

                          6日目

                          5000

                          チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました