(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

まもるんジョウ(PAT.P)(同一キー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

まもるんジョウ(PAT.P)(同一キー)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,075円
税込単価
7,783円

【特長】・弊社独自の特殊鋼使用、通常鋼に比べ抜群の硬度を発揮! ・焼付け塗料仕...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    南京錠
  • 長さ(mm):
    50
  • 高さ(mm):
    53
  • 幅(mm):
    28

(i)ご注意

  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。

型番

H-DFJ-50-D 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

まもるんジョウ(PAT.P)(同一キー):関連画像

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H-DFJ-50-D

1個

7,075( 7,783円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・弊社独自の特殊鋼使用、通常鋼に比べ抜群の硬度を発揮!
・焼付け塗料仕上げ(シルバー色)
・溶隔亜鉛メッキ(ドブメッキ)以上の防錆効果が有ります。

(i)ご注意

  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

まもるんジョウ(PAT.P)(同一キー)の型番H-DFJ-50-Dのページです。
型番H-DFJ-50-Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

まもるんジョウ(PAT.P)(同一キー)

まもるんジョウ(PAT.P)(同一キー)

    まもるんジョウ(PAT.P)(鍵違い)

    まもるんジョウ(PAT.P)(鍵違い)

      スーパーデフロック

      スーパーデフロック

        タイタリウム南京錠 同一キー 2個入り 6本キー

        タイタリウム南京錠 同一キー 2個入り 6本キー

          タイタリウム南京錠 吊長 3本キー

          タイタリウム南京錠 吊長 3本キー

            ダイヤル南京錠 C-542

            ダイヤル南京錠 C-542

              デジタル防犯錠 パック品

              デジタル防犯錠 パック品

                南京錠 001シリーズ

                南京錠 001シリーズ

                  ハイセキュリティパドロック

                  ハイセキュリティパドロック

                    ウルトラデフキー

                    ウルトラデフキー

                      8500 パーフェクトロック 50

                      8500 パーフェクトロック 50

                        ABLOY PadLock

                        ABLOY PadLock

                          メーカー フジワラ フジワラ 水本機械製作所 日本ロックサービス 日本ロックサービス タキゲン製造 ハイロジック 杉田エース パンドウイット 水本機械製作所 清水 ハイロジック
                          通常価格 7,075円 7,076円 8,885円 4,081円 1,466円 1,958円 12,985円 2,420円 7,289円 6,256円 7,568円 8,250円
                          通常出荷日 4日目   4日目   2日目   4日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   7日目   3日目   1日目   3日目   2日目  
                          種類 南京錠 南京錠 南京錠 南京錠 南京錠 文字(数字)合わせ錠 文字(数字)合わせ錠 南京錠 南京錠 南京錠 南京錠 南京錠
                          長さ(mm) 50 50 - - - - - - - - - -
                          高さ(mm) 53 53 - - - - - - - - - -
                          幅(mm) 28 28 - - - - - - - - - -

                          まもるんジョウ(PAT.P)(同一キー)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました