(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パルスブローユニット PAUシリーズ

パルスブローユニット PAUシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 2.8平均満足度2.8 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
1,214円 ~ 18,442円
税込価格
1,335円 ~ 20,286円

お使いのエアガンにパルスユニットを取付けるだけでパルスブローエアガンとして使え...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

本体  PAU

パルスブローユニット PAUシリーズ 本体  PAU外形図

アディショナルパーツ(別売)

ブラケット  PAUZ-21

パルスブローユニット PAUシリーズ ブラケット  PAUZ-21外形図

製品仕様

項目型式
PAU
使用流体空気
使用圧力範囲 Mpa0.35~0.7MPa
パルス周波数 Hz5~15Hz
使用温度範囲 ℃5~50℃
質量 g73g
ポートサイズIN:Rc1/4
OUT:G1/4

注1:使用される空気は、油分、固形物などを含まない清浄空気を使用してください。ドレンやゴミなどがパルスブローユニットの中に入ると作動不良の原因となります。
注2:本製品は内部にグリースを使用しています。
注3:パルス周波は、使用する圧力やノズルによって、15Hzを超えることがあります。

型式表示方法

パルスブローユニット PAUシリーズ 型式表示方法

使用例

パルスブローユニット PAUシリーズ 使用例
  • お使いのエアガンにパルスユニットを取付けるだけでパルスブローエアーガンとして使えます。
  • アディショナルパーツのブラケットを取付けることで、エアブロー工程に設置、使用できます。

特長

エアブロー工場エアの削減対策!

圧縮空気をつくる空気圧縮機は工場全体の電力量の約20%を占めると言われています。その中で、圧縮空気の約65%がエアブローで消費されることが多いようです。
パルスブローユニットで圧縮空気の消費量を削減し工場の省エネに繋げましょう。

パルスブローユニット PAUシリーズ エアブロー工場エアの削減対策!

除塵効率UP

パルスブローエアは、除塵対象物に断続的に衝撃を与えることで、連続エアブローと比べ除塵効率が良いと言われています。

使用方法

図の周波数調整トリマーを回すことで、パルス周波数を調整することができます。
調整には精密マイナスドライバーをご使用ください。
+方向(反時計周り):周波数が高くなります。
一方向(時計回り) :周波数が低くなります。

注:トリマーは反時計回りで周波数が上がり時計回りで下がりますが、トリマーを全開全閉したあと、必要以上にトリマーを回し過ぎると構成部品が破損する原因になります。

パルスブローユニット PAUシリーズ 使用方法

注意・禁止事項

警告

  • エアブローにより飛散物が目に入ること、また騒音性難聴になる可能性があるため保護メガネと耳栓を着用してください。
  • 万一に漏れが発生した場合や破損時の安全確保のため、供給側に遮断弁を設置してください。

注意

  • 油分、固形物が混入した空気は使用できません。供給流体には清浄空気(ろ過度40μm以下のフィルタを使用のこと)を使用してください。本製品内にドレンやゴミなどが入ると作動不良の原因となります。
  • 供給流体は、製品のブローによって結露・結霜が発生しないように、冷凍式エアドライヤ・アフタークーラなどを介して、露点温度を周囲雰囲気温度よりも低くしてください。
  • 本製品は仕様表に記載のパルス周波数範囲内でご使用ください。
  • 本製品は圧力のバランスで動作するため、パルス動作が安定するよう十分な圧力と流量を供給してください。
  • 本製品と連結するエアブローガンは、1対1を推奨します。
  • 本製品とエアブローガンを離して設置する場合は、φ8×6チューブ、2m以内を推奨します。
  • 供給ポート側の配管やノズルのねじ込みの際は製品の二面幅をスパナ等で押さえ、下記トルク範囲で締め込んでください。供給側・出力側配管推奨トルク:7~9N・m
  • チューブは外面にキズの無いものを使用してください。また、供給ポート付近で極端に曲げたりこじったりしないでください。エア漏れの原因になります。

型番リスト

型番
種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[関連部品] パルスブローユニット

1個

17,285( 19,014円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[関連部品] パルスブローユニット(ブラケット付)

1個

18,442( 20,286円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[関連部品] ブラケット

1個

1,214( 1,335円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

お使いのエアガンにパルスユニットを取付けるだけでパルスブローエアガンとして使える。
【特長】
・圧縮空気を約50%削減。
・除塵効率UP。
・アディショナルパーツのブラケットを取付けることで、エアブロー工程に設置、使用できる。
【本体仕様】
使用流体:空気。
使用圧力範囲:0.35~0.7MPa。
パルス周波数:5~15Hz。
使用温度範囲:5~50℃。
質量:73g。
【ポートサイズ】
IN:Rc1/4。
OUT:G1/4。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パルスブローユニット PAUシリーズ

パルスブローユニット PAUシリーズ

    エアツールシリーズ エアーガン AGシリーズ

    エアツールシリーズ エアーガン AGシリーズ

      エアツールシリーズ エアーガン関連アクセサリー エアーガン用プラグ

      エアツールシリーズ エアーガン関連アクセサリー エアーガン用プラグ

        ブローガンBG-50シリーズ サイレンサーノズル

        ブローガンBG-50シリーズ サイレンサーノズル

          ブローガンBG-50シリーズ ベンチュリーバイパスノズル

          ブローガンBG-50シリーズ ベンチュリーバイパスノズル

            エアツールシリーズ ツリーガン GTシリーズ

            エアツールシリーズ ツリーガン GTシリーズ

              エアツールシリーズ スパウトガン SP200

              エアツールシリーズ スパウトガン SP200

                エアツールシリーズ オイルレスエアーガン

                エアツールシリーズ オイルレスエアーガン

                  エアダスターDS-3TK-J

                  エアダスターDS-3TK-J

                    エアダスターDS-3TA

                    エアダスターDS-3TA

                      ジョプラスターシリーズ オプション アダプター

                      ジョプラスターシリーズ オプション アダプター

                        中空糸膜エアーフィルター (チューブ継手タイプ)

                        中空糸膜エアーフィルター (チューブ継手タイプ)

                          パルスブローエアーガン PAGシリーズ

                          パルスブローエアーガン PAGシリーズ

                            メーカー コガネイ 栗田製作所 栗田製作所 千代田通商 千代田通商 栗田製作所 栗田製作所 栗田製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 ジョプラックス ジョプラックス コガネイ
                            通常価格 1,214円 1,833円 889円 2,453円 1,003円 2,343円 6,228円 3,254円 5,176円 4,326円 426円 6,174円 485円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            パルスブローユニット PAUシリーズのレビュー

                            評価 2.8 平均満足度:2.8 5件のレビュー

                            低評価レビュー

                            水滴飛ばし
                            評価 2.0満足度:2.02022/09/23
                            使ってみてわかった事ですが、普通のエアガンは水滴を飛ばすのと同時にエアで乾燥させてるから早く乾く。
                            だけどパルスブローだと水滴は飛ばせるけど、乾燥効果が乏しいから結果なかなか乾かない。
                            濡れた部品の水分を飛ばす目的には向いていないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアー消費削減
                            評価 1.0満足度:1.02017/12/18
                            パルスブローは掃除には向きません。
                            使えるまでパルス時間を短くすると連続と変わらない。
                            設置前より圧力を上げないと同様には使えない。
                            消費削減できているか分かりにくい。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            頂戴したご指摘をメーカーと共有し、改善を図ってまいります。
                            貴重な情報をいただき、ありがとうございました。

                            17が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水滴飛ばしのエアブロー
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/06
                            普通のエアブローでは水滴が残りましたが断続的にブローすることで普通のエアブローより水滴が飛ぶことが確認できました。またエアの消費量が半分なので省エネにも発揮できました。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水滴飛ばし
                            評価 2.0満足度:2.02022/09/23
                            使ってみてわかった事ですが、普通のエアガンは水滴を飛ばすのと同時にエアで乾燥させてるから早く乾く。
                            だけどパルスブローだと水滴は飛ばせるけど、乾燥効果が乏しいから結果なかなか乾かない。
                            濡れた部品の水分を飛ばす目的には向いていないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアブロー
                            評価 2.0満足度:2.02022/01/31
                            まとめて数個購入しましたが思うような結果が出ませんでした。今後は1個購入し
                            効果を確認してからにしたいと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クズの除去エアー
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/09
                            少ない流量でもしっかりパルスブローしました。
                            元々の流量が300L/mなど大きい場合は、この装置では
                            小さすぎてうまく機能しないと思います。100L/m程度なら
                            大丈夫と思います。(小型のエアーガン)
                            パルス周期調整の現在位置が分り難いので、使用前にMIN/MAXの
                            マーキングをされると良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました