(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CB17-3K-11
低容量はかり用 CB17 ロードセル

低容量はかり用 CB17 CB17-3K-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
24,639円
税込単価
27,103円

【特長】・低ひょう量のはかり用です・コンパクトな積載面のはかりに適しています・...

詳細情報を確認する

  • 限界過負荷:
    400%R.C.
  • 材質:
    アルミニウム合金
  • 許容過負荷:
    300 %R.C.
  • 定格出力:
    1[±0.1]mV/V
  • 推奨印加電圧:
    10V以下
  • 温度補償範囲:
    -10℃~50℃
  • 非直線性:
    0.02%R.O.
  • ヒステリシス:
    0.02%R.O.
  • 繰り返し性:
    0.02%R.O.
  • 出力の温度影響:
    0.012 %LOAD/10 ℃
  • ケーブル:
    φ3.2、4芯シールド付 40cm直結、先端柳線

型番

CB17-3K-11 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CB17-3K-11 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

低容量はかり用 CB17 外形図1

製品仕様

定格容量5.884N{600gf}~29.42N{3kgf}
許容過負荷300%R.C.
限界過負荷400%R.C.
定格出力1mV/V ±0.1mV/V
非直線性0.02%R.O.
ヒステリシス0.02%R.O.
繰り返し性0.02%R.O.
クリープ0.02%R.O./20min
クリープ回復0.02%R.O./20min
推奨印加電圧10V以下
最大印加電圧15V
零バランス±0.05mV/V
入力抵抗420Ω  -20~+30Ω
出力抵抗350Ω  ±5Ω
絶縁抵抗2,000MΩ以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)
温度補償範囲-10℃~+50℃
許容温度範囲-10℃~+50℃
零点の温度影響0.04%R.O./10℃
出力の温度影響0.012%LOAD/10℃
ケーブルφ3.2、4芯シールド付、40cm直結、先端柳線
保護等級IP64
起歪体の材質アルミニウム合金
偏置誤差積載面の大きさ:最大で200mm×200mm
積載面の中心とロードセルの中心は一致させること
誤差:偏置50mmで定格容量の1/2を負荷し、0.02%R.O.以内

規格表

低容量はかり用 CB17 規格表

使用例

低容量はかり用 CB17 使用例

型番リスト

型番
定格容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB17-3K-11

29.42 N {3 kgf }

1個

24,639( 27,103円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低ひょう量のはかり用です
・コンパクトな積載面のはかりに適しています
・許容過負荷は300%R.C. です

カタログ

 

CB17-3K-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低容量はかり用 CB17の型番CB17-3K-11のページです。
型番CB17-3K-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低容量はかり用 CB17

低容量はかり用 CB17

    中容量はかり C2G1

    中容量はかり C2G1

      微小荷重圧縮引張型 UL/ULA

      微小荷重圧縮引張型 UL/ULA

        ビーム型 CBE1

        ビーム型 CBE1

          小型圧縮型 LSM

          小型圧縮型 LSM

            S字型 U3S1

            S字型 U3S1

              高精度低床圧縮型 CMP1

              高精度低床圧縮型 CMP1

                小型圧縮型 CM085

                小型圧縮型 CM085

                  小型圧縮引張型 UMM1R

                  小型圧縮引張型 UMM1R

                    小型圧縮型 CMM1

                    小型圧縮型 CMM1

                      トークナビ2 壁面取付金具

                      トークナビ2 壁面取付金具

                        成形用砥石ドレッサー

                        成形用砥石ドレッサー

                          IRIS メタルラックミニ用クリアシート 675×325×1

                          IRIS メタルラックミニ用クリアシート 675×325×1

                            メーカー ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ユニット ミニター アイリスオーヤマ
                            通常価格 24,639円 24,487円 56,533円 61,754円 41,439円 60,354円 187,733円 72,438円 134,194円 99,527円 2,818円 2,481円 1,151円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目  
                            限界過負荷 400%R.C. 200%R.C. 130%R.C. 200%R.C. - 200%R.C. 200%R.C. 300%R.C. 200%R.C. 200%R.C. - - -
                            材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 その他 ステンレス鋼 - 合金鋼 合金鋼 - ステンレス鋼 ステンレス鋼 - - -
                            許容過負荷 300 %R.C. 150 %R.C. 130 %R.C. 150%R.C. 150 %R.C. 150 %R.C. 150%R.C. 150 %R.C. 150%R.C. 150 %R.C. - - -
                            定格出力 1[±0.1]mV/V 2 mV/V±0.2 mV/V ±1.75[±0.35]mV/V(UL-2GR:±0.65[±0.15]mV/V) 2[±0.003]mV/V - -3[±0.003]mV/V(引張荷重) / 3[±0.015]mV/V(圧縮荷重) 2[±0.005]mV/V 1.0 mV/V±0.5 mV/V -2[±0.01]mV/V(引張) / 2[±0.01]mV/V(圧縮) 2 mV/V±0.005 mV/V - - -
                            推奨印加電圧 10V以下 12 VDC以下 3V以下 12V以下 5 VDC以下 12V以下 12V以下 6 V以下 12V以下 12 V以下 - - -

                            低容量はかり用 CB17のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            生産設備の交換品として
                            評価 3.0満足度:3.02019/09/04
                            自社の生産設備のライン内に、重量を量る装置があり、その装置のはかり用部品が壊れてしまいました。その交換品として、使用されていた部品と同じ部品として利用しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CB17-1K-11
                            CB17-2K-11
                            CB17-600G-11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格容量

                            24,639円

                            ( 27,103円 )
                            1個 -

                            7日目

                            9.807 N {1 kgf }

                            24,639円

                            ( 27,103円 )
                            1個 -

                            7日目

                            19.61 N {2 kgf }

                            25,711円

                            ( 28,282円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            5.884 N {600 gf}

                            ロードセルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました