(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高精度低床圧縮型 CMP1

高精度低床圧縮型 CMP1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
187,733円
税込単価
206,506円

【特長】・精密圧縮型ロードセルで、オールステンレス製です・腐食性のある場所での...

詳細情報を確認する

  • 限界過負荷:
    200%R.C.
  • 材質:
    合金鋼
  • 許容過負荷:
    150%R.C.
  • 定格出力:
    2[±0.005]mV/V
  • 推奨印加電圧:
    12V以下
  • 疲労寿命:
    定格容量で106
  • 温度補償範囲:
    -10℃~70℃
  • 非直線性:
    0.05%R.O.
  • ヒステリシス:
    0.05%R.O.
  • 繰り返し性:
    0.05%R.O.
  • 出力の温度影響:
    0.1%LOAD/10℃
  • ケーブル:
    φ7、4芯シールド付 10m直結、先端Y型圧着端子付

型番

CMP1-20T 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

高精度低床圧縮型 CMP1 外形図

製品仕様

定格容量2.452kN{250kgf}~196.1kN{20tf}
許容過負荷150%R.C.
限界過負荷200%R.C.
定格出力2mV/V±0.005mV/V(CMP1-250K:1mV/V±0.005mV/V)
非直線性0.05%R.O.
ヒステリシス0.05%R.O.
繰り返し性0.05%R.O.
推奨印加電圧12V以下
最大印加電圧18V
零バランス±0.02mV/V
入力抵抗350Ω±3.5Ω
出力抵抗350Ω±5Ω
絶縁抵抗2000MΩ以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)
温度補償範囲-10℃~70℃
許容温度範囲-20℃~80℃
零点の温度影響0.05%R.O./10℃(CMP1-250K:0.1%R.O./10℃)
出力の温度影響0.1%LOAD/10℃
ケーブルφ7、4芯シールド付 10m直結、先端Y型圧着端子付
保護等級IP68
材質ステンレス鋼
疲労寿命定格容量で106

規格表

高精度低床圧縮型 CMP1 規格表

型番リスト

型番
定格容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CMP1-20T

196.1 kN {20 tf }

1個

187,733( 206,506円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密圧縮型ロードセルで、オールステンレス製です
・腐食性のある場所での使用に適しています
・本質安全防爆構造 技術的基準に合格しています(クラスiaIICT5)

カタログ

 

CMP1-20Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度低床圧縮型 CMP1の型番CMP1-20Tのページです。
型番CMP1-20Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高精度低床圧縮型 CMP1

高精度低床圧縮型 CMP1

    小型圧縮引張型 UMM1R

    小型圧縮引張型 UMM1R

      S字型 U3S1

      S字型 U3S1

        ビーム型 CBE1

        ビーム型 CBE1

          小型圧縮型 CMM1

          小型圧縮型 CMM1

            小型圧縮型 LSM

            小型圧縮型 LSM

              微小荷重圧縮引張型 UL/ULA

              微小荷重圧縮引張型 UL/ULA

                低容量はかり用 CB17

                低容量はかり用 CB17

                  小型圧縮型 CM085

                  小型圧縮型 CM085

                    中容量はかり C2G1

                    中容量はかり C2G1

                      ミニチュアリニアガイド ワイドレール ロングブロック

                      ミニチュアリニアガイド ワイドレール ロングブロック

                        ミニチュアリニアガイド 防塵用 標準ブロック

                        ミニチュアリニアガイド 防塵用 標準ブロック

                          ミニチュアリニアガイド ワイドレール ワイド標準ブロック

                          ミニチュアリニアガイド ワイドレール ワイド標準ブロック

                            メーカー ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 187,733円 134,194円 60,354円 61,754円 99,527円 41,439円 56,533円 24,639円 72,438円 24,487円 - - -
                            通常出荷日 8日目   5日目~   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   5日目  
                            限界過負荷 200%R.C. 200%R.C. 200%R.C. 200%R.C. 200%R.C. - 130%R.C. 400%R.C. 300%R.C. 200%R.C. - - -
                            材質 合金鋼 ステンレス鋼 合金鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 - その他 アルミニウム合金 - アルミニウム合金 - - -
                            許容過負荷 150%R.C. 150%R.C. 150 %R.C. 150%R.C. 150 %R.C. 150 %R.C. 130 %R.C. 300 %R.C. 150 %R.C. 150 %R.C. - - -
                            定格出力 2[±0.005]mV/V -2[±0.01]mV/V(引張) / 2[±0.01]mV/V(圧縮) -3[±0.003]mV/V(引張荷重) / 3[±0.015]mV/V(圧縮荷重) 2[±0.003]mV/V 2 mV/V±0.005 mV/V - ±1.75[±0.35]mV/V(UL-2GR:±0.65[±0.15]mV/V) 1[±0.1]mV/V 1.0 mV/V±0.5 mV/V 2 mV/V±0.2 mV/V - - -
                            推奨印加電圧 12V以下 12V以下 12V以下 12V以下 12 V以下 5 VDC以下 3V以下 10V以下 6 V以下 12 VDC以下 - - -

                            高精度低床圧縮型 CMP1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロードセルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました