(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:U3S1-1T-NS
S字型 U3S1 ロードセル

S字型 U3S1 U3S1-1T-NS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
60,354円
税込単価
66,389円

【特長】・タンク/ホッパースケールその他各種引張計重装置に適しています・高精度...

詳細情報を確認する

  • 限界過負荷:
    200%R.C.
  • 材質:
    合金鋼
  • 許容過負荷:
    150 %R.C.
  • 定格出力:
    -3[±0.003]mV/V(引張荷重) / 3[±0.015]mV/V(圧縮荷重)
  • 推奨印加電圧:
    12V以下
  • 疲労寿命:
    定格容量で106
  • 非直線性:
    0.025 %R.O.
  • ヒステリシス:
    0.025 %R.O.
  • 繰り返し性:
    0.025 %R.O.
  • 出力の温度影響:
    0.02 %LOAD/10 ℃
  • ケーブル:
    φ4.7、4芯シールド付 6m直結、先端Y型圧着端子付

型番

U3S1-1T-NS 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

U3S1-1T-NS の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

S字型 U3S1 外形図

製品仕様

定格容量980.7N{100kgf}~49.03kN{5tf}
許容過負荷150%R.C.
限界過負荷200%R.C.
定格出力-3mV/V ±0.003mV/V(引張荷重)
3mV/V ±0.015mV/V(圧縮荷重)
非直線性0.025%R.O.
ヒステリシス0.025%R.O.
繰り返し性0.025%R.O.
クリープ0.03%R.O./20min
クリープ回復0.03%R.O./20min
推奨印加電圧12V以下
最大印加電圧20V
零バランス±0.03mV/V
入力抵抗420Ω±40Ω
出力抵抗350Ω±5Ω
絶縁抵抗2,000MΩ以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)
温度補償範囲-10℃~+70℃
許容温度範囲-20℃~+80℃
零点の温度影響0.05%R.O./10℃
出力の温度影響0.02%LOAD/10℃
ケーブルφ4.7、4芯シールド付
6m直結、先端Y型圧着端子付
保護等級IP67
起歪体の材質合金鋼
塗装エポキシ樹脂塗装(黒色)
疲労寿命定格容量で106

<付属品>

試験成績表・・・1部

規格表

S字型 U3S1 規格表

型番リスト

型番
定格容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

U3S1-1T-NS

9.807 kN {1 tf }

1個

60,354( 66,389円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タンク/ホッパースケールその他各種引張計重装置に適しています
・高精度で引張荷重を標準としておりますが、引張/圧縮荷重に対しても使用可能です
・本質安全防爆構造 技術的基準に合格しています(クラスiaIICT5)

カタログ

 

U3S1-1T-NSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S字型 U3S1の型番U3S1-1T-NSのページです。
型番U3S1-1T-NSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S字型 U3S1

S字型 U3S1

    小型圧縮型 LSM

    小型圧縮型 LSM

      中容量はかり C2G1

      中容量はかり C2G1

        ビーム型 CBE1

        ビーム型 CBE1

          低容量はかり用 CB17

          低容量はかり用 CB17

            微小荷重圧縮引張型 UL/ULA

            微小荷重圧縮引張型 UL/ULA

              小型圧縮引張型 UMM1R

              小型圧縮引張型 UMM1R

                小型圧縮型 CM085

                小型圧縮型 CM085

                  高精度低床圧縮型 CMP1

                  高精度低床圧縮型 CMP1

                    小型圧縮型 CMM1

                    小型圧縮型 CMM1

                      抜差型ピボットヒンジ(B-119・鉄製)

                      抜差型ピボットヒンジ(B-119・鉄製)

                        マグネットベース 微動付

                        マグネットベース 微動付

                          マグネットスタンド(先端新機構微調整機能付)

                          マグネットスタンド(先端新機構微調整機能付)

                            メーカー ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ タキゲン製造 新潟精機(SK) ミスミ
                            通常価格 60,354円 41,439円 24,487円 61,754円 24,639円 56,533円 134,194円 72,438円 187,733円 99,527円 407円 3,841円 4,250円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            限界過負荷 200%R.C. - 200%R.C. 200%R.C. 400%R.C. 130%R.C. 200%R.C. 300%R.C. 200%R.C. 200%R.C. - - -
                            材質 合金鋼 - アルミニウム合金 ステンレス鋼 アルミニウム合金 その他 ステンレス鋼 - 合金鋼 ステンレス鋼 - - -
                            許容過負荷 150 %R.C. 150 %R.C. 150 %R.C. 150%R.C. 300 %R.C. 130 %R.C. 150%R.C. 150 %R.C. 150%R.C. 150 %R.C. - - -
                            定格出力 -3[±0.003]mV/V(引張荷重) / 3[±0.015]mV/V(圧縮荷重) - 2 mV/V±0.2 mV/V 2[±0.003]mV/V 1[±0.1]mV/V ±1.75[±0.35]mV/V(UL-2GR:±0.65[±0.15]mV/V) -2[±0.01]mV/V(引張) / 2[±0.01]mV/V(圧縮) 1.0 mV/V±0.5 mV/V 2[±0.005]mV/V 2 mV/V±0.005 mV/V - - -
                            推奨印加電圧 12V以下 5 VDC以下 12 VDC以下 12V以下 10V以下 3V以下 12V以下 6 V以下 12V以下 12 V以下 - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            U3S1
                            U3S1-100K-NS
                            U3S1-200K-NS
                            U3S1-2T-NS
                            U3S1-500K-NS
                            U3S1-5T-NS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格容量

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -

                            60,354円

                            ( 66,389円 )
                            1個 -

                            7日目

                            980.7 N {100 kgf }

                            60,354円

                            ( 66,389円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1.961 kN {200 kgf }

                            64,842円

                            ( 71,326円 )
                            1個 -

                            7日目

                            19.61 kN {2 tf }

                            60,354円

                            ( 66,389円 )
                            1個 -

                            7日目

                            4.903 kN {500 kgf }

                            71,573円

                            ( 78,730円 )
                            1個 -

                            7日目

                            49.03 kN {5 tf }

                            ロードセルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました