(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MMP-030
プチカラビナ スタンダード型 プチカラビナ スタンダードガタ

プチカラビナ スタンダード型 MMP-030

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
446円
税込単価
491円

【製品仕様】・プチカラビナ スタンダード型です。・材質はステンレス(SUS30...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

MMP-030 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MMP-030 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

プチカラビナ スタンダード型 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス(SUS304)

規格表

プチカラビナ スタンダード型 規格表

型番リスト

型番
線径D(mm)
内径 L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MMP-030

3
25

1個

446( 491円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・プチカラビナ スタンダード型です。
・材質はステンレス(SUS304)です。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 

Loading...

MMP-030で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プチカラビナ スタンダード型の型番MMP-030のページです。
型番MMP-030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プチカラビナ スタンダード型

プチカラビナ スタンダード型

    カラビナフック(スタンダード型)

    カラビナフック(スタンダード型)

      ステンレス ロングアイ MMPDLシリーズ

      ステンレス ロングアイ MMPDLシリーズ

        S型カラビナ

        S型カラビナ

          メーカー 丸喜金属本社 フジワラ 丸喜金属本社
          通常価格 446円 633円 426円 218円
          通常出荷日 3日目   1日目~   5日目   1日目~  
          種類 カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック 座付き金具・アイプレート カラビナ・スナップフック
          カラビナ・スナップフック詳細 ロックなし ロックなし - ダブルフック
          材質 ステンレス - ステンレス -

          プチカラビナ スタンダード型のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          MMP-040
          MMP-050
          MMP-060
          MMP-080
          MMP-100
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          線径D
          (mm)
          内径 L
          (mm)

          464円

          ( 510円 )
          1個 あり

          3日目

          438

          583円

          ( 641円 )
          1個 あり

          3日目

          558

          696円

          ( 766円 )
          1個 あり

          3日目

          666

          1,023円

          ( 1,125円 )
          1個 あり

          3日目

          874

          1,701円

          ( 1,871円 )
          1個 あり

          3日目

          1088

          吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました