(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ステンレス ロングアイ MMPDLシリーズ
  • 数量スライド割引

ステンレス ロングアイ MMPDLシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
426円 ~ 2,200円
税込価格
469円 ~ 2,420円
通常出荷日
5日目
ステンレスロングアイMMPDLシリーズ
【種類】座付き金具・アイプレート【材質】ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

ステンレス ロングアイ MMPDLシリーズのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    当社製品に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02020/08/26
    当社で製作している、製品を出荷する時に、製品の梱包材(木材の枠)をトラック等で輸送する際に固定具を取付けるフックとして使用しています。希望するサイズの物がなかなか見つからず、やっとミスミで見つかり購入しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス ロングアイ MMPDLシリーズ

ステンレス ロングアイ MMPDLシリーズ

    ステンレス ロングアイ

    ステンレス ロングアイ

      ステンレス ロングアイ 水本機械製作所

      ステンレス ロングアイ 水本機械製作所

        ステンレス プチカラビナ(ハズレ止付)

        ステンレス プチカラビナ(ハズレ止付)

          水本 ステンレス ロングアイ 30mm×120mm (1個=1袋)

          水本 ステンレス ロングアイ 30mm×120mm (1個=1袋)

            プチカラビナ(ハズレ止め付 SUS304)

            プチカラビナ(ハズレ止め付 SUS304)

              スナップフックC型

              スナップフックC型

                ウォーフックPD型

                ウォーフックPD型

                  プチカラビナ(ハズレ止め付)

                  プチカラビナ(ハズレ止め付)

                    メーカー 丸喜金属本社 水本機械製作所 SUNCO 丸喜金属本社 水本機械製作所 フジワラ 水本機械製作所 フジワラ フジワラ
                    通常価格 426円 500円 750円 961円 - 1,859円 896円 2,192円 769円
                    通常出荷日 5日目   1日目~   1日目   4日目   お見積り   5日目   2日目   5日目   5日目  
                    種類 座付き金具・アイプレート 座付き金具・アイプレート 座付き金具・アイプレート カラビナ・スナップフック 座付き金具・アイプレート カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック 座付き金具・アイプレート カラビナ・スナップフック
                    材質 ステンレス - - - - - - - -

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。