(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZWF-100900
スツール付玄関踏台 スツールツキゲンカンフミダイ

スツール付玄関踏台 ZWF-100900

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,769円 23,529円
税込単価
33,846円 25,882円

玄関での動作をやさしくサポート、玄関踏台に便利な腰掛付きです。【特長】玄関での...

詳細情報を確認する

  • パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類:
    玄関用椅子
  • 材質:
    ラバーウッド

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

ZWF-100900 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ZWF-100900 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZWF-100900

900

1個

30,769円

23,529

( 25,882円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

玄関での動作をやさしくサポート、玄関踏台に便利な腰掛付きです。
【特長】
玄関での動作が座ったまま行えます。
様々な玄関環境に対応するため、スツールの設置は4箇所、スツールのセット位置も2箇所から選べます。
着脱可能な踏台のズレ防止固定金具・ガタ付き防止のアジャスター付き。
踏台の天面は、滑り防止のため凹溝加工をしています。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

ZWF-100900で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スツール付玄関踏台の型番ZWF-100900のページです。
型番ZWF-100900に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スツール付玄関踏台

スツール付玄関踏台

    玄関用椅子

    玄関用椅子

      窓手摺(内部用) SK-6088A型

      窓手摺(内部用) SK-6088A型

        バリアフリー手摺(跳ね上げ型) SK-288SN・SK-288SN-RJ

        バリアフリー手摺(跳ね上げ型) SK-288SN・SK-288SN-RJ

          オーバルシリーズ専用ブラケット 655-NB

          オーバルシリーズ専用ブラケット 655-NB

            メーカー 丸喜金属本社 杉田エース 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) ベスト
            通常価格 30,769円 17,746円 5,273円 123,346円 1,964円
            通常出荷日 5日目   4日目   8日目   14日目   3日目  
            パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類 玄関用椅子 玄関用椅子 手摺・パイプ 手摺・パイプ ブラケット・アクセサリー
            材質 ラバーウッド - - - -

            スツール付玄関踏台のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            ZWF-100120
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            長さ
            (mm)

            34,077円

            ( 37,485円 )
            1個 あり

            5日目

            1200

            手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました