(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZA-500-200
バリアフリー敷居レール バリアフリーシキイレール

通常単価(税別)
8,077円
税込単価
8,885円

【特長】・段差をなくす為、敷居を撤去した後に下地を入れずに被せて止めるだけの簡...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    レール
  • 材質:
    アルミ
  • サイズ(mm):
    2000
  • 幅(mm):
    125
  • 厚さ(mm):
    1.8
  • 仕様:
    PVC木目シート貼り

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

ZA-500-200 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ZA-500-200 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
仕上げ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZA-500-200

ブラウンオーク

1個

8,077( 8,885円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・段差をなくす為、敷居を撤去した後に下地を入れずに被せて止めるだけの簡単施工です

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

ZA-500-200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリアフリー敷居レールの型番ZA-500-200のページです。
型番ZA-500-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バリアフリー敷居レール

バリアフリー敷居レール

    ステン 30ミリHハカマ

    ステン 30ミリHハカマ

      真鍮 レール

      真鍮 レール

        ステン 博物館用レール

        ステン 博物館用レール

          アルミ 40ミリHハカマ 7mm

          アルミ 40ミリHハカマ 7mm

            アルミ 40ミリHハカマ

            アルミ 40ミリHハカマ

              VレールAMW3318

              VレールAMW3318

                ステン 8ミリレール

                ステン 8ミリレール

                  ステン 40ミリHハカマ 8mm

                  ステン 40ミリHハカマ 8mm

                    メーカー 丸喜金属本社 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 ハイロジック スリーナイン島野 スリーナイン島野
                    通常価格 8,077円 13,762円 9,606円 18,283円 8,955円 648円 3,778円 15,815円 1,489円
                    通常出荷日 4日目   7日目   7日目   7日目   7日目   3日目   2日目   7日目   3日目~  
                    種類 レール 引戸用ハカマ レール - - - レール - -
                    材質 アルミ - - - - - - - -
                    サイズ(mm) 2000 - - - - - - - -
                    幅(mm) 125 - - - - - - - -
                    厚さ(mm) 1.8 - - - - - - - -

                    バリアフリー敷居レールのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    ZA-500-20Y
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    仕上げ

                    8,077円

                    ( 8,885円 )
                    1個 -

                    4日目

                    ライトオーク

                    引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました