(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

脱落防止ローレットノブ KNMS-SC

脱落防止ローレットノブ KNMS-SC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
639円 ~ 2,361円
税込価格
703円 ~ 2,597円

脱落防止タイプのローレットノブ。【特長】・ノブの脱落・紛失を防止。・M3~M1...

詳細情報を確認する

型番

未確定19件の候補があります。

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
寸法 D(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)
サイズ(-表記)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
10
12
M3
M3X10
M3-10

1個

639( 703円 )

3日目

3
16
12
M3
M3X16
M3-16

1個

697( 767円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
10
16
M4
M4X10
M4-10

1個

869( 956円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
16
16
M4
M4X16
M4-16

1個

790( 869円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
10
20
M5
M5X10
M5-10

1個

1,072( 1,179円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
16
20
M5
M5X16
M5-16

1個

1,021( 1,123円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
20
20
M5
M5X20
M5-20

1個

1,170( 1,287円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
16
24
M6
M6X16
M6-16

1個

1,530( 1,683円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
20
24
M6
M6X20
M6-20

1個

1,458( 1,604円 )

3日目

6
25
24
M6
M6X25
M6-25

1個

1,530( 1,683円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
30
24
M6
M6X30
M6-30

1個

1,530( 1,683円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
16
30
M8
M8X16
M8-16

1個

1,764( 1,940円 )

3日目

8
20
30
M8
M8X20
M8-20

1個

1,852( 2,037円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
25
30
M8
M8X25
M8-25

1個

1,764( 1,940円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
30
30
M8
M8X30
M8-30

1個

1,764( 1,940円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
20
36
M10
M10X20
M10-20

1個

2,361( 2,597円 )

3日目

10
25
36
M10
M10X25
M10-25

1個

2,361( 2,597円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
30
36
M10
M10X30
M10-30

1個

2,361( 2,597円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
40
36
M10
M10X40
M10-40

1個

2,361( 2,597円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

脱落防止タイプのローレットノブ。
【特長】
・ノブの脱落・紛失を防止。
・M3~M10の豊富なねじサイズ。
・本体材質:SUS304。
【用途】
・脱落防止、異物混入対策、CEマーキングに。
・耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などに。

商品情報

製品仕様

脱落防止ローレットノブの外観

脱落防止ローレットノブの外観

※こちらの商品画像は代表画像です。

脱落防止ローレットノブの寸法図

脱落防止ローレットノブの寸法図

 

(単位:mm)

 

品番
ステンレス製
DM(並目)LmHsAdd1質量(g)
KNMS-12-M3-SC12M347.552.562.23-4
KNMS-16-M4-SC16M459.563.5838-9
KNMS-20-M5-SC20M5611.57.54103.915-16
KNMS-24-M6-SC24M6815105124.628-30
KNMS-30-M8-SC30M81018126166.355-59
KNMS-36-M10-SC36M101223158208107-115

取り付け例

KNMS-SCの取り付けイメージ図

KNMS-SCの取り付けイメージ図

カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させる。
ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはない。

使用上の注意

  • カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。
  • カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

注意・禁止事項

  • 記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
  • 商品情報の制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

脱落防止ローレットノブ KNMS-SC

脱落防止ローレットノブ KNMS-SC

    十字穴付き脱落防止なべ小ねじ SSCPS

    十字穴付き脱落防止なべ小ねじ SSCPS

      十字穴付き脱落防止ねじ SSCMS

      十字穴付き脱落防止ねじ SSCMS

        すり割り押しねじ(C-1281・ステンレス製)

        すり割り押しねじ(C-1281・ステンレス製)

          脱落防止ウイングノブ KWBS-SC

          脱落防止ウイングノブ KWBS-SC

            十字穴付(+) ナベ小ねじ(脱落防止ビス)

            十字穴付(+) ナベ小ねじ(脱落防止ビス)

              全長指定カバーボルト ボタンボルトタイプ

              全長指定カバーボルト ボタンボルトタイプ

                ステンレス六角穴付きボルト(脱落防止ビス)

                ステンレス六角穴付きボルト(脱落防止ビス)

                  六角穴付きボルト(脱落防止ビス)

                  六角穴付きボルト(脱落防止ビス)

                    カバーボルト 十字穴タイプ

                    カバーボルト 十字穴タイプ

                      脱落防止ねじ

                      脱落防止ねじ

                        SSC-SNHS 六角脱落防止ねじ

                        SSC-SNHS 六角脱落防止ねじ

                          すり割り押しねじ(C-281・黄銅製)

                          すり割り押しねじ(C-281・黄銅製)

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック タキゲン製造 鍋屋バイテック SUNCO ミスミ SUNCO 富信 ミスミ 大丸鋲螺製作所 鍋屋バイテック タキゲン製造
                            通常価格 639円 317円 212円 116円 502円 256円 - 190円 176円 210円 11,970円 202円 186円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            取付穴形状 なし 十字穴 十字穴 プラスマイナス なし 十字穴 六角穴 六角穴 六角穴 十字穴 なし なし マイナス
                            詳細形状 ローレット なべ トラス なべ なべ ボタン 標準 標準 トラス ユリア 標準 なべ
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス鋼材 ステンレス - SUS304相当 ステンレス ステンレス SUS304相当 - SUSXM7(SUS304相当) 快削黄銅棒
                            表面処理 なし - - - なし - なし なし なし なし - なし -
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目

                            脱落防止ローレットノブ KNMS-SCのレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
                            脱落防止
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/01
                            カバーの脱落防止に使用しました。

                            以前は全長ネジで締め付けていたのですが、工具が必要で大変手間が掛かっていました。

                            見た目も綺麗になり満足しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全カバーの取り付けに
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/19
                            工具を使用せずに操作ができるため安全カバーなどのネジ締め用途に使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            固定部品
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/30
                            この商品の形状を理解するとボルトが脱落することもなくドライバーなどの工具を使用することもなく何度も脱着する場所に使用できるのでとても便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具部品
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/15
                            メーカーから少量購入すると送料がかかる。
                            ミスミで購入した方が、送料かからないので安くなる。
                            次回もミスミから購入したい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具固定
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/30
                            治具の抜け防止用にローレットノブを使用することで抜けが無くなった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            脱落防止ねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました