(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

脱落防止ウイングノブ KWBS-SC

脱落防止ウイングノブ KWBS-SC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
502円 ~ 928円
税込価格
552円 ~ 1,021円

【特長】・脱落防止タイプのウイングノブです。ノブの脱落・紛失を防止します。・耐...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
寸法 D(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)
サイズ(-表記)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
10
21
M4
M4X10
M4-10

1個

627( 690円 )

3日目

4
15
21
M4
M4X15
M4-15

1個

685( 754円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
15
21
M5
M5X15
M5-15

1個

718( 790円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
20
21
M5
M5X20
M5-20

1個

718( 790円 )

3日目

6
15
27
M6
M6X15
M6-15

1個

502( 552円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
20
27
M6
M6X20
M6-20

1個

772( 849円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
25
27
M6
M6X25
M6-25

1個

772( 849円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
20
31
M8
M8X20
M8-20

1個

603( 663円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
25
31
M8
M8X25
M8-25

1個

928( 1,021円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脱落防止タイプのウイングノブです。ノブの脱落・紛失を防止します。
・耐蝕性にすぐれたステンレス製です。
・力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
・本体材質:SUSXM7(SUS304相当)です。
【用途】
・食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

製品仕様

脱落防止ウイングノブの外観

脱落防止ウイングノブの外観

※こちらの商品画像は代表画像です。

脱落防止ウイングノブの寸法図

脱落防止ウイングノブの寸法図

 

(単位:mm)

 

品番DM(並目)LmHd1質量(g)
KWBS-21-M4-SC21M451135.5-6
KWBS-21-M5-SC21M56113.96.5-7
KWBS-27-M6-SC27M68134.510-12
KWBS-31-M8-SC31M810166.318-20

取り付け例

KWBS-SCの取り付けイメージ図

KWBS-SCの取り付けイメージ図

カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させる。
ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはない。

使用上の注意

  • カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。
  • カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

注意・禁止事項

  • 記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
  • 商品情報の制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

脱落防止ウイングノブ KWBS-SC

脱落防止ウイングノブ KWBS-SC

    十字穴付き脱落防止なべ小ねじ SSCPS

    十字穴付き脱落防止なべ小ねじ SSCPS

      SSC(INCH) 六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ)

      SSC(INCH) 六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ)

        十字穴付き脱落防止ねじ SSCMS

        十字穴付き脱落防止ねじ SSCMS

          SSC-SRBS ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)

          SSC-SRBS ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)

            SSC-SNHS 六角脱落防止ねじ

            SSC-SNHS 六角脱落防止ねじ

              SSCZS 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ)

              SSCZS 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ)

                すり割り押しねじ(C-1281・ステンレス製)

                すり割り押しねじ(C-1281・ステンレス製)

                  カバーボルト六角穴付ボルトタイプナイロンワッシャ付

                  カバーボルト六角穴付ボルトタイプナイロンワッシャ付

                    カバーボルト六角穴付ボルトタイプ

                    カバーボルト六角穴付ボルトタイプ

                      脱落防止ローレットノブ KNMS-SC

                      脱落防止ローレットノブ KNMS-SC

                        全長指定カバーボルト ボタンボルトタイプ

                        全長指定カバーボルト ボタンボルトタイプ

                          全長指定カバーボルト ローレット付タイプ

                          全長指定カバーボルト ローレット付タイプ

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック タキゲン製造 ミスミ ミスミ 鍋屋バイテック ミスミ ミスミ
                            通常価格 502円 317円 238円 212円 273円 202円 348円 116円 175円 - 639円 - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            取付穴形状 なし 十字穴 六角穴 十字穴 ヘクサロビュラ穴 なし 十字穴 プラスマイナス 六角穴 六角穴 なし 六角穴 なし
                            詳細形状 なべ 標準 トラス ボタン 標準 なべ なべ 標準 標準 ローレット ボタン ローレット
                            材質 ステンレス ステンレス SUS304相当 ステンレス SUS304相当 SUSXM7(SUS304相当) SUSXM7(SUS304相当) ステンレス鋼材 SUS304相当 SUS304相当 ステンレス SUS304相当 SUS303
                            表面処理 なし - なし - なし なし なし - なし なし なし なし なし
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 - メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目

                            脱落防止ウイングノブ KWBS-SCのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            装置のカバーに使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/11
                            装置のカバーで開閉する部分に取り付けて使用しています。取れてしまうと困るので、脱落防止機能が付いているものを検索したところ、この商品しかなかったので購入しました。想定していた通りに使用できたので、満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            脱落防止ねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました