(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MPG-6X5-N
【在庫品】パネル形シリンダ MPGシリーズ AIRTAC パネルガタシリンダ MPGシリーズ

【在庫品】パネル形シリンダ MPGシリーズ MPG-6X5-N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,192円
税込単価
1,311円

コンパクトな構造、小さな外観、軽量、省スペースである。ピストンロッドガイドの精...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    一般型シリンダ
  • シリンダ作動方式:
    複動形
  • ロッド作動方式:
    片ロッド
  • 付加機能:
    標準
  • 環境・用途:
    標準
  • 周囲及び使用流体温度(℃):
    -20::80
  • エンドロック:
    なし
  • バルブ:
    なし
  • 使用圧力(MPa):
    0.1::0.7
  • 取付支持形式:
    取付金具なし
  • ロッド先端ねじ種類:
    ネジなし

型番

MPG-6X5-N 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MPG-6X5-N の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

【在庫品】パネル形シリンダ MPGシリーズ 外形図

MPG/MPG-S

【在庫品】パネル形シリンダ MPGシリーズ 外形図2

MPGH/MPGH-S

製品仕様

内径(mm)68101216
作動方式複動形
使用流体空気(40μm以上のフィルタにて濾過した空気をご使用ください)
使用圧力範囲0.15~0.7MPa(22~100psi)
保証耐圧力1.2MPa(175psi)
固定型式基本形クレビス形FA LB SDB
周囲及び使用流体温度-20~+70℃
使用ピストン速度30~500 mm/s
ストローク長さの許容さ0~+1.0
クッションラバークッション
配管接続口径M3×0.5M5×0.8

ストローク

内径(mm)標準ストローク(mm)最大ストローク
65、10、15、20、2525
85、10、15、20、25、30、35、4040
105、10、15、20、25、30、35、4040
125、10、15、20、25、30、35、4040
165、10、15、20、25、30、35、4040

内部構造と主な部品材質

【在庫品】パネル形シリンダ MPGシリーズ 構造

MPG(φ8~φ16)/MPG-S(φ8~φ16)

番号品名材質
1六角ナットステンレス鋼
2ピストンロッドステンレス鋼
3ストンロッドOリングNBR
4六角ナット炭素鋼
5本体アルミニウム合金
6ラバークッションTPU
7ビストンOリングNBR
8ピストン黄銅(その他)
アルミニウム合金(φ16)
9スナップリングばね鋼
10ヘッドカバーアルミニウム合金ゴムカプセル化
11マグネットプロックステンレス鋼(φ6)/黄綱(φ8~φ12)
アルミニウム合金(φ16)
12マグネットスペーサーNBR
13マグネット希土類

規格表

【在庫品】パネル形シリンダ MPGシリーズ 規格表

MPG/MPG-S

【在庫品】パネル形シリンダ MPGシリーズ 規格表2

MPGH/MPGH-S

使用例

取付と使用

(1)シリンダを固定する時のパネル厚さと前面カバーナットの締め付けトルクは右表から選定して使用してください。

【在庫品】パネル形シリンダ MPGシリーズ 使用例
内径ロッドカバーネジ仕様最大許容トルク(N・m)最大厚さ(A)
6M10×1.012.54
8M12×1.021.04
10M12×1.021.04
12M14×1.034.05
16M14×1.034.05

(2)ロッド先端の負荷に起因する余分なトルクは右表で定めた許容値を越えてはいけない。そのトルクを越えるとシリンダの寿命低下や負傷の原因になることがある。

【在庫品】パネル形シリンダ MPGシリーズ 使用例
内径ピストンロッド先端ねじ仕様最大許容トルク(N・m)
6M10×1.00.3
8M12×1.00.8
10M12×1.00.8
12M14×1.01.6
16M14×1.01.6

(3)ピストンロッド先端最大許容横荷重

【在庫品】パネル形シリンダ MPGシリーズ 使用例
 使用例

選定サポート情報

【在庫品】パネル形シリンダ MPGシリーズ 規格表

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
本体形状
磁石
配管接続口径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPG-6X5-N

5
6
[角形] パネル形
なし
M3X0.5

1個

1,192( 1,311円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトな構造、小さな外観、軽量、省スペースである。
ピストンロッドガイドの精度が高く、潤滑剤の補給が必要ない。
ヘッドカバーは先進的なゴムカプセル化技術を採用しているので、シリンダのバッファー性能に優れる。
取付方式や付属品が多様であり、選択可能である。
位置検出機能を持つ磁石付形を選択できる。
シリンダにセンサースイッチ取付用の溝があるので、センサースイッチを設置する場合に便利である。
多くのシリンダ内径から選択できる。

カタログ

MPG-6X5-Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【在庫品】パネル形シリンダ MPGシリーズの型番MPG-6X5-Nのページです。
型番MPG-6X5-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【在庫品】パネル形シリンダ MPGシリーズ

【在庫品】パネル形シリンダ MPGシリーズ

    パネル形シリンダ MPGシリーズ

    パネル形シリンダ MPGシリーズ

      ミニフリーマウントシリンダ MUシリーズ

      ミニフリーマウントシリンダ MUシリーズ

        【在庫品】ミニフリーマウントシリンダ MUシリーズ

        【在庫品】ミニフリーマウントシリンダ MUシリーズ

          【在庫品】標準シリンダ JSIシリーズ

          【在庫品】標準シリンダ JSIシリーズ

            標準シリンダ JSIシリーズ

            標準シリンダ JSIシリーズ

              ピンシリンダ 複動・片ロッド CJP2シリーズ

              ピンシリンダ 複動・片ロッド CJP2シリーズ

                一般形 スーパーマイクロシリンダ SCMシリーズ

                一般形 スーパーマイクロシリンダ SCMシリーズ

                  一般型 ノックシリンダNDA・NSAシリーズ

                  一般型 ノックシリンダNDA・NSAシリーズ

                    マルチマウントシリンダ MKシリーズ

                    マルチマウントシリンダ MKシリーズ

                      食品製造工程向け スーパーコンパクトシリンダ SSD2-FP1シリーズ

                      食品製造工程向け スーパーコンパクトシリンダ SSD2-FP1シリーズ

                        【在庫品】マルチマウントシリンダ MDシリーズ

                        【在庫品】マルチマウントシリンダ MDシリーズ

                          マルチマウントシリンダ MDシリーズ

                          マルチマウントシリンダ MDシリーズ

                            メーカー AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) SMC CKD コガネイ AirTAC(エアタック) CKD AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック)
                            通常価格 1,192円 - - 1,070円 3,784円 - 2,039円 - 1,627円 - - 1,382円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目  
                            種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動形 複動形 複動形 - 複動形 複動形 複動 - - 複動形 - 複動形 複動形
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド - 片ロッド - 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド -
                            付加機能 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 - 標準 標準 / ロッド回り止め機能付 - 標準 -
                            環境・用途 標準 標準 標準 標準 標準 / 耐熱 標準 / 耐熱 - - 標準 標準 / 耐熱 標準 標準 / 耐熱 標準 / 耐熱

                            【在庫品】パネル形シリンダ MPGシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MPG-10X25-S-N
                            MPG-10X30-N
                            MPG-10X30-S-N
                            MPG-6X5-S-N
                            MPG-8X20-N
                            MPG-8X20-S-N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            本体形状 磁石 配管接続口径

                            1,749円

                            ( 1,924円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            2510[角形] パネル形ありM3X0.5

                            1,465円

                            ( 1,612円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3010[角形] パネル形なしM3X0.5

                            1,702円

                            ( 1,872円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3010[角形] パネル形ありM3X0.5

                            1,362円

                            ( 1,498円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            56[角形] パネル形ありM3X0.5

                            1,344円

                            ( 1,478円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            208[角形] パネル形なしM3X0.5

                            1,362円

                            ( 1,498円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            208[角形] パネル形ありM3X0.5

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました