(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
【在庫品】ミニフリーマウントシリンダ MUシリーズ

【在庫品】ミニフリーマウントシリンダ MUシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
1,070円 ~ 2,104円
税込価格
1,177円 ~ 2,314円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
JIS標準に準拠する。
四方向から本体を固定できるので、取付と使用は簡単で便利である。
複数のシリンダを並列に固定することができるので、設置スペースを節約できる。
シリンダの先端にガイドボスがあるので、正確に取付・定位できる。
内径の精密加工後に硬質酸化処理をするので、耐摩損、耐久性が優れている。
位置検知機能を持つ磁石付形を選択できる。
シリンダー上にセンサスイッチの取付溝があるので、センサスイッチを取り付ける時に便利である。
ピストンは異形双方向密封方式を採用しているので、コンパクトな構造でオイルを保存する機能がある。

【在庫品】ミニフリーマウントシリンダ MUシリーズのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    機械の一部
    評価 4.0満足度:4.02019/09/22
    比較的安価で、在庫品だったので購入しました。耐久性はまだ判りませんが今のところ大丈夫です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ストッパーのON/OFF
    評価 5.0満足度:5.02018/04/10
    ストッパーのON/OFFに使用しています。通常のシリンダに比べて圧倒的に安いです。コストパフォーマンスは最高です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【在庫品】ミニフリーマウントシリンダ MUシリーズ

【在庫品】ミニフリーマウントシリンダ MUシリーズ

    ミニフリーマウントシリンダ MUシリーズ

    ミニフリーマウントシリンダ MUシリーズ

      【在庫品】パネル形シリンダ MPGシリーズ

      【在庫品】パネル形シリンダ MPGシリーズ

        パネル形シリンダ MPGシリーズ

        パネル形シリンダ MPGシリーズ

          マルチマウントシリンダ MDシリーズ

          マルチマウントシリンダ MDシリーズ

            【在庫品】マルチマウントシリンダ MDシリーズ

            【在庫品】マルチマウントシリンダ MDシリーズ

              【在庫品】標準シリンダ JSIシリーズ

              【在庫品】標準シリンダ JSIシリーズ

                標準シリンダ JSIシリーズ

                標準シリンダ JSIシリーズ

                  食品製造工程向け スーパーコンパクトシリンダ SSD2-FP1シリーズ

                  食品製造工程向け スーパーコンパクトシリンダ SSD2-FP1シリーズ

                    ピンシリンダ 複動・片ロッド CJP2シリーズ

                    ピンシリンダ 複動・片ロッド CJP2シリーズ

                      マルチマウントシリンダ MKシリーズ

                      マルチマウントシリンダ MKシリーズ

                        エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CS2シリーズ

                        エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CS2シリーズ

                          小型シリンダ

                          小型シリンダ

                            メーカー AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) CKD SMC AirTAC(エアタック) SMC ミスミ
                            通常価格 1,070円 - 1,192円 - - 1,382円 3,784円 - - 2,039円 - 3,452円 3,370円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   18日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ - 一般型シリンダ
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド - 片ロッド 片ロッド - 片ロッド 片ロッド 片ロッド - 片ロッド
                            本体形状 角形 角形 - パネル形 角形 角形 角形カバー 角形 角形 ピンシリンダ 角形 - 小型
                            付加機能 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 - - 標準 標準 / ロッド回り止め機能付 - 標準
                            環境・用途 標準 標準 標準 標準 標準 / 耐熱 標準 / 耐熱 標準 / 耐熱 標準 / 耐熱 標準 - 標準 / 耐熱 - 標準

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。