(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
【在庫品】電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

【在庫品】電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置 (レビュー)

通常価格(税別)
1,598円 ~ 3,514円
税込価格
1,758円 ~ 3,865円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】使用流体:エア(40μmストレーナーにてろ過済み)、潤滑:不要

【在庫品】電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置のレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 8件のレビュー

高評価レビュー

エアー配管
評価 5.0満足度:5.02021/03/09
エアー制御に使用しているが問題ない。
直ぐに壊れる事もあると聞いていたが1年以上使用しても今の所問題ないので助かっている

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    エアー配管
    評価 5.0満足度:5.02021/03/09
    エアー制御に使用しているが問題ない。
    直ぐに壊れる事もあると聞いていたが1年以上使用しても今の所問題ないので助かっている

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エア-シリンダの電磁弁
    評価 4.0満足度:4.02023/02/21
    国産メ-カ-品より、低価格で機能同等です。
    今後も補修用にリピします。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアシリンダーのON/OFF
    評価 4.0満足度:4.02022/04/24
    比較的、安価で短納期だったので購入しました。耐久性については今後観察していきたいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    生産設備装置に使用しています
    評価 3.0満足度:3.02022/01/25
    設計を含めて製作を依頼された、二つの部品をエアーシリンダで加圧・保持して両面テープで接着する装置の、エアーシリンダの操作用として使用しています。客先で使用しているのと同じメーカー品でそろえました。国産のブランド品と遜色なく使用出来ました。不安要素として、サポート体制が気になっています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置の一部
    評価 5.0満足度:5.02020/03/03
    急ぎの案件で使用しました。
    頼んで次の日には納品されて助かりました。
    動作も問題なしです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自社設備に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/11/26
    コストパフォーマンスがかなり高い!
    安すぎるのと、少し不安で有る事から2個買ってしまったくらい。同社のワンタッチコネクターは圧力で自然に破損したが、この商品はどうなのか?しばらく様子を見たいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    シャッターゲート
    評価 5.0満足度:5.02019/06/12
    特になしですが 値段かなり安い ほかのもの同じ機能ですが 1/5の価格ですから、説明書がないのは 唯一な不足かな!

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    シリンダーの制御に使用
    評価 4.0満足度:4.02019/03/18
    エアテックの製品は安価なので多少オーバースペックでも使用しています。もう1段小さいサイズのラインナップもあるとよいかと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【在庫品】電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

【在庫品】電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

    【在庫品】電磁弁 4V200シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

    【在庫品】電磁弁 4V200シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

      【在庫品】電磁弁 4V300シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

      【在庫品】電磁弁 4V300シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

        電磁弁 4M(NAMUR)シリーズ 5ポート2位置

        電磁弁 4M(NAMUR)シリーズ 5ポート2位置

          電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

          電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

            電磁弁 5ポート ベース配管型(ベース+電磁弁)/ベース単体

            電磁弁 5ポート ベース配管型(ベース+電磁弁)/ベース単体

              パイロット式5ポート弁 N4KB1・2シリーズ電磁弁単体

              パイロット式5ポート弁 N4KB1・2シリーズ電磁弁単体

                電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)

                電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)

                  直動式3ポート弁 3QRA1・3QRB1シリーズ

                  直動式3ポート弁 3QRA1・3QRB1シリーズ

                    個別配線マニホールド 直動式3ポート弁M3PA/Bシリーズ 電磁弁単体

                    個別配線マニホールド 直動式3ポート弁M3PA/Bシリーズ 電磁弁単体

                      パイロット式5ポート弁ピコゾール 4SA/B0シリーズ

                      パイロット式5ポート弁ピコゾール 4SA/B0シリーズ

                        5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY9000シリーズ

                        5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY9000シリーズ

                          省配線マニホールド 4SB0シリーズ 電磁弁単体

                          省配線マニホールド 4SB0シリーズ 電磁弁単体

                            メーカー AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) ミスミ CKD ミスミ CKD CKD CKD SMC CKD
                            通常価格 1,598円 1,675円 2,208円 - - - - 6,260円 - 4,971円 - 6,989円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
                            ポート数 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 - 5ポート弁 5ポート弁 3ポート弁 3ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁
                            用途 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 - マニホールド用単体 連数1 - 単体使用(マニホールド搭載可) 単体使用 単体使用 マニホールド用単体
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁
                            設置方法 ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ベース マニホールドベース - - マニホールドベース - ダイレクト マニホールドベース
                            仕様 標準 標準 標準 標準 標準 - - 無給油 低真空圧対応 / オゾン対応 / 無給油 無給油 無給油 - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。