(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HLS6X20XS
【在庫品】スライドユニット(リバーシブル) AIRTAC スライドユニット クロスローラガイド

【在庫品】スライドユニット(リバーシブル) HLS6X20XS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
13,738円
税込単価
15,112円

【特長】・ガイドレールとテーブルの一体化設計、及び循環式リニアガイド採用で高鋼...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • メーカー型番変更により型番末尾のPが削除されている型番がございます。
    型番末尾のPはPTねじ仕様を表しておりましたが、本商品標準でPTねじ仕様となるため型番変更による仕様の変更は御座いません。

型番

HLS6X20XS 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HLS6X20XS の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

製品仕様

シリンダ内径(mm)6812162025
作動方式複動形
使用流体空気
(40μm以上のフィルタにて濾過した空気をご使用ください)
使用圧力範囲0.15~0.7MPa(22~100psi)(1.5~7.0bar)
保証耐圧力1.2MPa(175psi)(12.0bar)
周囲及び使用流体温度-20~+70℃
使用ピストン速度50~500mm/s
ストローク長さの許容さ≦100(0~+1.0) >100(0~+1.5)
クッションアジャストナット、ショックアブソーバ
適用センサースイッチCMSH、DMSH(S)
配管接続口径M5×0.81/8"

Type情報

【在庫品】スライドユニット(リバーシブル) 無記号:クッション無し(基本形)

無記号:クッション無し(基本形)

【在庫品】スライドユニット(リバーシブル) A:アジャストボルト付

A:アジャストボルト付

【在庫品】スライドユニット(リバーシブル) B:ショックアブソーバ付

B:ショックアブソーバ付

[注1]φ6はショックアブソーバの取付は不可。

型番リスト

型番
シリンダ内径(φ)
ストローク(範囲)(mm)
最大積載質量(範囲)(kg)
テーブルサイズ長さ (範囲)(mm)
テーブルサイズ幅 (範囲)(mm)
テーブルサイズ高さ(範囲)(mm)
最大積載質量詳細(kg)
ストローク(mm)
テーブルサイズ 長さ(mm)
テーブルサイズ 幅(mm)
テーブルサイズ 高さ(mm)
テーブル平行度
クッション形式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HLS6X20XS

6
~30
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
~20.0
0.4(4N)
20
57
30
20
80
クッション無し(基本形)

1個

13,738( 15,112円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガイドレールとテーブルの一体化設計、及び循環式リニアガイド採用で高鋼性、高精度、高積載。
・テーブル側に通し穴を設置、上面よりボディーの取付固定が可能。
・ガイドレール側に位置決めピン穴を設置。
・フローティングジョイントに接続可能なデザインで、モーメント負荷に強い。
・並列した2本のピストンロッドで出力が倍になり、ロッドの回転を防止する。
・ボディーに位置決めピン穴を設置。
・ボディーの端部と底面両方に通し穴がある。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • メーカー型番変更により型番末尾のPが削除されている型番がございます。
    型番末尾のPはPTねじ仕様を表しておりましたが、本商品標準でPTねじ仕様となるため型番変更による仕様の変更は御座いません。

カタログ

HLS6X20XSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【在庫品】スライドユニット(リバーシブル)の型番HLS6X20XSのページです。
型番HLS6X20XSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【在庫品】スライドユニット(リバーシブル)

【在庫品】スライドユニット(リバーシブル)

    スライドユニット(リバーシブル) HLSシリーズ

    スライドユニット(リバーシブル) HLSシリーズ

      エアスライドテーブル MXSシリーズ

      エアスライドテーブル MXSシリーズ

        スライドユニット(ボールブッシュ軸受け) HLQシリーズ

        スライドユニット(ボールブッシュ軸受け) HLQシリーズ

          【在庫品】スライドユニット(ボールブッシュ軸受け) HLQシリーズ

          【在庫品】スライドユニット(ボールブッシュ軸受け) HLQシリーズ

            コンパクトスライド MXHシリーズ

            コンパクトスライド MXHシリーズ

              コンパクトスライド 二次電池対応 25A-MXHシリーズ

              コンパクトスライド 二次電池対応 25A-MXHシリーズ

                ベーシックシリンダ ガイド付 BCGシリーズ

                ベーシックシリンダ ガイド付 BCGシリーズ

                  エアスライドシリンダ SUシリーズ

                  エアスライドシリンダ SUシリーズ

                    エアスライドテーブル クリーン・低発塵 13/20/22-MXQシリーズ

                    エアスライドテーブル クリーン・低発塵 13/20/22-MXQシリーズ

                      スライドユニットシリンダ HLHシリーズ

                      スライドユニットシリンダ HLHシリーズ

                        高剛性シリンダ ロッドスライダ ARSシリーズ

                        高剛性シリンダ ロッドスライダ ARSシリーズ

                          複合機能付リニアスライドシリンダ LCGシリーズ

                          複合機能付リニアスライドシリンダ LCGシリーズ

                            メーカー AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) SMC AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) SMC SMC コガネイ コガネイ SMC AirTAC(エアタック) コガネイ CKD
                            通常価格 13,305円 - - - 14,464円 - 14,594円 19,785円 22,156円 20,569円 8,237円 36,628円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   7日目~  
                            種類 L形テーブルタイプ L形テーブルタイプ L形テーブルシリンダ L形テーブルタイプ - - L形テーブルシリンダ L形テーブルシリンダ テーブルシリンダ L形テーブルシリンダ L形テーブルタイプ L形テーブルシリンダ リニアスライドシリンダ
                            ガイド方式 ガイドレス ガイドレス クロスローラガイド形 ガイドレス ガイドレス - リニアガイド形 リニアガイド ガイドレス リニアガイド形 ガイドレス リニアガイド リニアガイド
                            テーブル材質 アルミ合金 アルミ合金 アルミニウム合金 アルミ合金 アルミ合金 - アルミニウム合金 アルミ合金 アルミニウム ステンレス鋼 アルミ合金 アルミニウム -
                            特性 なし なし なし なし なし - なし なし なし - なし なし -
                            最高使用圧力(MPa) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 - 0.7 0.7 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7

                            【在庫品】スライドユニット(リバーシブル)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HLS12X40XS
                            HLS12X50XS
                            HLS12X75XS
                            HLS6X30XS
                            HLS8X10XS
                            HLS8X20XS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シリンダ内径
                            (φ)
                            ストローク(範囲)
                            (mm)
                            最大積載質量(範囲)
                            (kg)
                            テーブルサイズ長さ (範囲)
                            (mm)
                            テーブルサイズ幅 (範囲)
                            (mm)
                            テーブルサイズ高さ(範囲)
                            (mm)
                            最大積載質量詳細
                            (kg)
                            ストローク
                            (mm)
                            テーブルサイズ 長さ
                            (mm)
                            テーブルサイズ 幅
                            (mm)
                            テーブルサイズ 高さ
                            (mm)
                            テーブル平行度 クッション形式

                            15,489円

                            ( 17,038円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1231~501.1~5.050.1~100.025.1~50.030.1~40.01.5(15N)4091503280クッション無し(基本形)

                            16,095円

                            ( 17,705円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1231~501.1~5.0100.1~150.025.1~50.030.1~40.01.5(15N)50111503280クッション無し(基本形)

                            22,746円

                            ( 25,021円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1251~1001.1~5.0150.1~200.025.1~50.030.1~40.01.5(15N)751575032120クッション無し(基本形)

                            14,173円

                            ( 15,590円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6~30~1.050.1~100.025.1~50.0~20.00.4(4N)3067302080クッション無し(基本形)

                            13,305円

                            ( 14,636円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            8~30~1.050.1~100.025.1~50.020.1~30.00.8(8N)1055402480クッション無し(基本形)

                            14,425円

                            ( 15,868円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            8~30~1.050.1~100.025.1~50.020.1~30.00.8(8N)2060402480クッション無し(基本形)

                            エアスライドシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました