(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HLQ8X10-S
【在庫品】スライドユニット(ボールブッシュ軸受け) HLQシリーズ AIRTAC スライドユニット リニアガイド

【在庫品】スライドユニット(ボールブッシュ軸受け) HLQシリーズ HLQ8X10-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
15,185円
税込単価
16,704円

【特長】・2本のボールブッシュ軸受けで高い位置精度が実現され、錆、埃防止の面に...

詳細情報を確認する

  • ガイド方式:
    ガイドレス
  • テーブル材質:
    アルミ合金
  • 特性:
    なし
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.7
  • 最低使用圧力(MPa):
    0.15
  • 磁石:
    磁石付
  • ポートねじ種類:
    PT

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • メーカー型番変更により型番末尾のPが削除されている型番がございます。
    型番末尾のPはPTねじ仕様を表しておりましたが、本商品標準でPTねじ仕様となるため型番変更による仕様の変更は御座いません。

型番

HLQ8X10-S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HLQ8X10-S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HLQ6

【在庫品】スライドユニット(ボールブッシュ軸受け) HLQシリーズ 外形図1

HLQL6

【在庫品】スライドユニット(ボールブッシュ軸受け) HLQシリーズ 外形図2

HLQ8

【在庫品】スライドユニット(ボールブッシュ軸受け) HLQシリーズ 外形図3

HLQ12

【在庫品】スライドユニット(ボールブッシュ軸受け) HLQシリーズ 外形図4

HLQ12(ショックアブソーバ付)

【在庫品】スライドユニット(ボールブッシュ軸受け) HLQシリーズ 外形図5

HLQ16

【在庫品】スライドユニット(ボールブッシュ軸受け) HLQシリーズ 外形図6

HLQ20

【在庫品】スライドユニット(ボールブッシュ軸受け) HLQシリーズ 外形図7

HLQ20(ショックアブソーバ付)

【在庫品】スライドユニット(ボールブッシュ軸受け) HLQシリーズ 外形図8

HLQ25

【在庫品】スライドユニット(ボールブッシュ軸受け) HLQシリーズ 外形図9

製品仕様

シリンダ内径(mm)6812162025
作動方式複動形
使用流体空気(40μm以上のフィルタにて濾過した空気をご使用ください)
使用圧力範囲0.15~0.7MPa(22~100psi)(1.5~7.0bar)
保証耐圧力1.2MPa(175psi)(12.0bar)
周囲及び使用流体温度-20~+70℃
使用ピストン速度50~500mm/s
ストローク長さの許容さ≦100(0~+1.0)   >100(0~+1.5)
クッションアジャストナット、ショックアブソーバ
適用センサースイッチCMSH、DMSH(S)[1]
配管接続口径M5×0.81/8"

[1]センサースイッチの詳細は、デジタルカタログをご参照ください。

規格表

HLQ6/HLQL6

型式型式AABACJBJCKBLBLCMNPAPBR
HLQ6-10HLQL6-104841.5421613222364216921.5
HLQ6-20HLQL6-205851.55226132526134226931.5
HLQ6-30HLQL6-306861.562202921--6336941.5
HLQ6-40HLQL6-408679.580283926281163471651.5
HLQ6-50HLQL6-509689.59028492728216364961.5

HLQ8

型式AABACJBJCKBLBLCMNPAPBR
HLQ8-105345.5461913252574217.510.523.5
HLQ8-206355.556281425281442281033.5
HLQ8-307769.570272926--63421043.5
HLQ8-409183.58431393231863541253.5
HLQ8-50116108.510958374629864791263.5
HLQ8-75144136.51376063503033641091088.5

HLQ12

型式AABACJBJCKBLBLCMNPAPBR
HLQ12-1076666732182832184232.51335
HLQ12-2076666732182832184232.51345
HLQ12-3086767740203840204242.51355
HLQ12-401039394393834--6359.51365
HLQ12-501131031043948343996369.51375
HLQ12-75157147148725936362384113.51399
HLQ12-1001821721737284363612105134.517124

HLQ16

型式AABACJBJCKBLBLCMNPAPBR
HLQ16-1089777839183839184240.51228.5
HLQ16-2089777839183839184240.51238.5
HLQ16-3099878848194848194250.51248.5
HLQ16-40109979858195858194260.51258.5
HLQ16-50125113114454840--6370.51868.5
HLQ16-75157145146527346522163108.51293.5
HLQ16-100200188189888044443684151.512118.5
HLQ16-12522521321488105444417105176.512143.5

HLQ20

型式AABACJBJCKBLBLCMNPAPBR
HLQ20-1010892.59450184546224246.51632.5
HLQ20-2010892.59450184046224246.51642.5
HLQ20-3010892.59450184846224246.51652.5
HLQ20-40118102.510456225856224256.51662.5
HLQ20-50136120.5122484842--6372.51872.5
HLQ20-75169153.515556735556176398.52597.5
HLQ20-100226210.52121127450561884155.525122.5
HLQ20-125254238.52401189655593784183.525147.5
HLQ20-150282266.526812411862625684211.525172.5

HLQ25

型式AABACJBJCKBLBLCMNPAR
HLQ25-10123105.51075523555523425835
HLQ25-20123105.51075523465523425845
HLQ25-30123105.51075523555523425855
HLQ25-40133115.51176523656523426865
HLQ25-50157139.51418032758032429275
HLQ25-75182164.5166657260--63117100
HLQ25-100221203.5205888848444484156125
HLQ25-125274256.52581329760663184209150
HLQ25-150299281.528313212265665684234175

使用例

取付及び使用

1. 本体取付:

1.1. 機械やワークに合わせて、3種類の取付が可能
【在庫品】スライドユニット(ボールブッシュ軸受け) HLQシリーズ 関連画像1
  • 1.2. 製品取付時のねじの締付けは、適切な長さのねじを用い、最大締付トルク以下で適正に締付けてください。
    制限範囲以上の値による締付けは作動不良の原因となり、締付け不足は位置のずれや落下の原因となります。
【在庫品】スライドユニット(ボールブッシュ軸受け) HLQシリーズ 関連画像2
2. ワークの取付:
2.1. 前面と上面から2方向の取付が可能
【在庫品】スライドユニット(ボールブッシュ軸受け) HLQシリーズ 関連画像3
  • 2.2. ワーク固定用ボルトがテーブルに当たらないように最大ねじ込み深さより0.5mm以上短いボルトをご使用ください。ボルトが長いとテーブルに当たり作動不良などの原因となります。
【在庫品】スライドユニット(ボールブッシュ軸受け) HLQシリーズ 関連画像4
2.3. テーブルを固定する際、外部より過大な衝撃力を加えないようにご注意ください。

2.4. テーブルを手で持ちながら、パネルの取付を行ってください。ボディーを手にとり、取付を行う場合、トルクが適正以上に大きくなり、精度低下の恐れがあります。

【在庫品】スライドユニット(ボールブッシュ軸受け) HLQシリーズ 関連画像5
3. ショックアブソーバ

3.1. ショックアブソーバの寿命および交換時期カタログ使用範囲内における使用可能な作動回数(寿命回数)は下記を目安としてください。

3.2. ボディ底部のねじは絶対に回さないでください。調整用ねじではありません。油漏れの原因になります。

3.3. ショックアブソーバのロックナットの締付は下表に従ってください。

【在庫品】スライドユニット(ボールブッシュ軸受け) HLQシリーズ 関連画像6
4. センサースイッチについて
  • 4.1. HLQ全シリーズは磁石付であり、適用可能なセンサースイッチはD51-H、D51-HLとなりますので、詳細はデジタルカタログ、センサースイッチ部分をご参照ください。
  • 4.2. センサースイッチ付スライドユニットを2本以上亜行に近付けてご使用の場合には、スライドユニットの間隔を右図のように3mm以上離して設計してください。
    双方の磁力干渉のためセンサースイッチが、誤動作する可能性があります。
【在庫品】スライドユニット(ボールブッシュ軸受け) HLQシリーズ 関連画像7

5. 必ずスピードコントローラを使い、動作速度を500mm/s以下にしてください。

6. 本シリーズは、積載できる積載質墨、許容モーメントに制限が生じます。ご使用条件の積載積載質量、モーメントが許容値以内であることをご確認ください。

型番リスト

型番
種類
シリンダ内径(φ)
ストローク(範囲)(mm)
最大積載質量(範囲)(kg)
テーブルサイズ長さ (範囲)(mm)
テーブルサイズ幅 (範囲)(mm)
テーブルサイズ高さ(範囲)(mm)
最大積載質量詳細(kg)
ストローク(mm)
テーブルサイズ 長さ(mm)
テーブルサイズ 幅(mm)
テーブルサイズ 高さ(mm)
テーブル平行度
クッション形式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HLQ8X10-S

[L形テーブルシリンダ] L形テーブルタイプ
8
~30
~1.0
~50.0
25.1~50.0
20.1~30.0
0.8(8N)
10
46
40
23
80
クッション無し(基本形)

1個

15,185( 16,704円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2本のボールブッシュ軸受けで高い位置精度が実現され、錆、埃防止の面にも優れている。
・テーブル側に通し穴を設置、上面よりボディーの取付固定が可能。
・テーブル側に位置決めピン穴を設置。
・フローティングジョイントに接続可能なデザインで、モーメント積載に強い。
・並列した2本のピストンロッドで出力が倍になり、ロッドの回転を防止する。
・ボディーに位置決めピン穴を設置。
・ボディーの端部と底面両方に通し穴がある。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • メーカー型番変更により型番末尾のPが削除されている型番がございます。
    型番末尾のPはPTねじ仕様を表しておりましたが、本商品標準でPTねじ仕様となるため型番変更による仕様の変更は御座いません。

カタログ

HLQ8X10-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【在庫品】スライドユニット(ボールブッシュ軸受け) HLQシリーズの型番HLQ8X10-Sのページです。
型番HLQ8X10-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【在庫品】スライドユニット(ボールブッシュ軸受け) HLQシリーズ

【在庫品】スライドユニット(ボールブッシュ軸受け) HLQシリーズ

    【在庫品】スライドユニット(リバーシブル)

    【在庫品】スライドユニット(リバーシブル)

      スライドユニット(ボールブッシュ軸受け) HLQシリーズ

      スライドユニット(ボールブッシュ軸受け) HLQシリーズ

        スライドユニット(リバーシブル) HLSシリーズ

        スライドユニット(リバーシブル) HLSシリーズ

          エアスライドテーブル MXSシリーズ

          エアスライドテーブル MXSシリーズ

            薄形エアスライドテーブル MXFシリーズ

            薄形エアスライドテーブル MXFシリーズ

              高剛性シリンダ ロッドスライダ ARSシリーズ

              高剛性シリンダ ロッドスライダ ARSシリーズ

                サインロッドレスシリンダ ダイレクトマウント形 REARシリーズ

                サインロッドレスシリンダ ダイレクトマウント形 REARシリーズ

                  コンパクトスライド MXHシリーズ

                  コンパクトスライド MXHシリーズ

                    エアスライドテーブル MXWシリーズ

                    エアスライドテーブル MXWシリーズ

                      エアスライドテーブル MXJシリーズ

                      エアスライドテーブル MXJシリーズ

                        高精度ガイド付スーパーロッドレスシリンダSRM3シリーズ

                        高精度ガイド付スーパーロッドレスシリンダSRM3シリーズ

                          サインロッドレスシリンダ スライダ形 ボールブッシュ軸受 REALシリーズ

                          サインロッドレスシリンダ スライダ形 ボールブッシュ軸受 REALシリーズ

                            メーカー AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) SMC SMC コガネイ SMC SMC SMC SMC CKD SMC
                            通常価格 14,464円 13,305円 - - - 45,605円 36,628円 16,701円 - - - - 35,189円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 12日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目~   9日目~  
                            ガイド方式 ガイドレス ガイドレス ガイドレス ガイドレス クロスローラガイド形 - リニアガイド ダイレクトマウント形 - - - リニアガイド ボールブッシュ軸受
                            テーブル材質 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミニウム合金 - アルミニウム アルミニウム合金 - - - アルミニウム合金 アルミニウム合金
                            特性 なし なし なし なし なし - なし なし - - - なし なし
                            最高使用圧力(MPa) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 - 0.7 0.7 - - - 0.7 0.7
                            最低使用圧力(MPa) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 - 0.2 0.18 - - - - 0.18

                            【在庫品】スライドユニット(ボールブッシュ軸受け) HLQシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HLQ12X50-S
                            HLQ12X75-S
                            HLQ16X10-S
                            HLQ8X20-S
                            HLQ8X30-S
                            HLQ8X40-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 シリンダ内径
                            (φ)
                            ストローク(範囲)
                            (mm)
                            最大積載質量(範囲)
                            (kg)
                            テーブルサイズ長さ (範囲)
                            (mm)
                            テーブルサイズ幅 (範囲)
                            (mm)
                            テーブルサイズ高さ(範囲)
                            (mm)
                            最大積載質量詳細
                            (kg)
                            ストローク
                            (mm)
                            テーブルサイズ 長さ
                            (mm)
                            テーブルサイズ 幅
                            (mm)
                            テーブルサイズ 高さ
                            (mm)
                            テーブル平行度 クッション形式

                            15,750円

                            ( 17,325円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            [L形テーブルシリンダ] L形テーブルタイプ1231~501.1~5.0100.1~150.025.1~50.020.1~30.01.5(15N)50104503080クッション無し(基本形)

                            22,127円

                            ( 24,340円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            [L形テーブルシリンダ] L形テーブルタイプ1251~1001.1~5.0100.1~150.025.1~50.020.1~30.01.5(15N)751485030120クッション無し(基本形)

                            16,249円

                            ( 17,874円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            [L形テーブルシリンダ] L形テーブルタイプ16~301.1~5.050.1~100.050.1~75.030.1~40.03.1(30N)1078603780クッション無し(基本形)

                            15,645円

                            ( 17,210円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            [L形テーブルシリンダ] L形テーブルタイプ8~30~1.050.1~100.025.1~50.020.1~30.00.8(8N)2056402380クッション無し(基本形)

                            17,311円

                            ( 19,042円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            [L形テーブルシリンダ] L形テーブルタイプ8~30~1.050.1~100.025.1~50.020.1~30.00.8(8N)3070402380クッション無し(基本形)

                            18,982円

                            ( 20,880円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            [L形テーブルシリンダ] L形テーブルタイプ831~50~1.050.1~100.025.1~50.020.1~30.00.8(8N)4084402380クッション無し(基本形)

                            エアスライドシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました