JIS標準。双方向シール構造、貯油機能搭載。アルミチューブは一体化、タイロッド...
シリンダ内径(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作動方式 | 複動形 | |||||||
使用流体 | 空気(40μm以上のフィルタにて濾過した空気をご使用ください) | |||||||
固定形式 | JSI | 基本形FA FB CA CB CR LB TC TCM1 TCM2 | ||||||
使用圧力範囲 | 0.15~1.0MPa(22~145psi)(1.5~10.0bar) | |||||||
保証耐圧力 | 1.5MPa(215psi)(15bar) | |||||||
周囲及び使用流体温度 | -20~70℃ | |||||||
使用ピストン速度mm/s | 30~800 | 30~500 | ||||||
ストローク長さの許容さ | 0~250(0~+1.0) 251~1,000(0~+1.5) 1,001~1,500(0~+2.0) | |||||||
クッション | 調整可能 | |||||||
クッションストロークmm | 24 | 32 | 37.5 | 40 | ||||
配管接続口径[1] | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
[1]ポートねじはPT種類も選択可能;センサースイッチの詳細はデジタルカタログ279ページをご参照ください。
番号 | 品名 | 材質 |
---|---|---|
1 | ナット | 炭素鋼 |
2 | ピストンロッド | S45C硬質クロムメッキ |
3 | Oリング | NBR |
4 | ブッシュ | 摩擦材 |
5 | ロッドカバー | アルミニウム合金 |
6 | Oリング | NBR |
7 | 缸体 | アルミニウム合金 |
8 | Oリング | NBR |
9 | ピストン | アルミニウム合金 |
10 | ピストンOリング | NBR |
11 | 磁石 | 塑胶 |
12 | ウェアリング | 摩擦材 |
13 | 磁石座 | アルミニウム合金 |
14 | クッションOリング | NBR |
15 | ねじ | 炭素鋼 |
16 | ヘッドカバー | アルミニウム合金 |
17 | タイロッドナット | 炭素鋼 |
注:磁石付と磁石なしの寸法は同じ。
Loading...
JIS標準。
双方向シール構造、貯油機能搭載。
アルミチューブは一体化、タイロッドなし、耐食性向上。
同じ内径のシリンダ、ISO15552標準シリンダより、JSI標準シリンダの長さは短い。
クッション能力向上。
豊富なシリーズ、多様な取付支持金具。
耐高温仕様、使用温度MAX150℃。
この商品に近い類似品がありませんでした。
JSI50X240Sで型番確定
【在庫品】標準シリンダ JSIシリーズの型番JSI50X240Sのページです。
型番JSI50X240Sに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
JSI-100X250-S |
JSI-32X200 |
JSI-32X300-S |
JSI-40X175-S |
JSI-40X75-S |
JSI-50X150-S |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ストローク L (mm) | シリンダ内径 D (φ) | 磁石 | 配管接続口径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,761円 ( 12,937円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 250 | 100 | 磁石付 | PT1/2" | |
3,784円 ( 4,162円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 200 | 32 | 磁石なし | PT1/8" | |
4,122円 ( 4,534円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 300 | 32 | 磁石付 | PT1/8" | |
4,121円 ( 4,533円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 175 | 40 | 磁石付 | PT1/4" | |
3,819円 ( 4,201円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 75 | 40 | 磁石付 | PT1/4" | |
4,888円 ( 5,377円 ) | 1個 | - | 12日目 | 150 | 50 | 磁石付 | PT1/4" |