(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ

【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,589円 ~ 25,682円  特別価格 
税込価格
2,848円 ~ 28,250円  特別価格 

【特長】・JIS標準。・用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • メーカー型番変更により型番末尾のPが削除されている型番がございます。
    型番末尾のPはPTねじ仕様を表しておりましたが、本商品標準でPTねじ仕様となるため型番変更による仕様の変更は御座いません。

型番

未確定185件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

TCM6/TCM10

【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ 外形図(TCM6/TCM10)

TCL/TCM12~63

【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ  外形図4(TCL/TCM12~63)

製品仕様

製品仕様

シリンダ内径(mm)6101216202532405063
作動方式複動形
使用流体空気(40μm以上のフィルタにて濾過した空気をご使用ください)
使用圧力範囲0.15~0.7MPa
(23~100psi)
0.1~1.0MPa(14~145psi)
保証耐圧力1.2MPa(175psi)1.5MPa(215psi)
周囲及び使用流体温度-20~+70℃
使用ピストン速度50~500mm/s30~500mm/s
ストローク長さの許容さ≦100(0~+1.0) >100(0~+1.5)
クッションラバークッション
不回転精度[1]ボール
ブッシュ
-±0.08°±0.07°±0.06°±0.05°
すべり
軸受
±0.10°±0.10°±0.09°±0.08°±0.06°
配管接続口径[2]M3×0.5M5×0.81/8"1/8"1/4"
適応センサーDMSH(S)CMSHDMSG(S)CMSG

[1]不回転精度はピストンロッドがリターンの状態で、プレートの回転角度です。
[2]ポートねじはPT種類も選択可能。

構造

【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ 構造図1
番号品名
1本体
2プレート
3ガイドシャフト
4C形スナップリング
5ロッドカバー
6Oリング
7六角穴付ボルト
8Oリング
9Oリング
10ブッシュ
番号品名
11ラバークッション
12Oリング
13磁石
14磁石ガスケット
15ピストン
16ピストンロッド
17ラバークッション
18Oリング
19ラバークッション取付ブロック
【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ 構造図2
番号品名
1プレート
2ガイドシャフト
3本体
4C形スナップリング
5ロッドカバー
6ラバークッション
7Oリング
8六角穴付ボルト
9Oリング
10ボールブッシュ/すべり軸受
11C形スナップリング
番号品名
12Oリング
13Oリング
14ヘッドカバー
15ピストンロッド
16ピストン
17磁石座
18磁石ガスケット
19磁石
20六角穴付プラグ
21六角穴付プラグ
22ブッシュ

Type情報

【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ TCL:ボールブッシュ

TCL:ボールブッシュ

【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ TCM:すべり軸受

TCM:すべり軸受

規格表

TCM6/TCM10

内径/記号AABACADBBACCACBDGK
629.5623.55302914.596520.5M2.5×0.45
10326265343318107.5623M3×0.5
内径/記号LLALBLCLDMMAMBNPPDPF
6M3×0.5520.569639.53.5M3×0.59.55.5
10M4×0.7523811848.54.5M3×0.511.55

TCL/TCM12~63

内径/記号ADA
TCLTCMTCL/TCMTCLTCM
ストローク≦30≦5031~100101~200> 200≦3031~100101~200> 200≦5051~100101~200> 200
12425585-01343-01343-
16466595-01949-01949-
20538010412202751690275169
2553.582104.5122028.55168.5028.55168.5
内径/記号MCKC
ストローク≦3031~100101~200> 200≦3031~100101~200> 200
122040110-152560-
162444110-172760-
202444120200293977117
252444120200293977117
内径/記号ADA
TCLTCMTCL/TCMTCLTCM
ストローク≦50≦5051~100101~200>200≦5051~100101~200>200≦5051~100101~200>200
3265781021181405.542.558.580.518.542.558.580.5
406678102118140036527412365274
507689118134161446628917466289
637789118134161041578412415784
内径/記号MCKC
ストローク≦4041~100101~200>200≦4041~100101~200>200
322448124200334583121
402448124200344684122
502448124200364886124
632852128200385088124
内径/記号ABACADBBACCAD(TCL)D(TCM)G
1213298585626226841
16133386462302581046
2016371083813630101254
251637.51093914238121664
322237.5121121104844162078
402244121201185444162086
5028441614814664602020110
6328491616215878702020124
内径/記号JJAKKAKBLLALBLCLD
123.533623M4×0.710501848
163.533624M5×0.812562254
203.533628M5×0.813722470
254.534634M6×1.015823078
324.534642M8×1.2520983496
404.534650M8×1.252010640104
50645866M10×1.52213046130
63645880M10×1.52214258130
内径/記号LEMMAMBNPPAPBPCPD
121484.554.5M5×0.88181111
161684.554.5M5×0.810191111
20189.55.5175.5PT1/810.52510.510.5
25269.55.5175.5PT1/813.528.511.511.5
3230117.5216.5PT1/8163412.512.5
4030117.5226.5PT1/818381414
5040149248.5PT1/421.5471214
6350149248.5PT1/4285516.516.5
内径/記号PEPFRRASUVWXV
12137.5M5×0.810377.54.5426.5
16158M5×0.810387.54.542.57
2012.59M6×1.012448.55.54.538
2512.59M6×1.012508.55.54.538.5
3279M8×1.25166310.56.55.53.59.5
401310M8×1.25167210.56.55.5411
50911M10×1.5209213.58.57.54.513.5
631413.5M10×1.520110181110718.5

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
使用圧力(MPa)
軸受の種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
12
0.1~1
ボールブッシュ

1個

5,990( 6,589円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
12
0.1~1
ボールブッシュ

1個

6,110( 6,721円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
12
0.1~1
ボールブッシュ

1個

5,893( 6,482円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
12
0.1~1
ボールブッシュ

1個

6,239( 6,863円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
12
0.1~1
ボールブッシュ

1個

7,063( 7,769円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
12
0.1~1
ボールブッシュ

1個

7,222( 7,944円 )

9日目

70
12
0.1~1
ボールブッシュ

1個

7,495( 8,245円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
16
0.1~1
ボールブッシュ

1個

6,308( 6,939円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
16
0.1~1
ボールブッシュ

1個

6,719( 7,391円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
16
0.1~1
ボールブッシュ

1個

6,792( 7,471円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
16
0.1~1
ボールブッシュ

1個

6,886( 7,575円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
16
0.1~1
ボールブッシュ

1個

8,033( 8,836円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
16
0.1~1
ボールブッシュ

1個

8,611( 9,472円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
16
0.1~1
ボールブッシュ

1個

8,778( 9,656円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

70
16
0.1~1
ボールブッシュ

1個

8,150( 8,965円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
16
0.1~1
ボールブッシュ

1個

8,628( 9,491円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80
16
0.1~1
ボールブッシュ

1個

8,306( 9,137円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

90
16
0.1~1
ボールブッシュ

1個

8,461( 9,307円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
16
0.1~1
ボールブッシュ

1個

9,476( 10,424円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
20
0.1~1
ボールブッシュ

1個

7,089( 7,798円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
20
0.1~1
ボールブッシュ

1個

6,844( 7,528円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
20
0.1~1
ボールブッシュ

1個

7,257( 7,983円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
20
0.1~1
ボールブッシュ

1個

8,875( 9,763円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
20
0.1~1
ボールブッシュ

1個

8,657( 9,523円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
20
0.1~1
ボールブッシュ

1個

9,273( 10,200円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

70
20
0.1~1
ボールブッシュ

1個

9,063( 9,969円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
20
0.1~1
ボールブッシュ

1個

8,713( 9,584円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80
20
0.1~1
ボールブッシュ

1個

9,254( 10,179円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

90
20
0.1~1
ボールブッシュ

1個

9,422( 10,364円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
20
0.1~1
ボールブッシュ

1個

10,096( 11,106円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

175
20
0.1~1
ボールブッシュ

1個

11,962( 13,158円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
20
0.1~1
ボールブッシュ

1個

13,399( 14,739円 )

13日目

20
25
0.1~1
ボールブッシュ

1個

8,158( 8,974円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
25
0.1~1
ボールブッシュ

1個

7,893( 8,682円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
25
0.1~1
ボールブッシュ

1個

7,997( 8,797円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
25
0.1~1
ボールブッシュ

1個

9,988( 10,987円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
25
0.1~1
ボールブッシュ

1個

9,741( 10,715円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
25
0.1~1
ボールブッシュ

1個

9,955( 10,951円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

70
25
0.1~1
ボールブッシュ

1個

9,674( 10,641円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
25
0.1~1
ボールブッシュ

1個

10,751( 11,826円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80
25
0.1~1
ボールブッシュ

1個

10,364( 11,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

90
25
0.1~1
ボールブッシュ

1個

10,068( 11,075円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
25
0.1~1
ボールブッシュ

1個

10,778( 11,856円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

125
25
0.1~1
ボールブッシュ

1個

11,056( 12,162円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
25
0.1~1
ボールブッシュ

1個

12,438( 13,682円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

225
25
0.1~1
ボールブッシュ

1個

16,464( 18,110円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
32
0.1~1
ボールブッシュ

1個

9,956( 10,952円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
32
0.1~1
ボールブッシュ

1個

10,128( 11,141円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
32
0.1~1
ボールブッシュ

1個

10,422( 11,464円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
32
0.1~1
ボールブッシュ

1個

11,291( 12,420円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
32
0.1~1
ボールブッシュ

1個

11,846( 13,031円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

70
32
0.1~1
ボールブッシュ

1個

12,823( 14,105円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
32
0.1~1
ボールブッシュ

1個

13,029( 14,332円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80
32
0.1~1
ボールブッシュ

1個

13,208( 14,529円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

90
32
0.1~1
ボールブッシュ

1個

12,944( 14,238円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
32
0.1~1
ボールブッシュ

1個

13,976( 15,374円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

125
32
0.1~1
ボールブッシュ

1個

14,951( 16,446円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
32
0.1~1
ボールブッシュ

1個

15,944( 17,538円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
40
0.1~1
ボールブッシュ

1個

11,075( 12,183円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
40
0.1~1
ボールブッシュ

1個

10,238( 11,262円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS標準。
・用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。
・耐横荷重に適用。
・多種類の取付が可能。(上面、側面、底面、Tスロット側面)。
・便利なセンサースイッチ溝。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • メーカー型番変更により型番末尾のPが削除されている型番がございます。
    型番末尾のPはPTねじ仕様を表しておりましたが、本商品標準でPTねじ仕様となるため型番変更による仕様の変更は御座いません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ

【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ

    ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ

    ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ

      ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ

      ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ

        プラットホームシリンダ CXTシリーズ

        プラットホームシリンダ CXTシリーズ

          【在庫品】両ロッドシリンダ TRシリーズ

          【在庫品】両ロッドシリンダ TRシリーズ

            複合機能付ガイド付シリンダ STSシリーズ

            複合機能付ガイド付シリンダ STSシリーズ

              ガイド付シリンダ コンパクトタイプ MGCシリーズ

              ガイド付シリンダ コンパクトタイプ MGCシリーズ

                ガイドテーブル MGFシリーズ

                ガイドテーブル MGFシリーズ

                  複合機能付ガイド付シリンダ STLシリーズ

                  複合機能付ガイド付シリンダ STLシリーズ

                    ガイド付シリンダ エンドロックタイプ MGGシリーズ

                    ガイド付シリンダ エンドロックタイプ MGGシリーズ

                      複合機能付ユニットシリンダ UCA2シリーズ

                      複合機能付ユニットシリンダ UCA2シリーズ

                        フリーマウントシリンダ ロングストロークタイプ ロッド回り止め形 複動 片ロッド CUKシリーズ

                        フリーマウントシリンダ ロングストロークタイプ ロッド回り止め形 複動 片ロッド CUKシリーズ

                          バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ(Φ12・Φ16・Φ20)

                          バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ(Φ12・Φ16・Φ20)

                            メーカー AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) SMC SMC AirTAC(エアタック) CKD SMC SMC CKD SMC CKD SMC SMC
                            通常価格 2,589円 - - 16,617円 3,910円 - - - - 115,002円 - - 14,279円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   19日目   6日目~   6日目   9日目~  
                            種類 ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動形 複動形 複動 複動 複動形 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド 両ロッド
                            本体形状 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ツインロッド ガイド付 ガイド付
                            付加機能 標準 / 高剛性・高精度高級ガイド 標準 / 高剛性・高精度高級ガイド 標準 / ロッド回り止め機能付 - 標準 / 高剛性・高精度高級ガイド / ロッド回り止め機能付 / ストローク調整付 - 標準 / ロッド回り止め機能付 標準 / ロッド回り止め機能付 - 標準 / 落下防止機能付 / ロッド回り止め機能付 高剛性・高精度ガイド / ロッド回り止め機能付 標準 / ロッド回り止め機能付 速度調整機能付

                            【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 10件のレビュー
                            紙管の中芯押えに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/06
                            シリンダ先端にベアリングホルダーを固定しシャフト先端に紙管中芯を取付、ロールを脱着出来る様にした。納期も価格も満足してます。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小型の機器に
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/30
                            回り止めにガイド付きで小さなシリンダが必要だったので使用した。
                            小さいですがシッカリしています。
                            価格も安いですし納期も早い。
                            こういう小さなシリンダは納期が掛かるものが多いですがこれは短納期。
                            ただ径10のシリンダは何故か他のサイズにあるストローク10mmが指定できないので出来るようにして下さい。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小型遮断弁の製作
                            評価 3.0満足度:3.02018/11/30
                            薄型でΦ6や10のシリンダが必要だったので使用。
                            小さい部品を試作するのに安価で性能が良くて納期が早い。
                            ただ普通に探すとΦ6や10は出てこないので最初は気付かなかった。
                            メーカーHPで見つけたので型式を入れたらΦ10がヒットして注文出来た。
                            ただストローク10mmが欲しかったのだが15mmしかヒットしなかったので取り敢えず15mmで代用。
                            webで見られる資料だと6や10が出てこないが、メーカーのページにはあるので普通に注文できるようにしてほしい。
                            またストローク10mmも手配できるようにして下さい。
                            上記の理由で星を減らしていますが、製品は優秀です。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            回り止めが必要なシリンダー使用部へ
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/03
                            回り止めが必要で多少大きい板材を押し付けるのに使用しました。価格が何といっても安いのでコスパは良いと思います。
                            耐久性はこれから確認ですね

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シリンダー
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/17
                            価格の安さにビックリしました。しかも翌日には届きました。品質は長く使ってみないと分かりませんが今のところ問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました