(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TR-6X25-S
【在庫品】両ロッドシリンダ TRシリーズ AIRTAC リョウロッドシリンダ TRシリーズ

【在庫品】両ロッドシリンダ TRシリーズ TR-6X25-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,009円
税込単価
4,410円

【特長】・JIS標準。・不回転精度向上、高精度のガイド機能、給油不要。・一定の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • メーカー型番変更により型番末尾のPが削除されている型番がございます。
    型番末尾のPはPTねじ仕様を表しておりましたが、本商品標準でPTねじ仕様となるため型番変更による仕様の変更は御座いません。

型番

TR-6X25-S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TR-6X25-S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TR6~16

【在庫品】両ロッドシリンダ TRシリーズ 外形図1(TR6~16)
【在庫品】両ロッドシリンダ TRシリーズ 外形図2(TR6~16)

TR20~32

【在庫品】両ロッドシリンダ TRシリーズ 外形図1(TR20~32)
【在庫品】両ロッドシリンダ TRシリーズ 外形図2(TR20~32)

製品仕様

製品仕様

シリンダ内径(mm)61016202532
作動方式複動形
使用流体空気(40µm以上のフィルタにて濾過した空気をご使用ください)
使用圧力範囲0.15~1.0MPa(22~145psi)
保証耐圧力1.5MPa(215psi)
周囲及び使用流体温度-20~+70℃
使用ピストン速度30~500mm/s
可変ストローク-5~0
ストローク長さの許容さ≦100(0~+0.1)>100(0~+1.5)
クッションラバークッション
不回転精度[1]±0.2°±0.15°±0.1°
配管接続口径[2]M5×0.81/8"

[1]不回転精度はピストンロッドがリターンの状態で、プレートの回転角度です。
[2]ポートねじはPT種類も選択可能。

内部構造及び材質

【在庫品】両ロッドシリンダ TRシリーズ 内部構造図
番号品名材質
1六角穴付ボルト炭素鋼
2プレートアルミニウム合金
3ラバークッションPOM
4ねじ快削鋼
5ナット炭素鋼
6ピストンロッド炭素鋼(φ25/32)
SUS304(その他)
7C形スナップリング炭素鋼
8ロッドカバーアルミニウム合金
9磁石塑胶(φ32)
希土類(その他)
10ウェアリングSUS304(φ6/10)
アルミニウム合金(その他)
番号品名材質
11ウェアリングナイロン6
12ヘッドカバーアルミニウム合金
13ラバークッションTPU
14ピストンOリングNBR
15磁石座SUS304(φ6/10)
アルミニウム合金(その他)
16付止ねじ炭素鋼
17本体アルミニウム合金
18OリングNBR
19ロッドOリングNBR

規格表

TR6~16

TR20~32

内径/
記号
AABACBBACCADDAG
658.513.545373516144816
10721755464417156920
16791960585620188925
内径/記号AABACBBACCADDAG
2094247064622523101228
2596247280783028121235
32112308298963836161444
内径/
記号
JC LC
ストローク10~25130~5060~8090~100125150175200
6JC=10+St/2------
LC=13+St
1030405060----
16253545556575145145
内径/記号JC LB
ストローク10~2530~5060~100125150175200
203040608080100100
253040608080100100
324050709090110110
内径/記号JJBK
6単側:φ6.5深3.5通し穴:3.513-
10単側:φ6.5深3.5通し穴:3.520M4×0.7深7
16単側:φ8.0深4.5通し穴:4.530M5×0.8深8
内径/記号JJBK
20単側:φ9.5深5.5通し穴:φ5.530M6×1.00
25単側:φ11深6.5通し穴:φ730M8×1.25
32単側:φ11深6.5通し穴:φ730M8×1.25
内径/記号LLBMN
6M3×0.5深4.510M3×0.5M3×0.5通し穴
10M3×0.5深520M5×0.8M3×0.5深7.5
16M4×0.7深530M6×1.0M4×0.7通し穴
内径/記号LLCMNNB
20M4×0.7深5.59.5MB×1.25M4×0.7深650
25M5×0.8深713MB×1.25M5×0.8深7.560
32M5×0.8深720M10×1.5M5×0.8深875
内径/記号NBPAPBRST
62824.56.5M3×0.54.523
1035308M4×0.73.536.5
1645388M5×0.8546.5
内径/記号PPAPBRST
20M5×0.8469M5×0.86.552
251/8"439M6×1.0961
321/8"5310M6×1.011.573

使用例

取付と使用

1. シリンダと治具の取付方式:

【在庫品】両ロッドシリンダ TRシリーズ シリンダと治具の取付方式

2. 許容横荷重、プレート先端部傾き量

【在庫品】両ロッドシリンダ TRシリーズ 許容耐荷重、プレート先端部傾き量

3. プレート先端部傾き量

【在庫品】両ロッドシリンダ TRシリーズ プレート先端部傾き量

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR-6X25-S

25
6

1個

4,009( 4,410円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS標準。
・不回転精度向上、高精度のガイド機能、給油不要。
・一定の耐横荷重が可能。
・多種類な取付形式が可能。
・すべて磁石付、ストロークアジャストが可能。

(i)ご注意

  • メーカー型番変更により型番末尾のPが削除されている型番がございます。
    型番末尾のPはPTねじ仕様を表しておりましたが、本商品標準でPTねじ仕様となるため型番変更による仕様の変更は御座いません。

カタログ

TR-6X25-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【在庫品】両ロッドシリンダ TRシリーズの型番TR-6X25-Sのページです。
型番TR-6X25-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【在庫品】両ロッドシリンダ TRシリーズ

【在庫品】両ロッドシリンダ TRシリーズ

    プラットホームシリンダ CXTシリーズ

    プラットホームシリンダ CXTシリーズ

      ガイド付シリンダ コンパクトタイプ MGCシリーズ

      ガイド付シリンダ コンパクトタイプ MGCシリーズ

        ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ ガイド部ルブリテーナ付

        ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ ガイド部ルブリテーナ付

          ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ

          ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ

            スライドユニット 両ロッド形 すべり軸受 CX2シリーズ

            スライドユニット 両ロッド形 すべり軸受 CX2シリーズ

              ガイド付シリンダ MGGシリーズ

              ガイド付シリンダ MGGシリーズ

                ガイド付シリンダ エンドロックタイプ MGGシリーズ

                ガイド付シリンダ エンドロックタイプ MGGシリーズ

                  フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 単動・押出し、引込み CUKシリーズ

                  フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 単動・押出し、引込み CUKシリーズ

                    フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド CUKWシリーズ

                    フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド CUKWシリーズ

                      ガイド付シリンダ ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGCシリーズ

                      ガイド付シリンダ ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGCシリーズ

                        フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CUKシリーズ

                        フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CUKシリーズ

                          ガイド付シリンダ

                          ガイド付シリンダ

                            メーカー AirTAC(エアタック) SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC ミスミ
                            通常価格 4,009円 16,617円 - 17,397円 - 679円 30,811円 115,002円 2,889円 4,289円 46,409円 - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   9日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ - ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ - ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動形 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 - 複動 - 複動 複動タイプ
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド - 片ロッド 片ロッド 片ロッド 両ロッド - 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 - ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 - ガイド付 ガイド付
                            付加機能 標準 / 高剛性・高精度高級ガイド / ロッド回り止め機能付 / ストローク調整付 - 標準 / ロッド回り止め機能付 標準 標準 / ロッド回り止め機能付 - 標準 / ロッド回り止め機能付 標準 / 落下防止機能付 / ロッド回り止め機能付 ロッド回り止め機能付 ロッド回り止め機能付 - 標準 / ロッド回り止め機能付 標準

                            【在庫品】両ロッドシリンダ TRシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TR-10X30-S
                            TR-10X50-S
                            TR-16X100-S
                            TR-16X20-S
                            TR-16X25-S
                            TR-6X30-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)

                            4,422円

                            ( 4,864円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3010

                            4,992円

                            ( 5,491円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            5010

                            7,103円

                            ( 7,813円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10016

                            4,488円

                            ( 4,937円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            2016

                            4,369円

                            ( 4,806円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            2516

                            4,285円

                            ( 4,714円 )
                            1個 -

                            4日目

                            306

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました